Menu Hľadať

Káblové svorky - príchytky pre káble a rúrky

Na sklade

Duálna príchytka pre káble a rúrky poskytuje výhodu oddeleného vedenia jednej 25,0 mm trubice alebo rúrky a zároveň dvoch menších 6,0 mm zväzkov.

Používa sa na upevnenie káblov a rúrok na panel s lamelovým puzdrom.

  • Materiál: polyamid 6/6
  • Farba: prírodná
  • Trieda horľavosti UL94 V2.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
1 výsledok
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Kúpiť
0,4253 € - 0,4253 € 450 Na sklade
Hadicová spona Zatlačením 6.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10020999

Cenové rozpätie
0,4253 € - 0,4253 €

Úroveň zásob
450 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Pevná
  • Farba
    Natural
  • Materiál
    Polyamid 6.6
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Maximálny priemer kompatibilného kábla
    6.0 mm