Menu Hľadať

Priechodky izolačné s membránou - jednostranný výrez

Na sklade

Priechodky izolačné s membránou majú tenkú stredovú membránu, ktorá sa dá prepichnúť a umožňuje prechod káblov rôznych veľkostí do ochranných krytov alebo cez panel. Zatiaľ čo na obidvoch stranách priechodky sa nachádzajú v strede výrezy s tenkou stredovou membránou, na jednej strane priechodky sa nachádza výrez s tenkou stredovou membránou.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
8 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Kompatibilný priemer otvoru Vnútorný priemer Hrúbka steny Kúpiť
0,1206 € - 0,145 € 22040 Na sklade
19.0 mm
16.0 mm
1.5 mm
0,0807 € - 0,0959 € 40250 Na sklade
12.5 mm
9.5 mm
1.5 mm
0,1589 € - 0,1589 € 12498 Na sklade
25.5 mm
20.5 mm
1.5 mm
0,1075 € - 0,1075 € 26000 Na sklade
11.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
0,0858 € - 0,0858 € 14000 Na sklade
6.4 mm
4.1 mm
0.8 mm
0,0961 € - 0,1166 € 16830 Na sklade
16.0 mm
11.0 mm
1.5 mm
0,123 € - 0,1376 € 8916 Na sklade
22.0 mm
18.4 mm
1.5 mm
0,0858 € - 0,0858 € 22369 Na sklade
9.9 mm
6.4 mm
1.5 mm
Priechodka izolačná s membránou 19.0 mm 16.0 mm TPE

10002599

Cenové rozpätie
0,145 € - 0,1206 €

Úroveň zásob
22040 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    TPE
  • Kompatibilný priemer otvoru
    19.0 mm
  • Vnútorný priemer
    16.0 mm
  • Celkový priemer
    25.5 mm
Priechodka izolačná s membránou 12.5 mm 9.5 mm TPE

10002636

Cenové rozpätie
0,0959 € - 0,0807 €

Úroveň zásob
40250 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    TPE
  • Kompatibilný priemer otvoru
    12.5 mm
  • Vnútorný priemer
    9.5 mm
  • Celkový priemer
    15.7 mm
Priechodka izolačná s membránou 25.5 mm 20.5 mm TPE

10002605

Cenové rozpätie
0,1589 € - 0,1589 €

Úroveň zásob
12498 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    TPE
  • Kompatibilný priemer otvoru
    25.5 mm
  • Vnútorný priemer
    20.5 mm
  • Celkový priemer
    30.0 mm
Priechodka izolačná s membránou 11.0 mm 8.0 mm TPE

10002643

Cenové rozpätie
0,1075 € - 0,1075 €

Úroveň zásob
26000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    TPE
  • Kompatibilný priemer otvoru
    11.0 mm
  • Vnútorný priemer
    8.0 mm
  • Celkový priemer
    17.5 mm
Priechodka izolačná s membránou 6.4 mm 4.1 mm TPE

10002612

Cenové rozpätie
0,0858 € - 0,0858 €

Úroveň zásob
14000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    TPE
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.4 mm
  • Vnútorný priemer
    4.1 mm
  • Celkový priemer
    9.4 mm
Priechodka izolačná s membránou 16.0 mm 11.0 mm TPE

10002650

Cenové rozpätie
0,1166 € - 0,0961 €

Úroveň zásob
16830 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    TPE
  • Kompatibilný priemer otvoru
    16.0 mm
  • Vnútorný priemer
    11.0 mm
  • Celkový priemer
    19.0 mm
Priechodka izolačná s membránou 22.0 mm 18.4 mm TPE

10002582

Cenové rozpätie
0,1376 € - 0,123 €

Úroveň zásob
8916 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    TPE
  • Kompatibilný priemer otvoru
    22.0 mm
  • Vnútorný priemer
    18.4 mm
  • Celkový priemer
    25.5 mm
Priechodka izolačná s membránou 9.9 mm 6.4 mm TPE

10002629

Cenové rozpätie
0,0858 € - 0,0858 €

Úroveň zásob
22369 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    TPE
  • Kompatibilný priemer otvoru
    9.9 mm
  • Vnútorný priemer
    6.4 mm
  • Celkový priemer
    12.7 mm