Koncovky pre plynové vzpery sa používajú na pripevnenie plynovej vzpery na miesto. K dispozícii sú tri rôzne typy koncoviek.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer stúpania | Veľkosť závitu | Materiál | Dĺžka od montážneho otvoru po koniec | Typ | Kúpiť | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,7371 € - 3,7371 € | 12 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Polyamid
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
|||||
6,8747 € - 12,4804 € | Vo výrobe |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Polyamid
|
0.709 in
18.0 mm
|
7
|
|||||
2,6774 € - 2,6774 € | Vo výrobe |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Polyamid
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
|||||
12,2851 € - 12,2851 € | 3 Na sklade |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Oceľ
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
|||||
24,0543 € - 24,0543 € | 10 Na sklade |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Oceľ
|
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
|||||
5,006 € - 5,006 € | Vo výrobe |
|
M6 x 1.0
|
Oceľ
|
1.496 in
38.0 mm
|
Strmeňová svorka C4
|
|||||
10,2631 € - 18,3092 € | Vo výrobe |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
|||||
9,6217 € - 9,6217 € | 16 Na sklade |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Oceľ
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
|||||
10306376 | 21,6837 € - 21,6837 € | 19 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Oceľ
|
1.378 in
35.0 mm
|
5
|
||||
3,2072 € - 3,2072 € | 19 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Polyamid
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
|||||
8,5619 € - 8,5619 € | 4 Na sklade |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Oceľ
|
0.866 in
22.0 mm
|
3
|
|||||
4,253 € - 4,253 € | 18 Na sklade |
|
M6 x 1.0
|
Oceľ
|
0.906 in
23.0 mm
|
Strmeňová svorka C4
|
|||||
26,1878 € - 26,1878 € | Vo výrobe |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Oceľ
|
1.457 in
37.0 mm
|
4
|
|||||
10202708 | 4,1554 € - 7,4184 € | Vo výrobe |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.26 in
32.0 mm
|
3
|
||||
4,253 € - 4,253 € | 11 Na sklade |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Polyamid
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
|||||
10,4863 € - 10,4863 € | Vo výrobe |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Oceľ
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
|||||
12,4246 € - 22,1996 € | 2 Na sklade |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
|||||
4,6993 € - 4,6993 € | 3 Na sklade |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Zliatina zinku
|
0.827 in
21.0 mm
|
6
|
|||||
21,9068 € - 21,9068 € | 5 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Oceľ
|
0.945 in
24.0 mm
|
4
|
|||||
13,8887 € - 13,8887 € | Vo výrobe |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Oceľ
|
1.26 in
32.0 mm
|
3
|
|||||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku