Toto odolné prevedenie kónických krytiek a zátok vyrobené z polyetylénu LD majú zosilnenú prírubu aj steny zátky. Univerzálne použitie, každá z krytiek/zátok umožňuje vďaka kónickému tvaru zakrytie celého radu vonkajších/vnútorných priemerov. Náš sortiment ponúka prevedenie buď v červenej alebo bielej farbe.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Minimálny vonkajší priemer | Maximálny vnútorný priemer | Kúpiť | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10155295 | 0,1199 € - 0,2518 € | 1150 Na sklade |
0.319 in
8.1 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|||||||
0,6358 € - 1,3352 € | Vo výrobe |
1.094 in
27.8 mm
|
1.047 in
26.6 mm
|
||||||||
0,4866 € - 1,022 € | Vo výrobe |
1.449 in
36.8 mm
|
1.421 in
36.1 mm
|
||||||||
0,5842 € - 1,2269 € | 880 Na sklade |
1.681 in
42.7 mm
|
1.642 in
41.7 mm
|
||||||||
0,7529 € - 1,5813 € | 140 Na sklade |
1.929 in
49 mm
|
1.894 in
48.1 mm
|
||||||||
0,5912 € - 1,2416 € | Vo výrobe |
0.819 in
20.8 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
||||||||
0,128 € - 0,2687 € | 5400 Na sklade |
0.657 in
16.7 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
||||||||
0,76 € - 1,5959 € | Vo výrobe |
1.303 in
33.1 mm
|
1.283 in
32.6 mm
|
||||||||
0,8645 € - 1,8156 € | Vo výrobe |
1.559 in
39.6 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
||||||||
0,548 € - 1,1508 € | Vo výrobe |
1.807 in
45.9 mm
|
1.772 in
45 mm
|
||||||||
0,3946 € - 0,8287 € | Vo výrobe |
2.039 in
51.8 mm
|
2.043 in
51.9 mm
|
||||||||
0,1238 € - 0,26 € | 800 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||||||||
0,5898 € - 1,2386 € | 600 Na sklade |
1.205 in
30.6 mm
|
1.205 in
30.6 mm
|
||||||||
0,5173 € - 1,0864 € | Vo výrobe |
1.508 in
38.3 mm
|
1.465 in
37.2 mm
|
||||||||
0,5368 € - 1,1274 € | 240 Na sklade |
1.728 in
43.9 mm
|
1.72 in
43.7 mm
|
||||||||
0,5117 € - 1,0746 € | Vo výrobe |
1.969 in
50 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
||||||||
0,1052 € - 0,2211 € | 2000 Na sklade |
0.291 in
7.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||||||
10155325 | 0,1208 € - 0,2538 € | Vo výrobe |
0.768 in
19.5 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
|||||||
0,548 € - 1,1508 € | 700 Na sklade |
1.378 in
35 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
||||||||
0,8896 € - 1,8683 € | 700 Na sklade |
1.614 in
41 mm
|
1.598 in
40.6 mm
|
||||||||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku