Univerzálne použitie, každá z krytiek/zátok umožňuje zakrytie celého radu priemerov. Odolný materiál. Chráni proti poškodeniu, nečistotám, vlhkosti a korózii počas skladovania a prepravy.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer príruby | Farba | Rozsah vnútorného priemeru | Rozsah vonkajšieho priemeru | Celková výška | Kúpiť | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8355 € - 1,7547 € | 180 Na sklade |
4.331 in
110.0 mm
|
Červená
|
3.701 - 3.976 in
94.0 - 101.0 mm
|
3.799 - 4.016 in
96.5 - 102.0 mm
|
|
|||||
0,0797 € - 0,1417 € | 5800 Na sklade |
1.075 in
27.3 mm
|
Červená
|
0.76 - 0.854 in
19.3 - 21.7 mm
|
0.835 - 0.913 in
21.2 - 23.2 mm
|
|
|||||
0,1492 € - 0,4773 € | 29000 Na sklade |
0.374 in
9.5 mm
|
Modrá
|
0.126 - 0.193 in
3.2 - 4.9 mm
|
0.209 - 0.268 in
5.3 - 6.8 mm
|
|
|||||
0,1351 € - 0,4011 € | 30043 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
Modrá
|
0.268 - 0.299 in
6.8 - 7.6 mm
|
0.331 - 0.366 in
8.4 - 9.3 mm
|
|
|||||
0,092 € - 0,4831 € | 2562 Na sklade |
0.594 in
15.1 mm
|
Modrá
|
0.354 - 0.417 in
9.0 - 10.6 mm
|
0.421 - 0.484 in
10.7 - 12.3 mm
|
|
|||||
0,0618 € - 0,1546 € | 10096 Na sklade |
0.874 in
22.2 mm
|
Modrá
|
0.409 - 0.484 in
10.4 - 12.3 mm
|
0.476 - 0.547 in
12.1 - 13.9 mm
|
|
|||||
0,0582 € - 0,1718 € | 16540 Na sklade |
0.874 in
22.2 mm
|
Modrá
|
0.52 - 0.602 in
13.2 - 15.3 mm
|
0.579 - 0.673 in
14.7 - 17.1 mm
|
|
|||||
0,0543 € - 0,1689 € | 4687 Na sklade |
0.937 in
23.8 mm
|
Modrá
|
0.626 - 0.72 in
15.9 - 18.3 mm
|
0.689 - 0.783 in
17.5 - 19.9 mm
|
|
|||||
0,0592 € - 0,1824 € | Vo výrobe |
1.126 in
28.6 mm
|
Modrá
|
0.768 - 0.906 in
19.5 - 23.0 mm
|
0.854 - 0.972 in
21.7 - 24.7 mm
|
|
|||||
0,0869 € - 0,2568 € | 275 Na sklade |
1.252 in
31.8 mm
|
Modrá
|
0.902 - 0.917 in
22.9 - 23.3 mm
|
0.965 - 1.094 in
24.5 - 27.8 mm
|
|
|||||
0,1081 € - 0,3103 € | 4900 Na sklade |
1.5 in
38.1 mm
|
Modrá
|
1.161 - 1.291 in
29.5 - 32.8 mm
|
1.224 - 1.354 in
31.1 - 34.4 mm
|
|
|||||
0,1214 € - 0,3923 € | 59 Na sklade |
1.626 in
41.3 mm
|
Modrá
|
1.248 - 1.398 in
31.7 - 35.5 mm
|
1.311 - 1.469 in
33.3 - 37.3 mm
|
|
|||||
0,145 € - 0,5241 € | Vo výrobe |
1.874 in
47.6 mm
|
Modrá
|
1.496 - 1.618 in
38.0 - 41.1 mm
|
1.559 - 1.673 in
39.6 - 42.5 mm
|
|
|||||
0,1854 € - 0,6325 € | 680 Na sklade |
2.031 in
51.6 mm
|
Modrá
|
1.736 - 1.76 in
44.1 - 44.7 mm
|
1.799 - 1.827 in
45.7 - 46.4 mm
|
|
|||||
0,2663 € - 0,776 € | 16100 Na sklade |
2.311 in
58.7 mm
|
Modrá
|
1.957 - 2.083 in
49.7 - 52.9 mm
|
2.016 - 2.146 in
51.2 - 54.5 mm
|
|
|||||
0,329 € - 0,9312 € | 14258 Na sklade |
2.5 in
63.5 mm
|
Modrá
|
2.043 - 2.37 in
51.9 - 60.2 mm
|
2.13 - 2.425 in
54.1 - 61.6 mm
|
|
|||||
0,3988 € - 1,1361 € | 700 Na sklade |
2.752 in
69.9 mm
|
Modrá
|
2.244 - 2.583 in
57.0 - 65.6 mm
|
2.311 - 2.65 in
58.7 - 67.3 mm
|
|
|||||
10309285 | 0,4978 € - 1,4144 € | 500 Na sklade |
3.126 in
79.4 mm
|
Modrá
|
2.626 - 2.949 in
66.7 - 74.9 mm
|
2.72 - 3 in
69.1 - 76.2 mm
|
|
||||
0,5717 € - 1,6223 € | 9274 Na sklade |
3.5 in
88.9 mm
|
Modrá
|
3.004 - 3.283 in
76.3 - 83.4 mm
|
3.091 - 3.366 in
78.5 - 85.5 mm
|
|
|||||
0,9691 € - 2,7526 € | 240 Na sklade |
4 in
101.6 mm
|
Modrá
|
3.606 - 3.728 in
91.6 - 94.7 mm
|
3.673 - 3.799 in
93.3 - 96.5 mm
|
|
|||||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku