Menu Hľadať

Kónická krytka a zátka 11.5 mm 13.0 mm Červená

Táto červená krytka a zátka sú určené na zasunutie do viacerých vnútorných priemerov alebo nasadenie na viaceré vonkajšie priemery. Dá sa dá ľahko nasadiť a vybrať a má 6 rebier na drieku pre bezpečné uchytenie, keď sa používa ako zátka. Zabezpečuje výnimočnú ochranu proti poškodeniu, nečistotám, vlhkosti a korózii počas skladovania a prepravy.
Essentra Part Number:

10069035

Manufacturer Part Number:

10174

13082 Na sklade For more information Delivery & returns
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 9999 0,0984 €
10000 + 0,0521 €
Množstvo v balení: 10000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

98,40 €

1000 x 0,0984 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Červená
Materiál Polyetylén LD
Spôsob montáže Zatlačením
Rozsah vnútorného priemeru 10.0 - 11.5 mm
Rozsah vonkajšieho priemeru 11.5 - 13.0 mm
Priemer príruby 16.7 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás