Menu Hľadať

Kónická krytka a zátka 55.0 mm 61.0 mm Červená

Táto červená krytka a zátka sú určené na zasunutie do viacerých vnútorných priemerov alebo nasadenie na viaceré vonkajšie priemery. Dá sa dá ľahko nasadiť a vybrať a má 6 rebier na drieku pre bezpečné uchytenie, keď sa používa ako zátka. Zabezpečuje výnimočnú ochranu proti poškodeniu, nečistotám, vlhkosti a korózii počas skladovania a prepravy.
Essentra Part Number:

10071533

Manufacturer Part Number:

10616

3365 Na sklade For more information Delivery & returns
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
400 + 0,4322 €
Množstvo v balení: 400

Objednávka v násobkoch 400

Celková cena:

172,88 €

400 x 0,4322 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Červená
Materiál Polyetylén LD
Spôsob montáže Zatlačením
Rozsah vnútorného priemeru 52.2 - 59.0 mm
Rozsah vonkajšieho priemeru 55.0 - 61.0 mm
Priemer príruby 65.0 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás