Menu Hľadať

Kónická krytka a zátka 31.1 mm 34.3 mm Červená

Táto červená krytka a zátka sú určené na zasunutie do viacerých vnútorných priemerov alebo nasadenie na viaceré vonkajšie priemery. Dá sa dá ľahko nasadiť a vybrať a má 6 rebier na drieku pre bezpečné uchytenie, keď sa používa ako zátka. Zabezpečuje výnimočnú ochranu proti poškodeniu, nečistotám, vlhkosti a korózii počas skladovania a prepravy.
Essentra Part Number:

10085479

Manufacturer Part Number:

12568

3431 Na sklade For more information Delivery & returns
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
150 - 1499 0,3601 €
1500 + 0,191 €
Množstvo v balení: 1500

Objednávka v násobkoch 150

Celková cena:

54,02 €

150 x 0,3601 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Červená
Materiál Polyetylén LD
Spôsob montáže Zatlačením
Rozsah vnútorného priemeru 29.3 - 32.0 mm
Rozsah vonkajšieho priemeru 31.1 - 34.3 mm
Priemer príruby 38.1 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás