Menu Hľadať

Kónická krytka a zátka 58.7 mm 67.3 mm Modrá

Táto kónická krytka a zátka z modrého LDPE sú určené na zasunutie do viacerých vnútorných priemerov alebo nasadenie na viaceré vonkajšie priemery. Jednoduchá montáž a demontáž. Zabezpečuje výnimočnú ochranu proti poškodeniu, nečistotám, vlhkosti a korózii počas skladovania a prepravy.
Essentra Part Number:

10309186

Manufacturer Part Number:

75

700 Na sklade For more information Delivery & returns
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
75 - 749 1,1361 €
750 + 0,3988 €
Množstvo v balení: 750

Objednávka v násobkoch 75

Celková cena:

85,21 €

75 x 1,1361 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Modrá
Materiál Polyetylén LD
Spôsob montáže Zatlačením
Rozsah vnútorného priemeru 57.0 - 65.6 mm
Rozsah vonkajšieho priemeru 58.7 - 67.3 mm
Priemer príruby 69.9 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás