Menu Hľadať

Kónická krytka a zátka 8.4 mm 10.1 mm Modrá

Táto kónická krytka a zátka z modrého LDPE sú určené na zasunutie do viacerých vnútorných priemerov alebo nasadenie na viaceré vonkajšie priemery. Jednoduchá montáž a demontáž. Zabezpečuje výnimočnú ochranu proti poškodeniu, nečistotám, vlhkosti a korózii počas skladovania a prepravy.
Essentra Part Number:

10309223

Manufacturer Part Number:

8

1000 Na sklade For more information Delivery & returns
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4999 0,4509 €
5000 + 0,0884 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

225,45 €

500 x 0,4509 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Modrá
Materiál Polyetylén LD
Spôsob montáže Zatlačením
Rozsah vnútorného priemeru 7.0 - 8.3 mm
Rozsah vonkajšieho priemeru 8.4 - 10.1 mm
Priemer príruby 14.3 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás