Menu Hľadať

Kónická krytka a zátka 84.3 mm 87.6 mm Modrá

Táto kónická krytka a zátka z modrého LDPE sú určené na zasunutie do viacerých vnútorných priemerov alebo nasadenie na viaceré vonkajšie priemery. Jednoduchá montáž a demontáž. Zabezpečuje výnimočnú ochranu proti poškodeniu, nečistotám, vlhkosti a korózii počas skladovania a prepravy.
Essentra Part Number:

10309636

Manufacturer Part Number:

87

403 Na sklade Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 1,6486 €
500 + 0,5815 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

82,43 €

50 x 1,6486 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Modrá
Materiál Polyetylén LD
Spôsob montáže Zatlačením
Rozsah vnútorného priemeru 82.3 - 85.6 mm
Rozsah vonkajšieho priemeru 84.3 - 87.6 mm
Priemer príruby 92.1 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás