Menu Hľadať

Kónická krytka a zátka 38.7 mm 38.7 mm Modrá

Táto kónická krytka a zátka z modrého LDPE sú určené na zasunutie do viacerých vnútorných priemerov alebo nasadenie na viaceré vonkajšie priemery. Jednoduchá montáž a demontáž. Zabezpečuje výnimočnú ochranu proti poškodeniu, nečistotám, vlhkosti a korózii počas skladovania a prepravy.
Essentra Part Number:

10159118

Manufacturer Part Number:

K-5

89 Na sklade Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 2499 0,6149 €
2500 + 0,2663 €
Množstvo v balení: 2500

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

153,73 €

250 x 0,6149 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Modrá
Materiál Polyetylén LD
Spôsob montáže Zatlačením
Rozsah vnútorného priemeru 36.7 mm
Rozsah vonkajšieho priemeru 38.7 mm
Priemer príruby 44.5 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás