Krídlové pánty s vložkami s vonkajším závitom majú ploché krídlo, ktoré sa najlepšie hodí pre zapustené dvere. Tento sortiment, nazývaný tiež pánty montované na povrch alebo odsadené pánty, sa dodáva z rôznych materiálov a veľkostí čapov, ktoré poskytujú riešenie pre väčšinu aplikácií.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Celková hrúbka | Celková šírka | Kúpiť | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,6174 € - 31,6523 € | 489 Na sklade |
3.094 in
78.6 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
|||||||
3,7058 € - 20,7034 € | 314 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
|||||||
20126001 | 5,9112 € - 41,0555 € | 2 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||||||
5,4523 € - 41,1433 € | 112 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
|||||||
3,1022 € - 19,1221 € | 371 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||||||
3,0787 € - 19,1221 € | 50 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||||||
5,5339 € - 37,0143 € | 80 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
|||||||
5,4288 € - 31,5091 € | 131 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||||
2,8178 € - 17,365 € | 28 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
2,9165 € - 20,7034 € | Vo výrobe |
2.992 in
76.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
9,8051 € - 23,6317 € | 31 Na sklade |
4.331 in
110.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||||||
6,5445 € - 34,6424 € | Vo výrobe |
3.346 in
85.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
2.657 in
67.5 mm
|
|||||||
7,2463 € - 17,5701 € | Vo výrobe |
2.756 in
70.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||||||
11,4831 € - 24,1147 € | Vo výrobe |
5.906 in
150.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||||||
5,4027 € - 28,3465 € | 47 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||||
10,8998 € - 22,4312 € | Vo výrobe |
4.331 in
110.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||||||
14,9068 € - 16,3975 € | Vo výrobe |
3.346 in
85.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
2.657 in
67.5 mm
|
|||||||
2,1599 € - 12,0062 € | Vo výrobe |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
11,8451 € - 24,8748 € | 7 Na sklade |
5.906 in
150.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||||||
1,1177 € - 8,58 € | Vo výrobe |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku