Závory s okom alebo západky so spojovacím drôtom sa používajú v širokej škále aplikácií. Sú ťažšie ako stredové strmeňové závory. Sortiment ponúka široký výber polôh montáže, materiálu, veľkostí a uzamykania pre zvýšenie bezpečnosti.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Materiál | Dokončiť | Celková šírka | Typ | Kúpiť | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10352557 | 2,1722 € - 4,5617 € | 44 Na sklade |
Oceľ
|
Zinc Plated
|
0.61 in
15.5 mm
|
Strmeňový rýchloupínač
|
|||||
46,4797 € - 97,6075 € | Vo výrobe |
Oceľ
|
Zinc Plated
|
1.024 in
26.0 mm
|
Strmeňový rýchloupínač
|
||||||
7,6276 € - 19,1221 € | Vo výrobe |
Nehrdzavejúca oceľ
|
Bez povrchovej úpravy
|
1.063 in
27.0 mm
|
Drawer Latch
|
||||||
2,6354 € - 5,5346 € | 100 Na sklade |
Oceľ
|
Zinc Plated
|
0.945 in
24.0 mm
|
Západka a protikus
|
||||||
2,1893 € - 4,9782 € | Vo výrobe |
Oceľ
|
Zinc Plated
|
1.417 in
36.0 mm
|
Západka a protikus
|
||||||
9,0081 € - 18,9171 € | 139 Na sklade |
Nehrdzavejúca oceľ
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
Západka a protikus
|
||||||
4,0857 € - 8,58 € | 2 Na sklade |
Oceľ
|
Zinc Plated
|
1.299 in
33.0 mm
|
Západka a protikus
|
||||||
9,9284 € - 20,8499 € | 21 Na sklade |
Nehrdzavejúca oceľ
|
Bez povrchovej úpravy
|
1.299 in
33.0 mm
|
Západka a protikus
|
||||||
4,4623 € - 9,3707 € | 47 Na sklade |
Oceľ
|
Zinc Plated
|
1.457 in
37.0 mm
|
Západka a protikus
|
||||||
5,9682 € - 13,324 € | 209 Na sklade |
Nehrdzavejúca oceľ
|
Bez povrchovej úpravy
|
1.433 in
36.4 mm
|
Západka a protikus
|
||||||
6,4562 € - 13,5582 € | 18 Na sklade |
Oceľ
|
Zinc Plated
|
1.732 in
44.0 mm
|
Západka a protikus
|
||||||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku