Protichodné zapustené krídlové pánty sú ploché krídla široko používané v rôznych aplikáciách. Sú najvhodnejšie pre zapustené dvere. Sortiment označovaný tiež ako pánty montované na povrch, ponúka rôzne formáty zapustených otvorov v závislosti od sily podpery požadovanej podľa aplikácie. K dispozícii je výber materiálov pre rôzne požiadavky aplikácie podľa prostredia, vnútri alebo vonku. K dispozícii sú tiež rôzne uhly natočenia.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Hrúbka krídla | Celková dĺžka | Počet montážnych otvorov | Dokončiť | Materiál | Tvar/prevedenie krídla | Celková šírka | Kúpiť | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,5756 € - 13,0297 € | 4 Na sklade |
0.205 in
5.2 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
5
|
Práškované
|
GF PA
|
Obdĺžnikové
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
5,9403 € - 12,4748 € | 4076 Na sklade |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Čierno práškované
|
Tlakovo liaty zinok
|
Štvorcové
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
10203668 | 7,4045 € - 16,3987 € | Vo výrobe |
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Leštené
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Štvorcové
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
3,6116 € - 8,9608 € | 32 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Leštené
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Okrúhly
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
7,8228 € - 7,8228 € | 6 Na sklade |
0.079 in
2.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
8
|
Leštené
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Skosené
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
40,6109 € - 85,2832 € | Vo výrobe |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Čierna eloxovaná povrchová úprava
|
Hliník
|
Obdĺžnikové
|
3.248 in
82.5 mm
|
|||
23,3292 € - 46,2093 € | Vo výrobe |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Bezfarebne eloxované
|
Hliník
|
Obdĺžnikové
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
7,8165 € - 15,4746 € | Vo výrobe |
0.232 in
5.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
5
|
Práškované
|
GF PA
|
Obdĺžnikové
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
1,9103 € - 4,7439 € | Vo výrobe |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Leštené
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Štvorcové
|
1.535 in
39.0 mm
|
|||
2,1893 € - 4,8317 € | 103 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
6
|
Leštené
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Štvorcové
|
1.319 in
33.5 mm
|
|||
2,761 € - 8,053 € | 102 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
Leštené
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Okrúhly
|
3.189 in
81.0 mm
|
|||
14,5807 € - 35,4769 € | Vo výrobe |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Bezfarebne eloxované
|
Hliník
|
Obdĺžnikové
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
55,5131 € - 109,9889 € | Vo výrobe |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Bezfarebne eloxované
|
Hliník
|
Obdĺžnikové
|
3.248 in
82.5 mm
|
|||
20,359 € - 40,3234 € | 4 Na sklade |
0.374 in
9.5 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
5
|
Poniklovaná
|
GF PA
|
Šípové
|
4.252 in
108.0 mm
|
|||
2,245 € - 5,5931 € | 866 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Leštené
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Štvorcové
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
3,0259 € - 7,0573 € | 86 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
6
|
Leštené
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Štvorcové
|
1.98 in
50.3 mm
|
|||
1,7849 € - 5,0953 € | Vo výrobe |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
Leštené
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Skosené
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
14,2357 € - 34,9858 € | Vo výrobe |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Čierna eloxovaná povrchová úprava
|
Hliník
|
Obdĺžnikové
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||
4,9084 € - 12,4748 € | Vo výrobe |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Pochrómované
|
Zliatina zinku
|
Štvorcové
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
2,245 € - 5,5931 € | Vo výrobe |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Leštené
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Štvorcové
|
1.52 in
38.6 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku