Menu Hľadať

Lankové plomby - kovové telo

Na sklade

Our Metal Cable Seals can be used worldwide to secure goods during import and export. Typical applications include, shipping containers, cargo containers, rail freights, trucks and trailers.

The steel cable can only be removed using a tool (sold separately). The non-preformed cable unravels when cut to prevent tampering.

Compliant with ISO17712:2023 and C-TPAT with cable diameters of 3.5. and above.

  • Material: Aluminium body with Galvanised Steel cable
  • Colours: Black, Blue, Bronze and Red

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
16 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer kábla Farba Dĺžka tela Šírka tela Kúpiť
1,9243 € - 1,9243 € Vo výrobe
5.0 mm
Čierna
32.0 mm
30.0 mm
0,7809 € - 0,7809 € 150 Na sklade
1.5 mm
Modrá
26.0 mm
22.0 mm
0,8952 € - 0,8952 € Vo výrobe
2.0 mm
Modrá
26.0 mm
22.0 mm
0,9496 € - 1,1044 € Vo výrobe
1.5 mm
Bronzová
26.0 mm
22.0 mm
0,2946 € - 0,2946 € Vo výrobe
2.5 mm
Bronzová
26.0 mm
22.0 mm
0,8952 € - 0,8952 € Vo výrobe
2.0 mm
Červená
26.0 mm
22.0 mm
0,9134 € - 0,9134 € Vo výrobe
2.5 mm
Červená
26.0 mm
22.0 mm
0,7809 € - 0,7809 € Vo výrobe
1.5 mm
Červená
26.0 mm
22.0 mm
0,9719 € - 0,9719 € Vo výrobe
3.5 mm
Čierna
32.0 mm
22.0 mm
0,7809 € - 0,7809 € Vo výrobe
1.5 mm
Čierna
26.0 mm
22.0 mm
0,9134 € - 0,9134 € Vo výrobe
2.5 mm
Modrá
26.0 mm
22.0 mm
0,9719 € - 0,9719 € Vo výrobe
3.5 mm
Červená
32.0 mm
22.0 mm
0,9719 € - 0,9719 € Vo výrobe
3.5 mm
Modrá
32.0 mm
22.0 mm
0,8952 € - 0,8952 € Vo výrobe
2.0 mm
Čierna
26.0 mm
22.0 mm
1,506 € - 1,506 € Vo výrobe
4.0 mm
Čierna
38.0 mm
22.0 mm
0,9134 € - 0,9134 € Vo výrobe
2.5 mm
Čierna
26.0 mm
22.0 mm
AluLock (T) 300.0 mm (L) PP Čierna

20122249

Cenové rozpätie
1,9243 € - 1,9243 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ
    Barrier Seal
  • Zamykací mechanizmus
    Aluminum Body
  • Odnímateľnosť
    Cutting tool required
  • Materiál kábla
    Nevytvarované lanká z pozinkovanej ocele do lietadiel
  • Dokončiť
    Eloxované
AluLock 6.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Modrá

20082789

Cenové rozpätie
0,7809 € - 0,7809 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • Typ
    Barrier Seal
  • Zamykací mechanizmus
    Aluminum Body
  • Odnímateľnosť
    Cutting tool required
  • Materiál kábla
    Nevytvarované lanká z pozinkovanej ocele do lietadiel
  • Dokončiť
    Eloxované
AluLock 7.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Modrá

20082888

Cenové rozpätie
0,8952 € - 0,8952 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ
    Barrier Seal
  • Zamykací mechanizmus
    Aluminum Body
  • Odnímateľnosť
    Cutting tool required
  • Materiál kábla
    Nevytvarované lanká z pozinkovanej ocele do lietadiel
  • Dokončiť
    Eloxované
AluLock 6.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Bronzová

20082802

Cenové rozpätie
1,1044 € - 0,9496 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ
    Barrier Seal
  • Zamykací mechanizmus
    Aluminum Body
  • Odnímateľnosť
    Cutting tool required
  • Materiál kábla
    Nevytvarované lanká z pozinkovanej ocele do lietadiel
  • Dokončiť
    Eloxované
AluLock 7.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Bronzová

20082932

Cenové rozpätie
0,2946 € - 0,2946 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ
    Barrier Seal
  • Zamykací mechanizmus
    Aluminum Body
  • Odnímateľnosť
    Cutting tool required
  • Materiál kábla
    Nevytvarované lanká z pozinkovanej ocele do lietadiel
  • Dokončiť
    Eloxované
AluLock 7.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Červená

20082895

Cenové rozpätie
0,8952 € - 0,8952 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ
    Barrier Seal
  • Zamykací mechanizmus
    Aluminum Body
  • Odnímateľnosť
    Cutting tool required
  • Materiál kábla
    Nevytvarované lanká z pozinkovanej ocele do lietadiel
  • Dokončiť
    Eloxované
AluLock 7.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Červená

20082956

Cenové rozpätie
0,9134 € - 0,9134 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ
    Barrier Seal
  • Zamykací mechanizmus
    Aluminum Body
  • Odnímateľnosť
    Cutting tool required
  • Materiál kábla
    Nevytvarované lanká z pozinkovanej ocele do lietadiel
  • Dokončiť
    Eloxované
AluLock 6.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Červená

20082826

Cenové rozpätie
0,7809 € - 0,7809 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ
    Barrier Seal
  • Zamykací mechanizmus
    Aluminum Body
  • Odnímateľnosť
    Cutting tool required
  • Materiál kábla
    Nevytvarované lanká z pozinkovanej ocele do lietadiel
  • Dokončiť
    Eloxované
AluLock (T) 300.0 mm (L) PP Čierna

20122232

Cenové rozpätie
0,9719 € - 0,9719 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ
    Barrier Seal
  • Zamykací mechanizmus
    Aluminum Body
  • Odnímateľnosť
    Cutting tool required
  • Materiál kábla
    Nevytvarované lanká z pozinkovanej ocele do lietadiel
  • Dokončiť
    Eloxované
AluLock 6.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Čierna

20082772

Cenové rozpätie
0,7809 € - 0,7809 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ
    Barrier Seal
  • Zamykací mechanizmus
    Aluminum Body
  • Odnímateľnosť
    Cutting tool required
  • Materiál kábla
    Nevytvarované lanká z pozinkovanej ocele do lietadiel
  • Dokončiť
    Eloxované
AluLock (T) 300.0 mm (L) PP Modrá

20122225

Cenové rozpätie
0,9134 € - 0,9134 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ
    Barrier Seal
  • Zamykací mechanizmus
    Aluminum Body
  • Odnímateľnosť
    Cutting tool required
  • Materiál kábla
    Nevytvarované lanká z pozinkovanej ocele do lietadiel
  • Dokončiť
    Eloxované
AluLock 8.5 mm (T) 300.0 mm (L) PP Červená

20082987

Cenové rozpätie
0,9719 € - 0,9719 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ
    Barrier Seal
  • Zamykací mechanizmus
    Aluminum Body
  • Odnímateľnosť
    Cutting tool required
  • Materiál kábla
    Nevytvarované lanká z pozinkovanej ocele do lietadiel
  • Dokončiť
    Eloxované
AluLock 8.5 mm (T) 300.0 mm (L) PP Modrá

20082963

Cenové rozpätie
0,9719 € - 0,9719 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ
    Barrier Seal
  • Zamykací mechanizmus
    Aluminum Body
  • Odnímateľnosť
    Cutting tool required
  • Materiál kábla
    Nevytvarované lanká z pozinkovanej ocele do lietadiel
  • Dokončiť
    Eloxované
AluLock 7.0 mm (T) 300.0 mm (L) PP Čierna

20082871

Cenové rozpätie
0,8952 € - 0,8952 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ
    Barrier Seal
  • Zamykací mechanizmus
    Aluminum Body
  • Odnímateľnosť
    Cutting tool required
  • Materiál kábla
    Nevytvarované lanká z pozinkovanej ocele do lietadiel
  • Dokončiť
    Eloxované
AluLock 8.5 mm (T) 300.0 mm (L) PP Čierna

20083007

Cenové rozpätie
1,506 € - 1,506 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ
    Barrier Seal
  • Zamykací mechanizmus
    Aluminum Body
  • Odnímateľnosť
    Cutting tool required
  • Materiál kábla
    Nevytvarované lanká z pozinkovanej ocele do lietadiel
  • Dokončiť
    Eloxované
AluLock (T) 300.0 mm (L) PP Čierna

20122218

Cenové rozpätie
0,9134 € - 0,9134 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ
    Barrier Seal
  • Zamykací mechanizmus
    Aluminum Body
  • Odnímateľnosť
    Cutting tool required
  • Materiál kábla
    Nevytvarované lanká z pozinkovanej ocele do lietadiel
  • Dokončiť
    Eloxované