Menu Hľadať

Maskovacia páska - štvorce

Vo výrobe

Maskovacie pásky, ktoré odolávajú teplotám do +260 C. Sú ideálne pre komplikované tvary, ktoré krytky alebo zátky nemôžu zakryť. Všetky maskovacie pásky sa dajú odstrániť bez zanechania zvyškov lepidla. Rýchle prilepenie šetriace čas.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
9 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Množstvo na kotúči Kúpiť
261,4182 € - 261,4182 € Vo výrobe
Žltá
5000
185,1974 € - 185,1974 € Vo výrobe
Zelená
5000
170,137 € - 170,137 € Vo výrobe
Žltá
2000
178,1832 € - 178,1832 € Vo výrobe
Zelená
5000
116,2556 € - 116,2556 € Vo výrobe
Žltá
5000
302,2061 € - 302,2061 € Vo výrobe
Žltá
5000
146,4734 € - 171,3505 € Vo výrobe
Zelená
2000
443,8965 € - 443,8965 € Vo výrobe
Žltá
2000
67,3242 € - 79,2886 € Vo výrobe
Zelená
5000
Maskovacie pásky Štvorčeky 9.0 mm (W) 9.0 mm (L) Žltá

10288337

Cenové rozpätie
261,4182 € - 261,4182 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Žltá
  • Typ/prevedenie pásky
    Štvorčeky
  • Celková dĺžka
    9.0 mm
  • Celková šírka
    9.0 mm
  • Množstvo na kotúči
    5000
Maskovacie pásky Štvorčeky 12.0 mm (W) 12.0 mm (L) Zelená

10292761

Cenové rozpätie
185,1974 € - 185,1974 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Typ/prevedenie pásky
    Štvorčeky
  • Celková dĺžka
    12.0 mm
  • Celková šírka
    12.0 mm
  • Množstvo na kotúči
    5000
Maskovacie pásky Štvorčeky 15.0 mm (W) 15.0 mm (L) Žltá

10642573

Cenové rozpätie
170,137 € - 170,137 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Žltá
  • Typ/prevedenie pásky
    Štvorčeky
  • Celková dĺžka
    15.0 mm
  • Celková šírka
    15.0 mm
  • Množstvo na kotúči
    2000
Maskovacie pásky Štvorčeky 9.0 mm (W) 9.0 mm (L) Zelená

10294185

Cenové rozpätie
178,1832 € - 178,1832 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Typ/prevedenie pásky
    Štvorčeky
  • Celková dĺžka
    9.0 mm
  • Celková šírka
    9.0 mm
  • Množstvo na kotúči
    5000
Maskovacie pásky Štvorčeky 6.0 mm (W) 6.0 mm (L) Žltá

10288320

Cenové rozpätie
116,2556 € - 116,2556 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Žltá
  • Typ/prevedenie pásky
    Štvorčeky
  • Celková dĺžka
    6.0 mm
  • Celková šírka
    6.0 mm
  • Množstvo na kotúči
    5000
Maskovacie pásky Štvorčeky 12.0 mm (W) 12.0 mm (L) Žltá

10288344

Cenové rozpätie
302,2061 € - 302,2061 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Žltá
  • Typ/prevedenie pásky
    Štvorčeky
  • Celková dĺžka
    12.0 mm
  • Celková šírka
    12.0 mm
  • Množstvo na kotúči
    5000
Maskovacie pásky Štvorčeky 19.0 mm (W) 19.0 mm (L) Zelená

10292778

Cenové rozpätie
171,3505 € - 146,4734 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Typ/prevedenie pásky
    Štvorčeky
  • Celková dĺžka
    19.0 mm
  • Celková šírka
    19.0 mm
  • Množstvo na kotúči
    2000
Maskovacie pásky Štvorčeky 25.0 mm (W) 25.0 mm (L) Žltá

10288351

Cenové rozpätie
443,8965 € - 443,8965 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Žltá
  • Typ/prevedenie pásky
    Štvorčeky
  • Celková dĺžka
    25.0 mm
  • Celková šírka
    25.0 mm
  • Množstvo na kotúči
    2000
Maskovacie pásky Štvorčeky 6.0 mm (W) 6.0 mm (L) Zelená

10294178

Cenové rozpätie
79,2886 € - 67,3242 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Zelená
  • Typ/prevedenie pásky
    Štvorčeky
  • Celková dĺžka
    6.0 mm
  • Celková šírka
    6.0 mm
  • Množstvo na kotúči
    5000