Menu Hľadať

Nožičky s nitom

Na sklade

Nožičky s nitom sú ideálne na pomoc pri manévrovaní s nábytkom a zároveň poskytujú vysokú úroveň ochrany povrchu. Jednoduchý dizajn nožičiek s montážnymi nitmi z nich robí rýchle a jednoduché riešenie bez použitia náradia.

Náš sortiment nožičiek s nitmi obsahuje rýchloupínacie nožičky triedy UL94 HB vyrobené z čierneho TPE so sivým acetalovým nitom. Sú ideálne pre drevené skrine, kryty zariadení, voľne stojace elektrické a elektronické zariadenia. V rámci tohto sortimentu sú dostupné mäkké rýchloupínacie nožičky s tvrdosťou 86 Shore. Sú vyrobené z čierneho TPE a majú polypropylénový čap. V ponúke sú tiež nožičky so zatlačovacím nitom vyrobené z polyamidu 6.6 triedy UL94 V2, ktoré majú základňu z TPE. Pomáhajú chrániť podlahy a konce rúr, keď sú pripevnené k zostave nitom.

Nožičky s nitom sa montujú zatlačením. Môžu sa používať ako klzáky, dorazy, zakončenia a zarážky v širokej škále aplikácií a zostáv. Pripojený nit sa zatlačí do predvŕtaných otvorov. Nožička sa dá úplne vybrať.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
43 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálny priemer kompatibilného otvoru Výška Maximálna hrúbka panela Plný materiál Priemer základne Kúpiť
0,626 € - 0,626 € 84 Na sklade
5.1 mm
10.0 mm
2.3 mm
Termoplastický elastomér
20.0 mm
0,6833 € - 0,6833 € 8186 Na sklade
5.1 mm
14.0 mm
2.3 mm
Termoplastický elastomér
24.0 mm
0,4684 € - 0,4684 € Vo výrobe
4.2 mm
4.2 mm
3.7 mm
Termoplastický elastomér
21.0 mm
0,5898 € - 0,5898 € 3434 Na sklade
4.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
Termoplastický elastomér
21.0 mm
2,3008 € - 2,3008 € 2520 Na sklade
8.1 mm
18.0 mm
1.2 mm
Termoplastický elastomér
20.0 mm
0,5173 € - 0,5173 € 290 Na sklade
3.7 mm
4.0 mm
3.20 mm
Termoplastický elastomér
10.8 mm
0,4086 € - 0,4086 € Vo výrobe
5.2 mm
6.0 mm
1.2 mm
Termoplastický elastomér
15.0 mm
0,5451 € - 0,5451 € Vo výrobe
3.7 mm
4.8 mm
2.1 mm
Polyamid, termoplastický elastomér
10.0 mm
0,4684 € - 0,4684 € Vo výrobe
4.2 mm
4.2 mm
4.8 mm
Termoplastický elastomér
21.0 mm
0,5856 € - 0,5856 € 985 Na sklade
4.2 mm
6.0 mm
0.8 mm
Termoplastický elastomér
21.0 mm
0,5173 € - 0,5173 € Vo výrobe
3.7 mm
4.0 mm
1.2 mm
Termoplastický elastomér
10.8 mm
0,3764 € - 0,3764 € 4440 Na sklade
3.2 mm
5.5 mm
1.8 mm
Termoplastický elastomér
14.2 mm
0,4086 € - 0,4086 € Vo výrobe
5.2 mm
6.0 mm
2.30 mm
Termoplastický elastomér
15.0 mm
0,5451 € - 0,5451 € 390 Na sklade
3.7 mm
4.8 mm
3.0 mm
Polyamid, termoplastický elastomér
10.0 mm
0,4684 € - 0,4684 € 7 Na sklade
4.2 mm
4.2 mm
2.8 mm
Termoplastický elastomér
21.0 mm
0,5898 € - 0,5898 € 4770 Na sklade
4.2 mm
6.0 mm
2.8 mm
Termoplastický elastomér
21.0 mm
0,4266 € - 0,4266 € 920 Na sklade
4.2 mm
4.2 mm
1.8 mm
Termoplastický elastomér
21.0 mm
0,541 € - 0,541 € Vo výrobe
4.2 mm
6.0 mm
1.8 mm
Termoplastický elastomér
21.0 mm
0,6414 € - 0,6414 € 300 Na sklade
4.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
Termoplastický elastomér
21.0 mm
0,5368 € - 0,5368 € 90 Na sklade
3.7 mm
4.0 mm
2.0 mm
Termoplastický elastomér
10.8 mm
  • z/zo 3
Nožičky s nitom 20.0 mm 10.0 mm 0.201 in TPE Čierna

10154724

Cenové rozpätie
0,626 € - 0,626 €

Úroveň zásob
84 Na sklade
Atribúty
  • Výška
    10.0 mm
  • Priemer základne
    20.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.0 - 5.1 mm
  • Typ príslušenstva
    Montážna nožička s nitom
  • Farba
    Čierna
Nožičky s nitom 24.0 mm 14.0 mm 0.201 in TPE Čierna

10154700

Cenové rozpätie
0,6833 € - 0,6833 €

Úroveň zásob
8186 Na sklade
Atribúty
  • Výška
    14.0 mm
  • Priemer základne
    24.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.0 - 5.1 mm
  • Typ príslušenstva
    Montážna nožička s nitom
  • Farba
    Čierna
Nožičky s nitom 21.0 mm 4.2 mm 0.165 in TPE Čierna

10154755

Cenové rozpätie
0,4684 € - 0,4684 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Výška
    4.2 mm
  • Priemer základne
    21.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.1 - 4.2 mm
  • Typ príslušenstva
    Montážna nožička s nitom
  • Farba
    Čierna
Nožičky s nitom 21.0 mm 6.0 mm 0.165 in TPE

10154816

Cenové rozpätie
0,5898 € - 0,5898 €

Úroveň zásob
3434 Na sklade
Atribúty
  • Výška
    6.0 mm
  • Priemer základne
    21.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.1 - 4.2 mm
  • Typ príslušenstva
    Montážna nožička s nitom
  • Farba
    Čierna
Nožičky s nitom 20.0 mm 18.0 mm 8.1 mm TPE

10154878

Cenové rozpätie
2,3008 € - 2,3008 €

Úroveň zásob
2520 Na sklade
Atribúty
  • Výška
    18.0 mm
  • Priemer základne
    20.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    8.0 - 8.1 mm
  • Typ príslušenstva
    Montážna nožička s nitom
  • Farba
    Čierna
Nožičky s nitom 10.8 mm 4.0 mm 0.146 in TPE

10154915

Cenové rozpätie
0,5173 € - 0,5173 €

Úroveň zásob
290 Na sklade
Atribúty
  • Výška
    4.0 mm
  • Priemer základne
    10.8 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.6 - 3.7 mm
  • Typ príslušenstva
    Montážna nožička s nitom
  • Farba
    Čierna
Nožičky s nitom 15.0 mm 6.0 mm 0.205 in TPE Čierna

10154779

Cenové rozpätie
0,4086 € - 0,4086 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Výška
    6.0 mm
  • Priemer základne
    15.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.1 - 5.2 mm
  • Typ príslušenstva
    Montážna nožička s nitom
  • Farba
    Čierna
Nožičky s nitom 10.0 mm 4.8 mm 0.146 in TPE

10009154

Cenové rozpätie
0,5451 € - 0,5451 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Výška
    4.8 mm
  • Priemer základne
    10.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.6 - 3.7 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid, termoplastický elastomér
Nožičky s nitom 21.0 mm 4.2 mm 0.165 in TPE Čierna

10154762

Cenové rozpätie
0,4684 € - 0,4684 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Výška
    4.2 mm
  • Priemer základne
    21.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.1 - 4.2 mm
  • Typ príslušenstva
    Montážna nožička s nitom
  • Farba
    Čierna
Nožičky s nitom 21.0 mm 8.0 mm 0.165 in TPE

10154823

Cenové rozpätie
0,5856 € - 0,5856 €

Úroveň zásob
985 Na sklade
Atribúty
  • Výška
    6.0 mm
  • Priemer základne
    21.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.1 - 4.2 mm
  • Typ príslušenstva
    Montážna nožička s nitom
  • Farba
    Čierna
Nožičky s nitom 10.8 mm 4.0 mm 0.146 in TPE

10154885

Cenové rozpätie
0,5173 € - 0,5173 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Výška
    4.0 mm
  • Priemer základne
    10.8 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.6 - 3.7 mm
  • Typ príslušenstva
    Montážna nožička s nitom
  • Farba
    Čierna
Nožičky s nitom 14.2 mm 5.5 mm 0.126 in TPE Čierna

10154717

Cenové rozpätie
0,3764 € - 0,3764 €

Úroveň zásob
4440 Na sklade
Atribúty
  • Výška
    5.5 mm
  • Priemer základne
    14.2 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.1 - 3.2 mm
  • Typ príslušenstva
    Montážna nožička s nitom
  • Farba
    Čierna
Nožičky s nitom 15.0 mm 6.0 mm 0.205 in TPE Čierna

10154786

Cenové rozpätie
0,4086 € - 0,4086 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Výška
    6.0 mm
  • Priemer základne
    15.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.1 - 5.2 mm
  • Typ príslušenstva
    Montážna nožička s nitom
  • Farba
    Čierna
Nožičky s nitom 10.0 mm 4.8 mm 0.146 in TPE

10009161

Cenové rozpätie
0,5451 € - 0,5451 €

Úroveň zásob
390 Na sklade
Atribúty
  • Výška
    4.8 mm
  • Priemer základne
    10.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.6 - 3.7 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid, termoplastický elastomér
Nožičky s nitom 21.0 mm 4.2 mm 0.165 in TPE Čierna

10154748

Cenové rozpätie
0,4684 € - 0,4684 €

Úroveň zásob
7 Na sklade
Atribúty
  • Výška
    4.2 mm
  • Priemer základne
    21.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.1 - 4.2 mm
  • Typ príslušenstva
    Montážna nožička s nitom
  • Farba
    Čierna
Nožičky s nitom 21.0 mm 6.0 mm 0.165 in TPE

10154809

Cenové rozpätie
0,5898 € - 0,5898 €

Úroveň zásob
4770 Na sklade
Atribúty
  • Výška
    6.0 mm
  • Priemer základne
    21.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.1 - 4.2 mm
  • Typ príslušenstva
    Montážna nožička s nitom
  • Farba
    Čierna
Nožičky s nitom 21.0 mm 4.2 mm 0.165 in TPE Čierna

10154731

Cenové rozpätie
0,4266 € - 0,4266 €

Úroveň zásob
920 Na sklade
Atribúty
  • Výška
    4.2 mm
  • Priemer základne
    21.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.1 - 4.2 mm
  • Typ príslušenstva
    Montážna nožička s nitom
  • Farba
    Čierna
Nožičky s nitom 21.0 mm 6.0 mm 0.165 in TPE

10154793

Cenové rozpätie
0,541 € - 0,541 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Výška
    6.0 mm
  • Priemer základne
    21.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.1 - 4.2 mm
  • Typ príslušenstva
    Montážna nožička s nitom
  • Farba
    Čierna
Nožičky s nitom 21.0 mm 8.0 mm 0.165 in TPE

10154830

Cenové rozpätie
0,6414 € - 0,6414 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Výška
    8.0 mm
  • Priemer základne
    21.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.1 - 4.2 mm
  • Typ príslušenstva
    Montážna nožička s nitom
  • Farba
    Čierna
Nožičky s nitom 10.8 mm 4.0 mm 0.146 in TPE

10154892

Cenové rozpätie
0,5368 € - 0,5368 €

Úroveň zásob
90 Na sklade
Atribúty
  • Výška
    4.0 mm
  • Priemer základne
    10.8 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.6 - 3.7 mm
  • Typ príslušenstva
    Montážna nožička s nitom
  • Farba
    Čierna
Zatláčacia nožička 50.0 mm 34.0 mm PA

10130070

Cenové rozpätie
0,9165 € - 0,2803 €

Úroveň zásob
120 Na sklade
Atribúty
  • Priemer základne
    50.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Materiál základne
    PP
  • Commodity Code
    3926909790
Nožičky s nitom 15.0 mm 6.0 mm 0.165 in TPE Čierna

10009024

Cenové rozpätie
0,4086 € - 0,4086 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Výška
    6.0 mm
  • Priemer základne
    15.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.1 - 4.2 mm
  • Typ príslušenstva
    Montážna nožička s nitom
  • Farba
    Čierna
Nožičky s nitom 15.0 mm 9.0 mm 0.165 in TPE

10154854

Cenové rozpätie
0,4504 € - 0,4504 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Výška
    9.0 mm
  • Priemer základne
    15.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.1 - 4.2 mm
  • Typ príslušenstva
    Montážna nožička s nitom
  • Farba
    Čierna
Nožičky s nitom 10.0 mm 4.8 mm 0.165 in TPE

10009178

Cenové rozpätie
0,5451 € - 0,5451 €

Úroveň zásob
535 Na sklade
Atribúty
  • Výška
    4.8 mm
  • Priemer základne
    10.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.1 - 4.2 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid, termoplastický elastomér
Nožičky s nitom 21.0 mm 8.0 mm 0.165 in TPE

10154847

Cenové rozpätie
0,6414 € - 0,6414 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Výška
    8.0 mm
  • Priemer základne
    21.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.1 - 4.2 mm
  • Typ príslušenstva
    Montážna nožička s nitom
  • Farba
    Čierna
Nožičky s nitom 10.8 mm 4.0 mm 0.146 in TPE

10154908

Cenové rozpätie
0,5173 € - 0,5173 €

Úroveň zásob
450 Na sklade
Atribúty
  • Výška
    4.0 mm
  • Priemer základne
    10.8 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.6 - 3.7 mm
  • Typ príslušenstva
    Montážna nožička s nitom
  • Farba
    Čierna
Zatláčacia nožička 50.0 mm 34.0 mm PA

10130087

Cenové rozpätie
0,9312 € - 0,2803 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Priemer základne
    50.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Materiál základne
    PP
  • Commodity Code
    3926909790
Nožičky s nitom 15.0 mm 6.0 mm 0.165 in TPE Čierna

10009048

Cenové rozpätie
0,4086 € - 0,4086 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Výška
    6.0 mm
  • Priemer základne
    15.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.1 - 4.2 mm
  • Typ príslušenstva
    Montážna nožička s nitom
  • Farba
    Čierna
Nožičky s nitom 15.0 mm 9.0 mm 0.165 in TPE

10154861

Cenové rozpätie
0,4504 € - 0,4504 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Výška
    9.0 mm
  • Priemer základne
    15.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.1 - 4.2 mm
  • Typ príslušenstva
    Montážna nožička s nitom
  • Farba
    Čierna
Nožičky s nitom 20.0 mm 10.0 mm 0.305 in TPE

10170472

Cenové rozpätie
0,3877 € - 0,3877 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Výška
    10.0 mm
  • Priemer základne
    20.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    7.8 - 7.7 mm
  • Typ príslušenstva
    Montážna nožička s nitom
  • Farba
    Čierna
Nožičky s nitom 20.0 mm 10.0 mm 5.0 mm TPE

10320747

Cenové rozpätie
0,3137 € - 0,2705 €

Úroveň zásob
9800 Na sklade
Atribúty
  • Výška
    10.0 mm
  • Priemer základne
    20.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Montážna nožička s nitom
  • Farba
    Čierna
Nožičky s nitom 15.0 mm 6.0 mm 0.165 in TPE Čierna

10009031

Cenové rozpätie
0,4086 € - 0,4086 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Výška
    6.0 mm
  • Priemer základne
    15.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.1 - 4.2 mm
  • Typ príslušenstva
    Montážna nožička s nitom
  • Farba
    Čierna
Nožičky s nitom 12.7 mm 3.5 mm 0.146 in TPE

10009185

Cenové rozpätie
0,5451 € - 0,5451 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Výška
    3.5 mm
  • Priemer základne
    12.7 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.6 - 3.7 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid, termoplastický elastomér
Nožičky s nitom 21.0 mm 6.0 mm 0.305 in TPE

10170489

Cenové rozpätie
0,7543 € - 0,7543 €

Úroveň zásob
14250 Na sklade
Atribúty
  • Výška
    6.0 mm
  • Priemer základne
    21.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    7.8 - 7.7 mm
  • Typ príslušenstva
    Montážna nožička s nitom
  • Farba
    Čierna
Nožičky s nitom 20.0 mm 10.0 mm 8.1 mm PP

10320754

Cenové rozpätie
0,3137 € - 0,3137 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Výška
    10.0 mm
  • Priemer základne
    20.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    8.1 mm
  • Typ príslušenstva
    Montážna nožička s nitom
  • Farba
    Čierna
Nožičky s nitom 12.7 mm 3.5 mm 0.146 in TPE

10009192

Cenové rozpätie
0,5451 € - 0,5451 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Výška
    3.5 mm
  • Priemer základne
    12.7 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.6 - 3.7 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid, termoplastický elastomér
Nožičky s nitom 25.0 mm 5.0 mm 0.305 in TPE

10170496

Cenové rozpätie
0,3206 € - 0,3206 €

Úroveň zásob
1399 Na sklade
Atribúty
  • Výška
    5.0 mm
  • Priemer základne
    25.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    7.8 - 7.7 mm
  • Typ príslušenstva
    Montážna nožička s nitom
  • Farba
    Čierna
Nožičky s nitom 20.0 mm 12.0 mm 8.1 mm TPE

10170519

Cenové rozpätie
0,4141 € - 0,4141 €

Úroveň zásob
350 Na sklade
Atribúty
  • Výška
    15.0 mm
  • Priemer základne
    20.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    8.1 mm
  • Typ príslušenstva
    Montážna nožička s nitom
  • Farba
    Čierna
Nožičky s nitom 12.7 mm 3.5 mm 0.165 in TPE

10009208

Cenové rozpätie
0,5451 € - 0,5451 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Výška
    3.5 mm
  • Priemer základne
    12.7 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.1 - 4.2 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid, termoplastický elastomér
Nožičky s nitom 20.0 mm 15.0 mm 0.305 in TPE

10170502

Cenové rozpätie
0,7711 € - 0,7711 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Výška
    15.0 mm
  • Priemer základne
    20.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    7.8 - 7.7 mm
  • Typ príslušenstva
    Montážna nožička s nitom
  • Farba
    Čierna
Nožičky s nitom 20.0 mm 12.0 mm 5.0 mm PP

10320761

Cenové rozpätie
0,3499 € - 0,3499 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Výška
    12.0 mm
  • Priemer základne
    20.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Montážna nožička s nitom
  • Farba
    Čierna
Rozperný nit 0.8 mm 3.2 mm PA Čierna

10406984

Cenové rozpätie
0,1094 € - 0,0821 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Výška
    17.9 mm
  • Priemer základne
    10.3 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.4 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 - 3.2 mm
  • Farba
    Čierna
Nožičky s nitom 20.0 mm 15.0 mm 8.1 mm TPE

10320778

Cenové rozpätie
0,3653 € - 0,3653 €

Úroveň zásob
120 Na sklade
Atribúty
  • Výška
    15.0 mm
  • Priemer základne
    20.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    8.1 mm
  • Typ príslušenstva
    Montážna nožička s nitom
  • Farba
    Čierna