Menu Hľadať

Obdĺžnikové vložky a klzáky so závitom - kovové

Na sklade

Náš sortiment zátok a klzákov so závitom sa dodáva v rôznych typoch. Zátky sa vkladajú do dutiny na konci potrubí a rúrok a poskytujú čistý a upravený vzhľad. Zátky tiež ponúkajú ochranu povrchu a zabraňujú vniknutiu nečistôt a iných kontaminantov.

Tieto zátky možno použiť v množstve štandardných aplikácií alebo aplikácií so silným zaťažením. Sú vhodné na použitie s nastaviteľnými nožičkami, kolieskami a nožičkami s kĺbom.

Dostupné sú celokovové zátky a plastové zátky s kovovou maticou. Kovová úprava poskytuje bezpečné uchytenie a umožňuje plynulé opakovateľné nastavenie zátky. Plastové zátky sa dodávajú buď ako jednodielne alebo ako dvojdielne výlisky. Dvojdielne výlisky sa hladko zacvaknú pred vložením do rúrok.

  • Materiály: polyetylén s vysokou hustotou (HDPE), polyamid (PA) a hliník.
  • arby: čierna, sivá a prírodná

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
32 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Šírka hlavy Veľkosť závitu Farba Materiál Kompatibilná hrúbka steny Dĺžka hlavy Kúpiť
5,0758 € - 13,0604 € 52 Na sklade
25.0 mm
M10
Natural
Hliník
2.0 mm | 0.079 in
50.0 mm
1,2955 € - 1,4251 € 296 Na sklade
25.0 mm
M10
Čierna
PA
2.0 mm | 0.079 in
50.0 mm
0,654 € - 1,3734 € 118 Na sklade
20.0 mm
M8
Čierna
Polyetylén HD
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
50.0 mm
0,2572 € - 0,5401 € 170 Na sklade
30.0 mm
M8
Grey
Polyetylén HD
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
20.0 mm
0,6431 € - 1,3504 € 10 Na sklade
30.0 mm
M10
Grey
Polyetylén HD
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
60.0 mm
0,2829 € - 0,5941 € 100 Na sklade
20.0 mm
M8
Čierna
Polyetylén HD
30.0 mm
0,3628 € - 0,7619 € Vo výrobe
30.0 mm
M8
Čierna
Polyetylén HD
40.0 mm
0,509 € - 1,0689 € Vo výrobe
30.0 mm
M10
Čierna
Polyetylén HD
50.0 mm
0,3154 € - 0,6623 € 1000 Na sklade
20.0 mm
M8
Čierna
Polyetylén HD
40.0 mm
0,444 € - 0,9324 € 39 Na sklade
25.0 mm
M8
Čierna
Polyetylén HD
50.0 mm
0,5496 € - 1,1542 € 73 Na sklade
30.0 mm
M10
Čierna
Polyetylén HD
60.0 mm
0,3073 € - 0,6453 € 760 Na sklade
20.0 mm
M10
Čierna
Polyetylén HD
30.0 mm
0,3871 € - 0,8131 € 1400 Na sklade
30.0 mm
M10
Čierna
Polyetylén HD
40.0 mm
0,4088 € - 0,8586 € 258 Na sklade
30.0 mm
M8
Čierna
Polyetylén HD
60.0 mm
0,3397 € - 0,7135 € Vo výrobe
20.0 mm
M10
Čierna
Polyetylén HD
40.0 mm
0,4847 € - 1,0178 € 400 Na sklade
30.0 mm
M8
Čierna
Polyetylén HD
50.0 mm
10163993 5,7224 € - 15,393 € Vo výrobe
30.0 mm
M10
Natural
Hliník
2.0 mm | 0.079 in
60.0 mm
0,6674 € - 1,4015 € Vo výrobe
20.0 mm
M8
Čierna
PA
1.5 mm | 0.059 in
40.0 mm
0,6331 € - 1,3557 € Vo výrobe
20.0 mm
M10
Čierna
Polyetylén HD
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
50.0 mm
0,3032 € - 0,6368 € Vo výrobe
40.0 mm
M8
Grey
Polyetylén HD
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
20.0 mm
  • z/zo 2
Závitová vložka M10 Obdĺžnikové 50 x 25 mm 2 Prírodná

10163979

Cenové rozpätie
13,0604 € - 5,0758 €

Úroveň zásob
52 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Tlakovo liata zliatina hliníka
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Tvar hlavy
    Obdĺžnikové
  • Stredný závitový otvor
    Áno
Závitová vložka M10 Obdĺžnikové 50 x 25 mm 2 Čierna

10248423

Cenové rozpätie
1,4251 € - 1,2955 €

Úroveň zásob
296 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Dokončiť
    Leštené
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Tvar hlavy
    Obdĺžnikové
Závitová vložka M10 Obdĺžnikové 20 x 50 mm 1-2 Čierna

10286432

Cenové rozpätie
1,3734 € - 0,654 €

Úroveň zásob
118 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Dokončiť
    Textúra
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Tvar hlavy
    Obdĺžnikové
Závitová vložka M8 Obdĺžnikové 30 x 20 mm 1-1.5 Šedá

10303993

Cenové rozpätie
0,5401 € - 0,2572 €

Úroveň zásob
170 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Dokončiť
    Textúra
  • Farba
    Grey
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Tvar hlavy
    Obdĺžnikové
Závitová vložka M10 Obdĺžnikové 60 x 30 mm 1-1.5 Šedá

10303801

Cenové rozpätie
1,3504 € - 0,6431 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Dokončiť
    Textúra
  • Farba
    Grey
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Tvar hlavy
    Obdĺžnikové
Závitová vložka M8 Obdĺžnikové 30 x 20 mm Čierna

10286289

Cenové rozpätie
0,5941 € - 0,2829 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Tvar hlavy
    Obdĺžnikové
  • Kovové hroty
    Nie
Závitová vložka M8 Obdĺžnikové 40 x 30 mm Čierna

10286326

Cenové rozpätie
0,7619 € - 0,3628 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Tvar hlavy
    Obdĺžnikové
  • Kovové hroty
    Nie
Závitová vložka M10 Obdĺžnikové 50 x 30 mm Čierna

10286371

Cenové rozpätie
1,0689 € - 0,509 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Tvar hlavy
    Obdĺžnikové
  • Kovové hroty
    Nie
Závitová vložka Polyetylén HD M8

10286302

Cenové rozpätie
0,6623 € - 0,3154 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Tvar hlavy
    Obdĺžnikové
  • Kovové hroty
    Nie
Závitová vložka M8 Obdĺžnikové 50 x 25 mm Čierna

10286340

Cenové rozpätie
0,9324 € - 0,444 €

Úroveň zásob
39 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Tvar hlavy
    Obdĺžnikové
  • Kovové hroty
    Nie
Závitová vložka M10 Obdĺžnikové 60 x 30 mm Čierna

10286395

Cenové rozpätie
1,1542 € - 0,5496 €

Úroveň zásob
73 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Tvar hlavy
    Obdĺžnikové
  • Kovové hroty
    Nie
Závitová vložka M10 Obdĺžnikové 30 x 20 mm Čierna

10286296

Cenové rozpätie
0,6453 € - 0,3073 €

Úroveň zásob
760 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Tvar hlavy
    Obdĺžnikové
  • Kovové hroty
    Nie
Závitová vložka M10 Obdĺžnikové 40 x 30 mm Čierna

10286333

Cenové rozpätie
0,8131 € - 0,3871 €

Úroveň zásob
1400 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Tvar hlavy
    Obdĺžnikové
  • Kovové hroty
    Nie
Závitová vložka M8 Obdĺžnikové 60 x 30 mm Čierna

10286388

Cenové rozpätie
0,8586 € - 0,4088 €

Úroveň zásob
258 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Tvar hlavy
    Obdĺžnikové
  • Kovové hroty
    Nie
Závitová vložka M10 Obdĺžnikové 40 x 20 mm Čierna

10286319

Cenové rozpätie
0,7135 € - 0,3397 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Tvar hlavy
    Obdĺžnikové
  • Kovové hroty
    Nie
Závitová vložka M8 Obdĺžnikové 50 x 30 mm Čierna

10286364

Cenové rozpätie
1,0178 € - 0,4847 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Tvar hlavy
    Obdĺžnikové
  • Kovové hroty
    Nie
Závitová vložka M10 Obdĺžnikové 60 x 30 mm 2 Prírodná

10163993

Cenové rozpätie
15,393 € - 5,7224 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Plný materiál
    Tlakovo liata zliatina hliníka
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Tvar hlavy
    Obdĺžnikové
  • Stredný závitový otvor
    Áno
Závitová vložka M8 Obdĺžnikové 40 x 20 mm 1.5 Čierna

10248416

Cenové rozpätie
1,4015 € - 0,6674 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Dokončiť
    Leštené
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Tvar hlavy
    Obdĺžnikové
Závitová vložka M8 Obdĺžnikové 20 x 50 mm 1-2 Čierna

10286425

Cenové rozpätie
1,3557 € - 0,6331 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Dokončiť
    Textúra
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Tvar hlavy
    Obdĺžnikové
Závitová vložka M8 Obdĺžnikové 40 x 20 mm 1-1.5 Šedá

10303955

Cenové rozpätie
0,6368 € - 0,3032 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Dokončiť
    Textúra
  • Farba
    Grey
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Tvar hlavy
    Obdĺžnikové
Závitová vložka M8 Obdĺžnikové 25 x 50 mm 1-2 Čierna

10286456

Cenové rozpätie
1,511 € - 0,6916 €

Úroveň zásob
35 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Dokončiť
    Textúra
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Tvar hlavy
    Obdĺžnikové
Závitová vložka M8 Obdĺžnikové 20 x 40 mm 1-2 Čierna

10294062

Cenové rozpätie
1,2738 € - 0,6065 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Dokončiť
    Leštené
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Tvar hlavy
    Obdĺžnikové
Závitová vložka M10 Obdĺžnikové 50 x 30 mm 2 Prírodná

10163986

Cenové rozpätie
10,0967 € - 5,5306 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Plný materiál
    Tlakovo liata zliatina hliníka
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Tvar hlavy
    Obdĺžnikové
  • Stredný závitový otvor
    Áno
Závitová vložka M8 Obdĺžnikové 30 x 20 mm 1-2 Čierna

10286401

Cenové rozpätie
0,9048 € - 0,4211 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Dokončiť
    Textúra
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Tvar hlavy
    Obdĺžnikové
Závitová vložka M8 Obdĺžnikové 20 x 60 mm 1-2 Čierna

10286463

Cenové rozpätie
1,6047 € - 0,7641 €

Úroveň zásob
1334 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Dokončiť
    Textúra
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Tvar hlavy
    Obdĺžnikové
Závitová vložka M10 Obdĺžnikové 50 x 25 mm 1-1.5 Šedá

10304020

Cenové rozpätie
0,9695 € - 0,4616 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Dokončiť
    Textúra
  • Farba
    Grey
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Tvar hlavy
    Obdĺžnikové
Závitová vložka M8 Obdĺžnikové 60 x 30 mm 1-1.5 Šedá

10303863

Cenové rozpätie
1,0092 € - 0,4806 €

Úroveň zásob
176 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Dokončiť
    Textúra
  • Farba
    Grey
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Tvar hlavy
    Obdĺžnikové
Závitová vložka M10 Obdĺžnikové 60 x 30 mm 2.5 Prírodná

10164006

Cenové rozpätie
13,0312 € - 5,6335 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Plný materiál
    Tlakovo liata zliatina hliníka
  • Farba
    Natural
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Tvar hlavy
    Obdĺžnikové
  • Stredný závitový otvor
    Áno
Závitová vložka M10 Obdĺžnikové 20 x 35 mm 1-2 Čierna

10445877

Cenové rozpätie
0,5047 € - 0,4938 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Dokončiť
    Textúra
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Tvar hlavy
    Obdĺžnikové
Závitová vložka M10 Obdĺžnikové 50 x 30 mm 1-1.5 Šedá

10303948

Cenové rozpätie
1,2025 € - 0,5726 €

Úroveň zásob
292 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Dokončiť
    Textúra
  • Farba
    Grey
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Tvar hlavy
    Obdĺžnikové
Závitová vložka M10 Obdĺžnikové 40 x 20 mm 1-1.5 Šedá

10304075

Cenové rozpätie
0,6141 € - 0,2924 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Dokončiť
    Textúra
  • Farba
    Grey
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Tvar hlavy
    Obdĺžnikové
Závitová vložka M10 Obdĺžnikové 20 x 40 mm 1-2 Čierna

10294055

Cenové rozpätie
1,2445 € - 0,5926 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Dokončiť
    Leštené
  • Farba
    Čierna
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Tvar hlavy
    Obdĺžnikové