Menu Hľadať

Klzáky - nastaviteľná, hladká základňa

Na sklade

Klzáky s nastaviteľnou, hladkou základňou.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
16 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Dĺžka závitu Priemer základne Kúpiť
0,9872 € - 1,6135 € 11 Na sklade
M8 x 0.8
25.0 mm
40.0 mm
0,9708 € - 1,2032 € 450 Na sklade
M22
25.0 mm
40.0 mm
0,5561 € - 0,6895 € 1300 Na sklade
M10
25.0 mm
20.0 mm
1,116 € - 1,3868 € 980 Na sklade
M30
30.0 mm
45.0 mm
0,9398 € - 1,6252 € 86 Na sklade
M10 x 0.75
25.0 mm
30.0 mm
0,6379 € - 0,7898 € Vo výrobe
M22
25.0 mm
35.0 mm
2,4435 € - 3,0247 € Vo výrobe
M42
40.0 mm
60.0 mm
1,1491 € - 1,4264 € 123 Na sklade
M22
20.0 mm
40.0 mm
1,1128 € - 1,9209 € 2658 Na sklade
M8
25.3 mm
30.0 mm
1,116 € - 1,3868 € Vo výrobe
M30
30.0 mm
45.0 mm
0,5943 € - 0,737 € 3147 Na sklade
M22
20.0 mm
30.0 mm
1,4793 € - 1,8359 € 220 Na sklade
M30
28.0 mm
50.0 mm
1,043 € - 1,9356 € 106 Na sklade
M10 x 0.75
25.0 mm
40.0 mm
0,6062 € - 0,7515 € Vo výrobe
M22
25.0 mm
32.0 mm
1,1873 € - 1,4661 € Vo výrobe
M30
30.0 mm
50.0 mm
0,9047 € - 1,1213 € 135 Na sklade
M22
25.0 mm
35.0 mm
Nastaviteľné nožičky 40.0 mm M8 x 0.8 25.0 mm Čierna

10257067

Cenové rozpätie
1,6135 € - 0,9872 €

Úroveň zásob
11 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8 x 0.8
  • Priemer základne
    40.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
  • Farba
    Čierna
Jednodielne nastaviteľné nožičky 40.0 mm M22 25.0 mm Čierna

10327524

Cenové rozpätie
1,2032 € - 0,9708 €

Úroveň zásob
450 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M22
  • Priemer základne
    40.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
  • Farba
    Čierna
Jednodielne nastaviteľné nožičky 20.0 mm M10 25.0 mm Čierna

10327562

Cenové rozpätie
0,6895 € - 0,5561 €

Úroveň zásob
1300 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Priemer základne
    20.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
  • Farba
    Čierna
Jednodielne nastaviteľné nožičky 45.0 mm M30 30.0 mm Čierna

10327609

Cenové rozpätie
1,3868 € - 1,116 €

Úroveň zásob
980 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M30
  • Priemer základne
    45.0 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
  • Farba
    Čierna
Nastaviteľné nožičky 30.0 mm M10 x 0.75 25.0 mm Čierna

10257043

Cenové rozpätie
1,6252 € - 0,9398 €

Úroveň zásob
86 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10 x 0.75
  • Priemer základne
    30.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
  • Farba
    Čierna
Jednodielne nastaviteľné nožičky 35.0 mm M22 25.0 mm Čierna

10327517

Cenové rozpätie
0,7898 € - 0,6379 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M22
  • Priemer základne
    35.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
  • Farba
    Čierna
Jednodielne nastaviteľné nožičky 60.0 mm M42 40.0 mm Čierna

10327555

Cenové rozpätie
3,0247 € - 2,4435 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M42
  • Priemer základne
    60.0 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
  • Farba
    Čierna
Jednodielne nastaviteľné nožičky 40.0 mm M22 20.0 mm Čierna

10327593

Cenové rozpätie
1,4264 € - 1,1491 €

Úroveň zásob
123 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M22
  • Priemer základne
    40.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
  • Farba
    Čierna
Nastaviteľné nožičky 30.0 mm M8 25.3 mm Čierna

10257081

Cenové rozpätie
1,9209 € - 1,1128 €

Úroveň zásob
2658 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Priemer základne
    30.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.3 mm
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
  • Farba
    Čierna
Jednodielne nastaviteľné nožičky 45.0 mm M30 30.0 mm Čierna

10327531

Cenové rozpätie
1,3868 € - 1,116 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M30
  • Priemer základne
    45.0 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
  • Farba
    Čierna
Jednodielne nastaviteľné nožičky 30.0 mm M22 20.0 mm Čierna

10327579

Cenové rozpätie
0,737 € - 0,5943 €

Úroveň zásob
3147 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M22
  • Priemer základne
    30.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
  • Farba
    Čierna
Jednodielne nastaviteľné nožičky 50.0 mm M30 28.0 mm Čierna

10327616

Cenové rozpätie
1,8359 € - 1,4793 €

Úroveň zásob
220 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M30
  • Priemer základne
    50.0 mm
  • Dĺžka závitu
    28.0 mm
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
  • Farba
    Čierna
Nastaviteľné nožičky 40.0 mm M10 x 0.75 25.0 mm Čierna

10257128

Cenové rozpätie
1,9356 € - 1,043 €

Úroveň zásob
106 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10 x 0.75
  • Priemer základne
    40.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
  • Farba
    Čierna
Jednodielne nastaviteľné nožičky 32.0 mm M22 25.0 mm Čierna

10327500

Cenové rozpätie
0,7515 € - 0,6062 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M22
  • Priemer základne
    32.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
  • Farba
    Čierna
Jednodielne nastaviteľné nožičky 50.0 mm M30 30.0 mm Čierna

10327548

Cenové rozpätie
1,4661 € - 1,1873 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M30
  • Priemer základne
    50.0 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
  • Farba
    Čierna
Jednodielne nastaviteľné nožičky 35.0 mm M22 25.0 mm Čierna

10327586

Cenové rozpätie
1,1213 € - 0,9047 €

Úroveň zásob
135 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M22
  • Priemer základne
    35.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Typ/prevedenie základne
    Tvrdený plast
  • Farba
    Čierna