Menu Hľadať

Odskrutkovacie nity

Na sklade

Plastové skrutkovacie nity sú rýchloupínacie spojovacie prvky vhodné pre bezpečnostné panely a komponenty, ktoré je potrebné rýchlo vymeniť. Možno ich ľahko nainštalovať, utiahnuť, uvoľniť a odstrániť pomocou krížového skrutkovača.

Náš sortiment zahŕňa niekoľko druhov materiálu vrátane nitov z polyamidu 6.6, ktoré majú krížovú drážku na jednoduchú montáž alebo demontáž. Vďaka dobrým elektroizolačným vlastnostiam sú ideálne na použitie v elektrických a elektronických zostavách. Sortiment nylonových nitov dopĺňajú varianty s vysokou pevnosťou vyrobené z polyamidu s tlmiacim účinkom, ktoré ponúkame s možnosťou výberu materiálu čapu. Acetálový čap je ideálny na použitie pre plné alebo duté materiály, vrátane dreva, betónu, kovu, plastu, dlaždíc alebo malty. Variant z pozinkovanej ocele poskytuje vynikajúcu tepelnú a elektrickú izoláciu, ako aj vysokú vytrhávaciu silu. K dispozícii sú aj varianty vyrobené z polyamidu PA6, ktoré sú vhodné pre väčšie priemery otvorov a ponúkajú vysokú retenčnú silu.

  • Rýchla a jednoduchá inštalácia
  • Vysoká pevnosť a univerzálnosť
  • Farby: biela, čierna a prírodná
  • Typy hláv: guľatá, hríbová a v tvare nosníka
  • Typy s krížovou a plochou drážkou

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
38 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Minimálna hrúbka panela Tvar hlavy nitu Štýl Priemer otvoru Priemer hlavy Dĺžka kotvy Typ/prevedenie drážky Kúpiť
0,4197 € - 0,4197 € 100 Na sklade
1.5 mm
Okrúhle
3
6.0 mm
16.0 mm
11.0 mm
Zapustená s krížovou drážkou
0,2035 € - 0,2035 € 36596 Na sklade
3.0 mm
Nosník
4
8.0 mm
20.0 mm
14.0 mm
Zapustená s krížovou drážkou
0,4386 € - 0,6336 € Vo výrobe
6.4 mm
Hríbová hlava
Fixed Dowel
6.4 mm
14.3 mm
25.4 mm
S drážkou
0,2163 € - 0,2671 € 550 Na sklade
6.4 mm
Okrúhle
Fixed Dowel
6.4 mm
11.1 mm
19.0 mm
S drážkou
0,2657 € - 0,328 € Vo výrobe
4.8 mm
Nosník
Fixed Dowel
4.8 mm
15.9 mm
25.4 mm
S drážkou
0,3871 € - 0,5591 € Vo výrobe
6.4 mm
Hríbová hlava
Fixed Dowel
6.4 mm
14.3 mm
19.0 mm
S drážkou
0,4778 € - 0,6904 € Vo výrobe
4.8 mm
Okrúhle
Fixed Dowel
4.8 mm
11.1 mm
25.4 mm
S drážkou
0,2364 € - 0,2919 € Vo výrobe
4.8 mm
Nosník
Fixed Dowel
4.8 mm
15.9 mm
19.0 mm
S drážkou
0,307 € - 0,379 € Vo výrobe
6.4 mm
Nosník
Fixed Dowel
6.4 mm
15.9 mm
38.1 mm
S drážkou
0,4765 € - 0,6877 € Vo výrobe
4.8 mm
Hríbová hlava
Fixed Dowel
4.8 mm
14.3 mm
25.4 mm
S drážkou
0,2364 € - 0,2919 € 908 Na sklade
4.8 mm
Okrúhle
Fixed Dowel
4.8 mm
11.1 mm
19.0 mm
S drážkou
0,307 € - 0,379 € Vo výrobe
6.4 mm
Okrúhle
Fixed Dowel
6.4 mm
11.1 mm
38.1 mm
S drážkou
0,2446 € - 0,302 € Vo výrobe
6.4 mm
Nosník
Fixed Dowel
6.4 mm
15.9 mm
25.4 mm
S drážkou
0,307 € - 0,379 € Vo výrobe
6.4 mm
Hríbová hlava
Fixed Dowel
6.4 mm
14.3 mm
38.1 mm
S drážkou
0,4386 € - 0,6336 € Vo výrobe
6.4 mm
Okrúhle
Fixed Dowel
6.4 mm
11.1 mm
25.4 mm
S drážkou
0,3871 € - 0,5591 € Vo výrobe
6.4 mm
Nosník
Fixed Dowel
6.4 mm
15.9 mm
19.0 mm
S drážkou
0,098 € - 0,1211 € Vo výrobe
6.4 mm
Nosník
9
6.4 mm
15.9 mm
25.4 mm
Okrúhla zapustená s drážkou
0,0891 € - 0,11 € Vo výrobe
6.4 mm
Hríbová hlava
9
6.4 mm
14.3 mm
19.1 mm
Okrúhla zapustená s drážkou
0,1421 € - 0,2058 € Vo výrobe
4.8 mm
Hríbová hlava
Fixed Dowel
4.8 mm
14.3 mm
19.0 mm
S drážkou
0,0891 € - 0,11 € Vo výrobe
6.4 mm
Nosník
9
6.4 mm
15.9 mm
19.1 mm
Okrúhla zapustená s drážkou
  • z/zo 2
Skrutkovací nit 6.0 mm 6.0 mm (PT) PA Čierna

10036402

Cenové rozpätie
0,4197 € - 0,4197 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka steny
    1.5 - 6.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.0 mm
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Dĺžka kotvy
    11.0 mm
Skrutkovací nit 8.0 mm 10.0 mm (PT) PA Čierna

10177839

Cenové rozpätie
0,2035 € - 0,2035 €

Úroveň zásob
36596 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka steny
    3.0 - 10.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    8.0 mm
  • Priemer hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka kotvy
    14.0 mm
Skrutkovací nit 6.4 mm 6.4 mm (PT) PA Biela

10308745

Cenové rozpätie
0,6336 € - 0,4386 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Hrúbka steny
    6.4 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.4 mm
  • Priemer hlavy
    14.3 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Dĺžka kotvy
    25.4 mm
Skrutkovací nit 6.4 mm 6.4 mm (PT) PA Biela

10308783

Cenové rozpätie
0,2671 € - 0,2163 €

Úroveň zásob
550 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka steny
    6.4 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.4 mm
  • Priemer hlavy
    11.1 mm
  • Výška hlavy
    3.2 mm
  • Dĺžka kotvy
    19.0 mm
Skrutkovací nit 4.8 mm 4.8 mm (PT) PA Biela

10308820

Cenové rozpätie
0,328 € - 0,2657 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Hrúbka steny
    4.8 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Priemer hlavy
    15.9 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Dĺžka kotvy
    25.4 mm
Skrutkovací nit 6.4 mm 6.4 mm (PT) PA Biela

10308738

Cenové rozpätie
0,5591 € - 0,3871 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Hrúbka steny
    6.4 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.4 mm
  • Priemer hlavy
    14.3 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Dĺžka kotvy
    19.0 mm
Skrutkovací nit 4.8 mm 4.8 mm (PT) PA Biela

10308776

Cenové rozpätie
0,6904 € - 0,4778 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Hrúbka steny
    4.8 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Priemer hlavy
    11.1 mm
  • Výška hlavy
    3.2 mm
  • Dĺžka kotvy
    25.4 mm
Skrutkovací nit 4.8 mm 4.8 mm (PT) PA Biela

10308813

Cenové rozpätie
0,2919 € - 0,2364 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Hrúbka steny
    4.8 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Priemer hlavy
    15.9 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Dĺžka kotvy
    19.0 mm
Skrutkovací nit 6.4 mm 6.4 mm (PT) PA Biela

10308851

Cenové rozpätie
0,379 € - 0,307 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Hrúbka steny
    6.4 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.4 mm
  • Priemer hlavy
    15.9 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Dĺžka kotvy
    38.1 mm
Skrutkovací nit 4.8 mm 4.8 mm (PT) PA Biela

10308721

Cenové rozpätie
0,6877 € - 0,4765 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Hrúbka steny
    4.8 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Priemer hlavy
    14.3 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Dĺžka kotvy
    25.4 mm
Skrutkovací nit 4.8 mm 4.8 mm (PT) PA Biela

10308769

Cenové rozpätie
0,2919 € - 0,2364 €

Úroveň zásob
908 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka steny
    4.8 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Priemer hlavy
    11.1 mm
  • Výška hlavy
    3.2 mm
  • Dĺžka kotvy
    19.0 mm
Skrutkovací nit 6.4 mm 6.4 mm (PT) PA Biela

10308806

Cenové rozpätie
0,379 € - 0,307 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Hrúbka steny
    6.4 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.4 mm
  • Priemer hlavy
    11.1 mm
  • Výška hlavy
    3.2 mm
  • Dĺžka kotvy
    38.1 mm
Skrutkovací nit 6.4 mm 6.4 mm (PT) PA Biela

10308844

Cenové rozpätie
0,302 € - 0,2446 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Hrúbka steny
    6.4 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.4 mm
  • Priemer hlavy
    15.9 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Dĺžka kotvy
    25.4 mm
Skrutkovací nit 6.4 mm 6.4 mm (PT) PA Biela

10308752

Cenové rozpätie
0,379 € - 0,307 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Hrúbka steny
    6.4 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.4 mm
  • Priemer hlavy
    14.3 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Dĺžka kotvy
    38.1 mm
Skrutkovací nit 6.4 mm 6.4 mm (PT) PA Biela

10308790

Cenové rozpätie
0,6336 € - 0,4386 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Hrúbka steny
    6.4 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.4 mm
  • Priemer hlavy
    11.1 mm
  • Výška hlavy
    3.2 mm
  • Dĺžka kotvy
    25.4 mm
Skrutkovací nit 6.4 mm 6.4 mm (PT) PA Biela

10308837

Cenové rozpätie
0,5591 € - 0,3871 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Hrúbka steny
    6.4 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.4 mm
  • Priemer hlavy
    15.9 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Dĺžka kotvy
    19.0 mm
Skrutkovací nit 6.4 mm 6.4 mm (PT) PA Biela

10406809

Cenové rozpätie
0,1211 € - 0,098 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Hrúbka steny
    6.4 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.4 mm
  • Priemer hlavy
    15.9 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Dĺžka kotvy
    25.4 mm
Skrutkovací nit 6.4 mm 6.4 mm (PT) PA Biela

10406779

Cenové rozpätie
0,11 € - 0,0891 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Hrúbka steny
    6.4 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.4 mm
  • Priemer hlavy
    14.3 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Dĺžka kotvy
    19.1 mm
Skrutkovací nit 4.8 mm 4.8 mm (PT) PA Biela

10308714

Cenové rozpätie
0,2058 € - 0,1421 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Hrúbka steny
    4.8 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Priemer hlavy
    14.3 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Dĺžka kotvy
    19.0 mm
Skrutkovací nit 6.4 mm 6.4 mm (PT) PA Biela

10406793

Cenové rozpätie
0,11 € - 0,0891 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Hrúbka steny
    6.4 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.4 mm
  • Priemer hlavy
    15.9 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Dĺžka kotvy
    19.1 mm
Skrutkovací nit 6.4 mm 3.9 mm (PT) PA Prírodná

10373606

Cenové rozpätie
0,3581 € - 0,2959 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Hrúbka steny
    3.9 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.4 mm
  • Priemer hlavy
    15.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Dĺžka kotvy
    10.7 mm
Skrutkovací nit 5.0 mm 7.0 mm (PT) PA Čierna

10082065

Cenové rozpätie
0,3123 € - 0,2245 €

Úroveň zásob
170 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka steny
    4.0 - 7.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.0 mm
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Dĺžka kotvy
    11.0 mm
Skrutkovací nit 8.0 mm 10.0 mm (PT) PA Čierna

10082089

Cenové rozpätie
0,3737 € - 0,2691 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka steny
    3.0 - 10.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    8.0 mm
  • Priemer hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Dĺžka kotvy
    14.0 mm
Skrutkovací nit 6.0 mm 8.0 mm (PT) PA Čierna

10082140

Cenové rozpätie
0,2719 € - 0,1979 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Hrúbka steny
    2.0 - 8.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.0 mm
  • Priemer hlavy
    15.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Dĺžka kotvy
    10.7 mm
Skrutkovací nit 8.0 mm 10.0 mm (PT) PA Čierna

10082188

Cenové rozpätie
0,3206 € - 0,2314 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Hrúbka steny
    3.0 - 10.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    8.0 mm
  • Priemer hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Dĺžka kotvy
    13.5 mm
Skrutkovací nit 5.0 mm 7.0 mm (PT) PA Čierna

10082126

Cenové rozpätie
0,2468 € - 0,1785 €

Úroveň zásob
3250 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka steny
    2.0 - 7.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.0 mm
  • Priemer hlavy
    12.5 mm
  • Výška hlavy
    1.2 mm
  • Dĺžka kotvy
    9.6 mm
Skrutkovací nit 7.0 mm 9.0 mm (PT) PA Čierna

10082164

Cenové rozpätie
0,297 € - 0,2147 €

Úroveň zásob
2200 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka steny
    3.0 - 9.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    7.0 mm
  • Priemer hlavy
    17.5 mm
  • Výška hlavy
    1.4 mm
  • Dĺžka kotvy
    12.1 mm
Skrutkovací nit 9.8 mm 10.5 mm (PT) PA Čierna

10303252

Cenové rozpätie
0,2691 € - 0,2286 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Hrúbka steny
    4.0 - 10.5 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    9.8 mm
  • Priemer hlavy
    16.5 mm
  • Výška hlavy
    1.4 mm
  • Dĺžka kotvy
    21.0 mm
Skrutkovací nit 6.0 mm 7.0 mm (PT) PA Čierna

10082072

Cenové rozpätie
0,3457 € - 0,2495 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Hrúbka steny
    4.0 - 7.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.0 mm
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Dĺžka kotvy
    11.0 mm
Skrutkovací nit 6.0 mm 8.0 mm (PT) PA Prírodná

10082133

Cenové rozpätie
0,2719 € - 0,1979 €

Úroveň zásob
8750 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka steny
    2.0 - 8.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.0 mm
  • Priemer hlavy
    15.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Dĺžka kotvy
    10.7 mm
Skrutkovací nit 8.0 mm 10.0 mm (PT) PA Prírodná

10082171

Cenové rozpätie
0,3206 € - 0,2314 €

Úroveň zásob
2102 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka steny
    3.0 - 10.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    8.0 mm
  • Priemer hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Dĺžka kotvy
    13.5 mm
Skrutkovací nit 5.0 mm 6.0 mm (PT) PA Čierna

10036396

Cenové rozpätie
0,4727 € - 0,4643 €

Úroveň zásob
970 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka steny
    1.5 - 6.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.0 mm
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Dĺžka kotvy
    11.0 mm
Skrutkovací nit 6.4 mm 4.4 mm (PT) PA Čierna

10036419

Cenové rozpätie
0,2803 € - 0,2803 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka steny
    3.2 - 4.4 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.4 mm
  • Priemer hlavy
    15.1 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Dĺžka kotvy
    12.7 mm
Skrutkovací nit 5.0 mm 7.0 mm (PT) PA Prírodná

10082119

Cenové rozpätie
0,14 € - 0,14 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka steny
    2.0 - 7.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.0 mm
  • Priemer hlavy
    12.5 mm
  • Výška hlavy
    1.2 mm
  • Dĺžka kotvy
    9.6 mm
Skrutkovací nit 7.0 mm 9.0 mm (PT) PA Prírodná

10082157

Cenové rozpätie
0,297 € - 0,2147 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Hrúbka steny
    3.0 - 9.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    7.0 mm
  • Priemer hlavy
    17.5 mm
  • Výška hlavy
    1.4 mm
  • Dĺžka kotvy
    12.1 mm
Skrutkovací nit 10.6 mm 14.0 mm (PT) PA Čierna

10303245

Cenové rozpätie
0,2565 € - 0,2175 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Hrúbka steny
    5.0 - 14.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    10.6 mm
  • Priemer hlavy
    21.5 mm
  • Výška hlavy
    1.4 mm
  • Dĺžka kotvy
    28.0 mm
Skrutkovací nit 8.0 mm 8.0 mm (PT) PA Čierna

10036389

Cenové rozpätie
0,1506 € - 0,1506 €

Úroveň zásob
1100 Na sklade
Atribúty
  • Hrúbka steny
    7.0 - 8.0 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    8.0 mm
  • Priemer hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Dĺžka kotvy
    22.0 mm
Skrutkovací nit 6.4 mm 6.4 mm (PT) PA Biela

10406786

Cenové rozpätie
0,1321 € - 0,107 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Hrúbka steny
    6.4 mm
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.4 mm
  • Priemer hlavy
    14.3 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Dĺžka kotvy
    38.1 mm