Menu Hľadať

Viazacie pásky so samolepiacim suchým zipsom

Vo výrobe

Tieto svorky sú vhodné pre káble, ktoré je potrebné pevne držať spolu, ale potrebujú byť aj príležitostne uvoľnené, alebo v miestach, kde sú káble krehké a vyžadujú mäkšie uchytenie. Sortiment ponúka samolepiacu základňu na rýchlu a jednoduchú montáž. Lepiaci prvok produktu má životnosť približne 1 rok od dátumu odoslania, pri skladovaní v neotvorenom pôvodnom balení, pri izbovej teplote a mimo slnečného žiarenia.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
2 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálny priemer káblového zväzku Celková šírka Typ Kúpiť
4,3417 € - 4,3417 € Vo výrobe
40.0 mm
25.0 mm
Samolepiaca svorka
1,4995 € - 1,4995 € Vo výrobe
19.1 mm
19.8 mm
Samolepiaca svorka
Viazacie pásky 25.0 mm 50.0 mm 40.0 mm PA, polyester, PP Čierna

10166819

Cenové rozpätie
4,3417 € - 4,3417 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    40.0 mm
  • Celková šírka
    25.0 mm
  • Dĺžka základne
    50.0 mm
  • Typ
    Samolepiaca svorka
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru
Viazacie pásky 19.8 mm 52.3 mm 19.1 mm PA, LDPE, akryl Čierna

10166826

Cenové rozpätie
1,4995 € - 1,4995 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    19.1 mm
  • Celková šírka
    19.8 mm
  • Dĺžka základne
    52.3 mm
  • Typ
    Samolepiaca svorka
  • Typ otvoru
    Bez montážneho otvoru