Menu Hľadať

Otočné západky s T-rukoväťou

Na sklade

Uzáver HVAC je vonkajší uzamykací systém poskytujúci bezpečnosť pre dvere pod tlakom. Tento ľavý a pravý zámok je možné zvoliť s rukoväťou T alebo L. Zákazníkov, ktorí kupujú tento produkt, by tiež mohol zaujímať náš sortiment tesnení odolných proti poveternostným vplyvom.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
14 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Typ/prevedenie rukoväte Celková dĺžka Materiál Typ kľúča Kúpiť
9,1618 € - 91,54 € 2 Na sklade
Bez rukoväte
200.0 mm
PA
Eurokľúč (5333)
6,526 € - 8,8499 € Vo výrobe
Catch Plate
55.0 mm
Zamak
Bez zámku
9,7956 € - 92,9569 € Vo výrobe
Bez rukoväte
200.0 mm
PA
Eurokľúč (5333)
7,3168 € - 71,0769 € 9 Na sklade
Bez rukoväte
200.0 mm
PA
Bez zámku
6,8718 € - 65,607 € Vo výrobe
Bez rukoväte
200.0 mm
PA
Bez zámku
12,6058 € - 17,7932 € 8 Na sklade
Bez rukoväte
94.0 mm
Zamak
Eurokľúč (5333)
12,6058 € - 17,7932 € Vo výrobe
Bez rukoväte
80.0 mm
Zamak
Eurokľúč (5333)
11,4345 € - 16,1198 € 11 Na sklade
Bez rukoväte
94.0 mm
Zamak
Bez zámku
23,8451 € - 74,9653 € 86 Na sklade
Bez rukoväte
200.0 mm
PA
Bez zámku
9,0413 € - 86,1359 € 1530 Na sklade
Bez rukoväte
200.0 mm
PA
Eurokľúč (5333)
6,4615 € - 7,4953 € Vo výrobe
Outside Locking Handle
225.0 mm
PA
Bez zámku
11,4345 € - 16,1198 € Vo výrobe
Bez rukoväte
80.0 mm
Zamak
Bez zámku
205,1381 € - 430,79 € Vo výrobe
Bez rukoväte
94.0 mm
Zamak
5,0 mm dvojzubý kľúč
6,4284 € - 8,7086 € 45 Na sklade
Safety Handle
125.0 mm
Oceľ
Bez zámku
Zaistenie Eurokľúč (5333) 140.0 mm PA Čierna

20048136

Cenové rozpätie
91,54 € - 9,1618 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    120.0 mm
  • Celková dĺžka
    200.0 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    24.0 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    24.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    60.0 mm
Západka s rukoväťou 40.0 mm 30.0 mm Zamak

20048099

Cenové rozpätie
8,8499 € - 6,526 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Celková dĺžka
    55.0 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    40.0 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    30.0 mm
  • Materiál
    Zamak
Zaistenie Eurokľúč (5333) 140.0 mm PA Čierna

20048143

Cenové rozpätie
92,9569 € - 9,7956 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Celková výška
    120.0 mm
  • Celková dĺžka
    200.0 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    24.0 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    24.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    80.0 mm
Bez zamykania Bez zámku 140.0 mm PA Čierna

20048174

Cenové rozpätie
71,0769 € - 7,3168 €

Úroveň zásob
9 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    120.0 mm
  • Celková dĺžka
    200.0 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    24.0 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    24.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    80.0 mm
Bez zamykania Bez zámku 140.0 mm PA Čierna

20048150

Cenové rozpätie
65,607 € - 6,8718 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Celková výška
    120.0 mm
  • Celková dĺžka
    200.0 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    24.0 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    24.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    50.0 mm
Západka s T rukoväťou 80.0 mm Zamak

20077686

Cenové rozpätie
17,7932 € - 12,6058 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    67.0 mm
  • Celková šírka
    90.0 mm
  • Celková dĺžka
    94.0 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    80.0 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    51.0 mm
Západka s T rukoväťou 100.0 mm Zamak

20077662

Cenové rozpätie
17,7932 € - 12,6058 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Celková výška
    67.0 mm
  • Celková šírka
    90.0 mm
  • Celková dĺžka
    80.0 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    80.0 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    51.0 mm
Západka s T rukoväťou 80.0 mm Zamak

20077693

Cenové rozpätie
16,1198 € - 11,4345 €

Úroveň zásob
11 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    67.0 mm
  • Celková šírka
    90.0 mm
  • Celková dĺžka
    94.0 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    80.0 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    51.0 mm
Západka s rukoväťou 140.0 mm PA

20048167

Cenové rozpätie
74,9653 € - 23,8451 €

Úroveň zásob
86 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    120.0 mm
  • Celková dĺžka
    200.0 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    24.0 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    24.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    60.0 mm
Zaistenie Eurokľúč (5333) 140.0 mm PA Čierna

20048129

Cenové rozpätie
86,1359 € - 9,0413 €

Úroveň zásob
1530 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    120.0 mm
  • Celková dĺžka
    200.0 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    24.0 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    24.0 mm
  • Rozpätie zachytenia
    50.0 mm
PA Západka s rukoväťou 18.0 mm Bez zámku

20048075

Cenové rozpätie
7,4953 € - 6,4615 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Celková výška
    65.0 mm
  • Celková šírka
    55.0 mm
  • Celková dĺžka
    225.0 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    46.0 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    75.0 mm
Západka s T rukoväťou 100.0 mm Zamak

20077679

Cenové rozpätie
16,1198 € - 11,4345 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Celková výška
    67.0 mm
  • Celková šírka
    90.0 mm
  • Celková dĺžka
    80.0 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    80.0 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    51.0 mm
Skriňová západka 5,0 mm dvojzubý kľúč Zamak

20077709

Cenové rozpätie
430,79 € - 205,1381 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Celková výška
    35.0 mm
  • Celková šírka
    90.0 mm
  • Celková dĺžka
    94.0 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    80.0 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    51.0 mm
Oceľ Západka s rukoväťou

20048112

Cenové rozpätie
8,7086 € - 6,4284 €

Úroveň zásob
45 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    20.0 mm
  • Celková šírka
    20.0 mm
  • Celková dĺžka
    125.0 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    8.1 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    8.1 mm