Menu Hľadať

Príslušenstvo pre otočné západky

Vo výrobe

Príslušenstvo pre otočné západky ponúka maximálnu bezpečnosť a pohodlie v konštrukcii „zatlačením zatvoriť“.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
23 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Šírka Dĺžka Typ Kúpiť
14,4761 € - 14,4761 € Vo výrobe
5.0 mm
2000.0 mm
Upínacia tyč
Vo výrobe
M6
5.0 mm
2000.0 mm
Lanko s pružinou
11,2137 € - 11,2137 € Vo výrobe
M6
5.0 mm
1000.0 mm
Upínacia tyč
13,0629 € - 13,0629 € Vo výrobe
M6
5.0 mm
1500.0 mm
Lanko s pružinou
13,2478 € - 13,2478 € Vo výrobe
5.0 mm
1500.0 mm
Upínacia tyč
1,1782 € - 1,1782 € Vo výrobe
M8
25.4 mm
40.0 mm
Skrutka
2,2982 € - 2,2982 € Vo výrobe
M10
28.7 mm
52.3 mm
Skrutka
1,3604 € - 1,3604 € Vo výrobe
M8
25.4 mm
38.1 mm
Skrutka
11,5175 € - 11,5175 € Vo výrobe
M6
5.0 mm
1000.0 mm
Lanko s pružinou
12,0194 € - 12,0194 € Vo výrobe
4.0 mm
5.0 mm
1000.0 mm
Lanko s pružinou
14,7931 € - 14,7931 € Vo výrobe
5.0 mm
2000.0 mm
Lanko s pružinou
14,1723 € - 14,1723 € Vo výrobe
M6
5.0 mm
2000.0 mm
Upínacia tyč
Vo výrobe
M6
5.0 mm
2000.0 mm
Upínacia tyč
Vo výrobe
M6
5.0 mm
1000.0 mm
Lanko s pružinou
14,2912 € - 14,2912 € Vo výrobe
M6
5.0 mm
2000.0 mm
Lanko s pružinou
Vo výrobe
M6
5.0 mm
1500.0 mm
Lanko s pružinou
11,7024 € - 11,7024 € Vo výrobe
5.0 mm
1000.0 mm
Upínacia tyč
12,944 € - 12,944 € Vo výrobe
M6
5.0 mm
1500.0 mm
Upínacia tyč
13,5516 € - 13,5516 € Vo výrobe
5.0 mm
1500.0 mm
Lanko s pružinou
0,4141 € - 0,8697 € Vo výrobe
6.3 mm
16.4 mm
Upínacia svorka
  • z/zo 2
Kábel 4.0 mm 2000.0 mm 5.0 mm Oceľ

20068332

Cenové rozpätie
14,4761 € - 14,4761 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka
    2000.0 mm
  • Šírka
    5.0 mm
  • Veľkosť otvoru
    4.0 mm
  • Typ
    Upínacia tyč
  • Commodity Code
    8301409000
Lanko s pružinou M6 2000.0 mm Oceľ Pozinkovaný

20068301


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka
    2000.0 mm
  • Šírka
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Veľkosť otvoru
    4.0 mm
  • Typ
    Lanko s pružinou
Kábel 4.0 mm 1000.0 mm 5.0 mm Oceľ

20068219

Cenové rozpätie
11,2137 € - 11,2137 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka
    1000.0 mm
  • Šírka
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Veľkosť otvoru
    4.0 mm
  • Typ
    Upínacia tyč
Lanko s pružinou M6 1500.0 mm Oceľ Pozinkovaný

20068257

Cenové rozpätie
13,0629 € - 13,0629 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka
    1500.0 mm
  • Šírka
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Veľkosť otvoru
    4.0 mm
  • Typ
    Lanko s pružinou
Kábel 4.0 mm 1500.0 mm 5.0 mm Oceľ

20068325

Cenové rozpätie
13,2478 € - 13,2478 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka
    1500.0 mm
  • Šírka
    5.0 mm
  • Veľkosť otvoru
    4.0 mm
  • Typ
    Upínacia tyč
  • Commodity Code
    8301409000
Skrutka M8 25.4 mm 40.0 mm Oceľ

20080556

Cenové rozpätie
1,1782 € - 1,1782 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka
    40.0 mm
  • Šírka
    25.4 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Kompatibilita
    Mini Rotary Latch
  • Typ
    Skrutka
Skrutka M10 28.7 mm 52.3 mm Oceľ

20080570

Cenové rozpätie
2,2982 € - 2,2982 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka
    52.3 mm
  • Šírka
    28.7 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Kompatibilita
    Rotary Latch
  • Typ
    Skrutka
Skrutka M8 25.4 mm 38.1 mm Oceľ

20080563

Cenové rozpätie
1,3604 € - 1,3604 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka
    38.1 mm
  • Šírka
    25.4 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Kompatibilita
    Mini Rotary Latch
  • Typ
    Skrutka
Lanko s pružinou M6 1000.0 mm Oceľ Pozinkovaný

20068240

Cenové rozpätie
11,5175 € - 11,5175 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka
    1000.0 mm
  • Šírka
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Veľkosť otvoru
    4.0 mm
  • Typ
    Lanko s pružinou
Lanko s pružinou 4.0 mm 1000.0 mm Oceľ Pozinkovaný

20068349

Cenové rozpätie
12,0194 € - 12,0194 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka
    1000.0 mm
  • Šírka
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    4.0 mm
  • Kompatibilita
    Mini Rotary Latch
  • Veľkosť otvoru
    4.0 mm
Lanko s pružinou 2000.0 mm Oceľ Pozinkovaný

20068363

Cenové rozpätie
14,7931 € - 14,7931 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka
    2000.0 mm
  • Šírka
    5.0 mm
  • Veľkosť otvoru
    4.0 mm
  • Typ
    Lanko s pružinou
  • Commodity Code
    8301409000
Kábel 4.0 mm 2000.0 mm 5.0 mm Oceľ

20068233

Cenové rozpätie
14,1723 € - 14,1723 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka
    2000.0 mm
  • Šírka
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Veľkosť otvoru
    4.0 mm
  • Typ
    Upínacia tyč
Kábel 4.0 mm 2000.0 mm 5.0 mm Oceľ

20068271


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka
    2000.0 mm
  • Šírka
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Veľkosť otvoru
    4.0 mm
  • Typ
    Upínacia tyč
Lanko s pružinou M6 1000.0 mm Oceľ Pozinkovaný

20068288


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka
    1000.0 mm
  • Šírka
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Veľkosť otvoru
    4.0 mm
  • Typ
    Lanko s pružinou
Lanko s pružinou M6 2000.0 mm Oceľ Pozinkovaný

20068264

Cenové rozpätie
14,2912 € - 14,2912 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka
    2000.0 mm
  • Šírka
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Veľkosť otvoru
    4.0 mm
  • Typ
    Lanko s pružinou
Lanko s pružinou M6 1500.0 mm Oceľ Pozinkovaný

20068295


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka
    1500.0 mm
  • Šírka
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Veľkosť otvoru
    4.0 mm
  • Typ
    Lanko s pružinou
Kábel 4.0 mm 1000.0 mm 5.0 mm Oceľ

20068318

Cenové rozpätie
11,7024 € - 11,7024 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka
    1000.0 mm
  • Šírka
    5.0 mm
  • Veľkosť otvoru
    4.0 mm
  • Typ
    Upínacia tyč
  • Commodity Code
    8301409000
Kábel 4.0 mm 1500.0 mm 5.0 mm Oceľ

20068226

Cenové rozpätie
12,944 € - 12,944 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka
    1500.0 mm
  • Šírka
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Veľkosť otvoru
    4.0 mm
  • Typ
    Upínacia tyč
Lanko s pružinou 1500.0 mm Oceľ Pozinkovaný

20068356

Cenové rozpätie
13,5516 € - 13,5516 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka
    1500.0 mm
  • Šírka
    5.0 mm
  • Veľkosť otvoru
    4.0 mm
  • Typ
    Lanko s pružinou
  • Commodity Code
    8301409000
Zaisťovacia svorka 16.4 mm 6.3 mm Polyamid 6

10134573

Cenové rozpätie
0,8697 € - 0,4141 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka
    16.4 mm
  • Šírka
    6.3 mm
  • Veľkosť otvoru
    6.3 mm
  • Typ
    Upínacia svorka
  • Commodity Code
    8301600090
Zaisťovacia svorka 14.4 mm 6.3 mm Polyamid 6

10134566

Cenové rozpätie
0,2681 € - 0,2681 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka
    14.4 mm
  • Šírka
    6.3 mm
  • Veľkosť otvoru
    6.3 mm
  • Typ
    Upínacia svorka
  • Commodity Code
    8301600090
Skrutka M6 12.5 mm 38.0 mm Oceľ

10561010


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka
    38.0 mm
  • Šírka
    12.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Kompatibilita
    Electric Rotary Latch
  • Typ
    Skrutka
Montážna konzola 35.0 mm 20.0 mm Oceľ

10134627

Cenové rozpätie
0,3869 € - 0,3869 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka
    35.0 mm
  • Šírka
    20.0 mm
  • Veľkosť otvoru
    6.5 mm
  • Typ
    Mounting Bracket
  • Commodity Code
    8301600090