Naše rukou doťahovateľné zaslepené skrutky a matice sú vhodné pre množstvo rôznych aplikácií, od kovových výrobných zariadení až po predajné vitríny, dostupné v rôznych typoch a veľkostiach. Tvarovaná hlava s ľahkých uchopením.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otočného gombíka | Materiál závitu | Celková výška | Kúpiť | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10188675 | 24,3905 € - 26,3435 € | Vo výrobe |
3.898 in
99.0 mm
|
Oceľ
|
1.732 in
44.0 mm
|
||||||
25,7556 € - 28,8931 € | Vo výrobe |
3.15 in
80.0 mm
|
Mosadz
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
10,1516 € - 23,9246 € | Vo výrobe |
2.756 in
70.0 mm
|
Oceľ
|
1.299 in
33.0 mm
|
|||||||
19,6758 € - 46,4143 € | Vo výrobe |
2.756 in
70.0 mm
|
Mosadz
|
1.299 in
33.0 mm
|
|||||||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku