Nízkoprofilové paletové podstavce, ktoré sa často nazývajú navarovacie nožičky. Sú vhodné na štandardné klzáky s kovovou základňou a poskytujú dodatočnú pevnosť a ochranu.
Materiál z mäkkej ocele chráni podlahy a pomáha znižovať hlučnosť, zároveň uzatvára a chráni kovovú základňu.
Pri použití štvorcových profilov s ostrými rohmi bude max. rozmer stĺpika menší. Tento sortiment paletových podstavcov je ideálny pre kovové palety a plošiny.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Kompatibilný vnútorný priemer | Farba | Štýl | Celková šírka | Plný materiál | Celková výška | Kúpiť | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,5877 € - 4,5877 € | Vo výrobe |
2.362 in
60.0 mm
|
Natural
|
Nestohovateľné
|
2.362 in
60.0 mm
|
Pozinkovaná oceľ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||||
0,3681 € - 0,5359 € | Vo výrobe |
|
Čierna
|
Stohovateľné
|
|
Pozinkovaná oceľ
|
|
||||
6,6376 € - 6,6376 € | 81 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
Natural
|
Nestohovateľné
|
2.756 in
70.0 mm
|
Pozinkovaná oceľ
|
2.244 in
57.0 mm
|
||||
4,9921 € - 4,9921 € | 12 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
Natural
|
Stohovateľné
|
1.26 in
32.0 mm
|
Pozinkovaná oceľ
|
1.417 in
36.0 mm
|
||||
5,2036 € - 5,2036 € | Vo výrobe |
2.362 in
60.0 mm
|
Natural
|
Nestohovateľné
|
2.126 in
54.0 mm
|
Pozinkovaná oceľ
|
2.126 in
54.0 mm
|
||||
31,9295 € - 31,9295 € | Vo výrobe |
3.15 in
80.0 mm
|
Natural
|
Nestohovateľné
|
2.756 in
70.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
2.244 in
57.0 mm
|
||||
10253793 | 7,9205 € - 7,9205 € | 2754 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
Natural
|
Nestohovateľné
|
2.126 in
54.0 mm
|
Pozinkovaná oceľ
|
2.126 in
54.0 mm
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku