Menu Hľadať

Strmeňové závory Premium s protikusom

Na sklade

Strmeňové závory sú dostupné s jemne zakrivenou nízkoprofilovou konštrukciou, montovanou na povrchu, ktorá dodáva ergonomický atraktívny vzhľad a odoláva náhodnému otvoreniu pod napätím alebo vibráciami. Vysokopevnostné telo zakrýva funkčnú časť a zlepšuje tak odolnosť voči neoprávnenému vniknutiu. Jednoduchý pákový mechanizmus prináša bezpečné uzavretie s rýchlym a jednoduchým prístupom. Nitová konštrukcia zlepšuje robustné vyhotovenie a odolnosť. Závora je vďaka tomu ideálna na použitie vo vnútorných a vonkajších zariadeniach s maximálnym pracovným zaťažením 1200 N. K dispozícii je s kľúčom alebo bez kľúča.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
3 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Celková dĺžka Farba Celková šírka Celková výška Kúpiť
Vo výrobe
64.5 mm
Čierna
26.5 mm
17.0 mm
4 Na sklade
64.5 mm
Pochrómované
26.5 mm
17.0 mm
Vo výrobe
64.5 mm
Čierna
26.5 mm
17.0 mm
Strmeňová závora 64.5 mm 26.5 mm 17.0 mm Tlakovo liaty zinok

10281031


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    Západka a protikus
  • Celková výška
    17.0 mm
  • Celková dĺžka
    64.5 mm
  • Celková šírka
    26.5 mm
Strmeňová závora 64.5 mm 26.5 mm 17.0 mm Tlakovo liaty zinok

10281055


Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Pochrómované
  • Typ
    Západka a protikus
  • Celková výška
    17.0 mm
  • Celková dĺžka
    64.5 mm
  • Celková šírka
    26.5 mm
Strmeňová závora 64.5 mm 26.5 mm 17.0 mm Tlakovo liaty zinok

10281024


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ
    Západka a protikus
  • Celková výška
    17.0 mm
  • Celková dĺžka
    64.5 mm
  • Celková šírka
    26.5 mm