Menu Hľadať

Pružinové pánty - otvorená a zatvorená poloha

Na sklade

Pružinové pánty majú stredový čap s pružinou, zaisťujúcou, že pánt bude vždy odpružený do pôvodnej polohy. Ideálne na použitie na dverách a paneloch, ktoré vyžadujú bezpečnostný mechanizmus návratu do pôvodnej polohy pri otváraní alebo zatváraní. Sortiment ponúka výber materiálov a povrchových úprav, pruženie, otváracie a zatváracie sily.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
21 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Hrúbka krídla Celková dĺžka Počet otvorov Spôsob montáže Otvorené/zatvorené Kúpiť
12,1736 € - 24,1296 € 16 Na sklade
1.0 mm
60.0 mm
2
Skrutka
Open
23,8173 € - 47,1758 € Vo výrobe
0.8 mm
75.0 mm
4
Skrutka
Open
25,2675 € - 50,0455 € Vo výrobe
2.0 mm
50.0 mm
4
Skrutka
Otvorené
18,1697 € - 35,9894 € 15 Na sklade
1.5 mm
120.0 mm
0
Zvar
Otvorené
32,2815 € - 63,9552 € Vo výrobe
1.5 mm
180.0 mm
0
Weld
Otvorené
56,9634 € - 112,8587 € Vo výrobe
1.5 mm
240.0 mm
0
Weld
Otvorené
17,0542 € - 33,7932 € Vo výrobe
1.0 mm
60.0 mm
2
Skrutka
Otvorené
16,4545 € - 32,5925 € 260 Na sklade
2.0 mm
50.0 mm
4
Skrutka
Otvorené
35,6701 € - 70,6612 € Vo výrobe
1.5 mm
120.0 mm
4
Zvar
Otvorené
35,6701 € - 70,6612 € Vo výrobe
1.5 mm
180.0 mm
6
Zvar
Otvorené
61,8022 € - 122,4344 € Vo výrobe
1.5 mm
240.0 mm
8
Zvar
Otvorené
12,578 € - 24,9203 € 19 Na sklade
0.8 mm
75.0 mm
4
Skrutka
Open
25,2675 € - 50,0455 € 6 Na sklade
2.0 mm
50.0 mm
4
Skrutka
Open
18,1697 € - 35,9894 € 22 Na sklade
1.5 mm
120.0 mm
0
Zvar
Open
32,2815 € - 63,9552 € Vo výrobe
1.5 mm
180.0 mm
6
Weld
Open
Vo výrobe
1.5 mm
240.0 mm
0
Weld
Open
17,9745 € - 35,6088 € 7 Na sklade
1.0 mm
60.0 mm
2
Skrutka
Open
9,8727 € - 19,5613 € Vo výrobe
2.0 mm
50.0 mm
4
Skrutka
Open
35,6701 € - 70,6612 € Vo výrobe
1.5 mm
120.0 mm
4
Zvar
Open
35,6701 € - 70,6612 € Vo výrobe
1.5 mm
180.0 mm
6
Zvar
Open
  • z/zo 2
Pružinový záves Otvorené 35.0 mm 60.0 mm Oceľ

10281307

Cenové rozpätie
24,1296 € - 12,1736 €

Úroveň zásob
16 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    7318190090
  • Hrúbka krídla
    1.0 mm
  • Celková dĺžka
    60.0 mm
  • Celková šírka
    35.0 mm
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Pružinový záves Otvorené 20.0 mm 75.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10281345

Cenové rozpätie
47,1758 € - 23,8173 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Commodity Code
    7326909890
  • Hrúbka krídla
    0.8 mm
  • Celková dĺžka
    75.0 mm
  • Celková šírka
    20.0 mm
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Pružinový záves Zatvorená 50.0 mm 50.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10281383

Cenové rozpätie
50,0455 € - 25,2675 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Commodity Code
    8302100090
  • Hrúbka krídla
    2.0 mm
  • Celková dĺžka
    50.0 mm
  • Celková šírka
    50.0 mm
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Pružinový záves Zatvorená 40.0 mm 120.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10299791

Cenové rozpätie
35,9894 € - 18,1697 €

Úroveň zásob
15 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    7326909890
  • Hrúbka krídla
    1.5 mm
  • Celková dĺžka
    120.0 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Pružinový záves Zatvorená 40.0 mm 180.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10299838

Cenové rozpätie
63,9552 € - 32,2815 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Commodity Code
    7326909890
  • Hrúbka krídla
    1.5 mm
  • Celková dĺžka
    180.0 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Pružinový záves Zatvorená 40.0 mm 240.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10299869

Cenové rozpätie
112,8587 € - 56,9634 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Commodity Code
    7326909890
  • Hrúbka krídla
    1.5 mm
  • Celková dĺžka
    240.0 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Pružinový záves Zatvorená 35.0 mm 60.0 mm Oceľ

10281321

Cenové rozpätie
33,7932 € - 17,0542 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Commodity Code
    7326909890
  • Hrúbka krídla
    1.0 mm
  • Celková dĺžka
    60.0 mm
  • Celková šírka
    35.0 mm
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Pružinový záves Zatvorená 50.0 mm 50.0 mm Oceľ

10281369

Cenové rozpätie
32,5925 € - 16,4545 €

Úroveň zásob
260 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    8302100090
  • Hrúbka krídla
    2.0 mm
  • Celková dĺžka
    50.0 mm
  • Celková šírka
    50.0 mm
  • Dokončiť
    Zinc Plated
Pružinový záves Zatvorená 40.0 mm 120.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10299777

Cenové rozpätie
70,6612 € - 35,6701 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Commodity Code
    7318190090
  • Hrúbka krídla
    1.5 mm
  • Celková dĺžka
    120.0 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Pružinový záves Zatvorená 40.0 mm 180.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10299814

Cenové rozpätie
70,6612 € - 35,6701 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Commodity Code
    7326909890
  • Hrúbka krídla
    1.5 mm
  • Celková dĺžka
    180.0 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Pružinový záves Zatvorená 40.0 mm 240.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10299852

Cenové rozpätie
122,4344 € - 61,8022 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Commodity Code
    7326909890
  • Hrúbka krídla
    1.5 mm
  • Celková dĺžka
    240.0 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Pružinový záves Otvorené 20.0 mm 75.0 mm Oceľ

10281338

Cenové rozpätie
24,9203 € - 12,578 €

Úroveň zásob
19 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    7318190090
  • Hrúbka krídla
    0.8 mm
  • Celková dĺžka
    75.0 mm
  • Celková šírka
    20.0 mm
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Pružinový záves Otvorené 50.0 mm 50.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10281376

Cenové rozpätie
50,0455 € - 25,2675 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    7326909890
  • Hrúbka krídla
    2.0 mm
  • Celková dĺžka
    50.0 mm
  • Celková šírka
    50.0 mm
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Pružinový záves Otvorené 40.0 mm 120.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10299784

Cenové rozpätie
35,9894 € - 18,1697 €

Úroveň zásob
22 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    7318190090
  • Hrúbka krídla
    1.5 mm
  • Celková dĺžka
    120.0 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Pružinový záves Otvorené 40.0 mm 180.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10299821

Cenové rozpätie
63,9552 € - 32,2815 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Commodity Code
    7326909890
  • Hrúbka krídla
    1.5 mm
  • Celková dĺžka
    180.0 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Pánt s fixovanou polohou Open 40.0 mm 240.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10630365


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Commodity Code
    7326909890
  • Hrúbka krídla
    1.5 mm
  • Celková dĺžka
    240.0 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Pružinový záves Otvorené 35.0 mm 60.0 mm Oceľ

10281314

Cenové rozpätie
35,6088 € - 17,9745 €

Úroveň zásob
7 Na sklade
Atribúty
  • Commodity Code
    7326909890
  • Hrúbka krídla
    1.0 mm
  • Celková dĺžka
    60.0 mm
  • Celková šírka
    35.0 mm
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Pružinový záves Otvorené 50.0 mm 50.0 mm Oceľ

10281352

Cenové rozpätie
19,5613 € - 9,8727 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Commodity Code
    8302100090
  • Hrúbka krídla
    2.0 mm
  • Celková dĺžka
    50.0 mm
  • Celková šírka
    50.0 mm
  • Dokončiť
    Zinc Plated
Pružinový záves Otvorené 40.0 mm 120.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10299760

Cenové rozpätie
70,6612 € - 35,6701 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Commodity Code
    7318190090
  • Hrúbka krídla
    1.5 mm
  • Celková dĺžka
    120.0 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Pružinový záves Otvorené 40.0 mm 180.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10299807

Cenové rozpätie
70,6612 € - 35,6701 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Commodity Code
    7326909890
  • Hrúbka krídla
    1.5 mm
  • Celková dĺžka
    180.0 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy
Pružinový záves Otvorené 40.0 mm 240.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10299845

Cenové rozpätie
122,4344 € - 61,8022 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Commodity Code
    7318190090
  • Hrúbka krídla
    1.5 mm
  • Celková dĺžka
    240.0 mm
  • Celková šírka
    40.0 mm
  • Dokončiť
    Bez povrchovej úpravy