Vonkajšie kovové rohové závesy sú vhodné na kryty strojov a elektrické panely. Dodávajú sa v rôznych profiloch a rozmeroch a môžu byť pripevnené pomocou čapu alebo priskrutkovaním.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer čapu | Materiál čapu | Celková dĺžka | Dĺžka čapu | Celková šírka | Plný materiál | Kúpiť | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10102404 | 3,6681 € - 22,0504 € | 63 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
Oceľ
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
|||
2,737 € - 15,7545 € | Vo výrobe |
0.709 in
18.0 mm
|
Oceľ
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
Polyamid
|
||||
45,4953 € - 95,5401 € | Vo výrobe |
0.433 in
11.0 mm
|
Zliatina zinku
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Zliatina zinku
|
||||
41,1353 € - 86,3842 € | Vo výrobe |
0.433 in
11.0 mm
|
Zliatina zinku
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Zliatina zinku
|
||||
41,7799 € - 87,7377 € | Vo výrobe |
0.433 in
11.0 mm
|
Oceľ
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Zliatina zinku
|
||||
43,2205 € - 90,7631 € | Vo výrobe |
0.433 in
11.0 mm
|
Zliatina zinku
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Zliatina zinku
|
||||
3,6562 € - 20,8205 € | Vo výrobe |
0.984 in
25.0 mm
|
Oceľ
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||||
3,8041 € - 22,4019 € | 13 Na sklade |
0.945 in
24.0 mm
|
Oceľ
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
||||
3,7163 € - 20,8205 € | 238 Na sklade |
0.945 in
24.0 mm
|
Oceľ
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Zliatina zinku
|
||||
41,7799 € - 87,7377 € | Vo výrobe |
0.433 in
11.0 mm
|
Oceľ
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Zliatina zinku
|
||||
45,4953 € - 95,5401 € | Vo výrobe |
0.433 in
11.0 mm
|
Zliatina zinku
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Zliatina zinku
|
||||
33,222 € - 33,222 € | Vo výrobe |
0.433 in
11.0 mm
|
Oceľ
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Zliatina zinku
|
||||
41,457 € - 87,0599 € | Vo výrobe |
0.433 in
11.0 mm
|
Zliatina zinku
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Zliatina zinku
|
||||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku