Menu Hľadať

Skrutky so zdvíhacím okom - vnútorný závit

Vo výrobe

Tieto skrutky so zdvíhacím okom s vnútorným závitom ponúkajú bezpečný a pohodlný zdvíhací bod pre rôzne veľké zaťaženia. Pri používaní je nevyhnutné udržiavať čelnú stranu v pevnom kontakte s protiľahlým povrchom.

Majú plný valcovitý driek so závitovým zakončením na pripevnenie a na druhom konci neuzavreté oko. Oko so slučkou slúži ako bezpečný spojovací bod pre háky, reťaze a iné zdvíhacie zariadenia. Dizajn s vnútorným závitom poskytuje pevné a spoľahlivé spojenie, čo umožňuje bezpečné a rýchle zdvíhanie. Nie sú určené na opakované zdvíhanie a nesmú sa používať pri uhloch zdvihu viac ako 45 alebo s otáčavými bremenami.

Odolávajú teplotám od -20 C do +200 C. Môžu fungovať aj pri mierne vyšších teplotách, čo však zníži nosnosť o 10 % až 25 %. Často sa používajú na háky, reťaze a iné zdvíhacie zariadenia na staveniskách, v priemyselných nastaveniach a automobilových aplikáciách.

  • Je nevyhnutné udržiavať čelnú stranu v pevnom kontakte s protiľahlým povrchom.
  • Odolávajú teplotám od -20 C do +200 C.
  • Používajú sa na háky a reťaze, na staveniskách a v automobilovom priemysle.
  • Majú plný valcovitý driek so závitovým zakončením na pripevnenie a na druhom konci neuzavreté oko.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ AISI 316, Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), OceľFarba: Norma pre horľavosť materiálu:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
36 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť h1 Materiál d1 Typ závitu w1 w2 d2 Kúpiť
Vo výrobe
62.0
Oceľ
M16
Hrubá
63.0
35.0
35.0
Vo výrobe
90.0
Oceľ
M24
Hrubá
90.0
50.0
50.0
Vo výrobe
128.0
Oceľ
M36
Hrubá
126.0
70.0
75.0
Vo výrobe
109.0
Oceľ
M30
Hrubá
108.0
60.0
65.0
Vo výrobe
45.0
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
M10
Hrubá
45.0
25.0
25.0
Vo výrobe
71.0
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
M20
Hrubá
72.0
40.0
40.0
Vo výrobe
71.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
M20
Hrubá
72.0
40.0
40.0
Vo výrobe
109.0
Oceľ
M33
Hrubá
108.0
60.0
65.0
Vo výrobe
45.0
Oceľ
M10
Hrubá
45.0
25.0
25.0
Vo výrobe
71.0
Oceľ
M20
Hrubá
72.0
40.0
40.0
Vo výrobe
62.0
Oceľ
M16
Jemné
63.0
35.0
35.0
Vo výrobe
109.0
Oceľ
M30
Jemné
108.0
60.0
65.0
Vo výrobe
62.0
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
M16
Hrubá
63.0
35.0
35.0
Vo výrobe
31.0
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
M6
Hrubá
36.0
16.0
20.0
Vo výrobe
90.0
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
M24
Hrubá
90.0
50.0
50.0
Vo výrobe
53.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
M12
Hrubá
54.0
30.0
30.0
Vo výrobe
90.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
M24
Hrubá
90.0
50.0
50.0
Vo výrobe
90.0
Oceľ
M27
Hrubá
90.0
50.0
50.0
Vo výrobe
36.0
Oceľ
M8
Hrubá
36.0
20.0
20.0
Vo výrobe
71.0
Oceľ
M20
Jemné
72.0
40.0
40.0
  • z/zo 2
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M16 63.0 Oceľ

20198763


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ závitu
    Hrubá
  • d1
    M16
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • h1
    62.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M24 90.0 Oceľ

20198800


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ závitu
    Hrubá
  • d1
    M24
  • d2
    50.0
  • w1
    90.0
  • h1
    90.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M36 126.0 Oceľ

20198848


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ závitu
    Hrubá
  • d1
    M36
  • d2
    75.0
  • w1
    126.0
  • h1
    128.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M30 108.0 Oceľ

20198824


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ závitu
    Hrubá
  • d1
    M30
  • d2
    65.0
  • w1
    108.0
  • h1
    109.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M10 45.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20199098


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ závitu
    Hrubá
  • d1
    M10
  • d2
    25.0
  • w1
    45.0
  • h1
    45.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M20 72.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20199128


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ závitu
    Hrubá
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • h1
    71.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M20 72.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20199296


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ závitu
    Hrubá
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • h1
    71.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M33 108.0 Oceľ

20199357


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ závitu
    Hrubá
  • d1
    M33
  • d2
    65.0
  • w1
    108.0
  • h1
    109.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M10 45.0 Oceľ

20198749


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ závitu
    Hrubá
  • d1
    M10
  • d2
    25.0
  • w1
    45.0
  • h1
    45.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M20 72.0 Oceľ

20198787


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ závitu
    Hrubá
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • h1
    71.0
Skrutka so zdvíhacím okom Jemné M16 63.0 Oceľ

20198770


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ závitu
    Jemné
  • d1
    M16
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • h1
    62.0
Skrutka so zdvíhacím okom Jemné M30 108.0 Oceľ

20198831


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ závitu
    Jemné
  • d1
    M30
  • d2
    65.0
  • w1
    108.0
  • h1
    109.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M16 63.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20199111


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ závitu
    Hrubá
  • d1
    M16
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • h1
    62.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M6 36.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20199074


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ závitu
    Hrubá
  • d1
    M6
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • h1
    31.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M24 90.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20199135


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ závitu
    Hrubá
  • d1
    M24
  • d2
    50.0
  • w1
    90.0
  • h1
    90.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M12 54.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20199272


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ závitu
    Hrubá
  • d1
    M12
  • d2
    30.0
  • w1
    54.0
  • h1
    53.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M24 90.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20199326


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ závitu
    Hrubá
  • d1
    M24
  • d2
    50.0
  • w1
    90.0
  • h1
    90.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M27 90.0 Oceľ

20199432


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ závitu
    Hrubá
  • d1
    M27
  • d2
    50.0
  • w1
    90.0
  • h1
    90.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M8 36.0 Oceľ

20198480


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ závitu
    Hrubá
  • d1
    M8
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • h1
    36.0
Skrutka so zdvíhacím okom Jemné M20 72.0 Oceľ

20198794


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ závitu
    Jemné
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • h1
    71.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M48 166.0 Oceľ

20198886


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ závitu
    Hrubá
  • d1
    M48
  • d2
    100.0
  • w1
    166.0
  • h1
    168.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M56 184.0 Oceľ

20198909


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ závitu
    Hrubá
  • d1
    M56
  • d2
    110.0
  • w1
    184.0
  • h1
    187.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M12 54.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20199104


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ závitu
    Hrubá
  • d1
    M12
  • d2
    30.0
  • w1
    54.0
  • h1
    53.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M16 63.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20199289


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ závitu
    Hrubá
  • d1
    M16
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • h1
    62.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M14 63.0 Oceľ

20199340


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ závitu
    Hrubá
  • d1
    M14
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • h1
    62.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M18 72.0 Oceľ

20199425


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ závitu
    Hrubá
  • d1
    M18
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • h1
    71.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M12 54.0 Oceľ

20198756


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ závitu
    Hrubá
  • d1
    M12
  • d2
    30.0
  • w1
    54.0
  • h1
    53.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M6 36.0 Oceľ

20198732


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ závitu
    Hrubá
  • d1
    M6
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • h1
    36.0
Skrutka so zdvíhacím okom Jemné M24 90.0 Oceľ

20198817


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ závitu
    Jemné
  • d1
    M24
  • d2
    50.0
  • w1
    90.0
  • h1
    90.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M42 144.0 Oceľ

20198862


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ závitu
    Hrubá
  • d1
    M42
  • d2
    85.0
  • w1
    144.0
  • h1
    147.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M8 36.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20199081


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ závitu
    Hrubá
  • d1
    M8
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • h1
    36.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M30 108.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20199142


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ závitu
    Hrubá
  • d1
    M30
  • d2
    65.0
  • w1
    108.0
  • h1
    109.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M6 36.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20199241


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ závitu
    Hrubá
  • d1
    M6
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • h1
    31.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M8 36.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20199258


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ závitu
    Hrubá
  • d1
    M8
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • h1
    36.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M10 45.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20199265


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ závitu
    Hrubá
  • d1
    M10
  • d2
    25.0
  • w1
    45.0
  • h1
    45.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M39 126.0 Oceľ

20199449


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ závitu
    Hrubá
  • d1
    M39
  • d2
    75.0
  • w1
    126.0
  • h1
    128.0