Menu Hľadať

Skrutky so zdvíhacím okom - vonkajší závit

Vo výrobe

Tieto skrutky so zdvíhacím okom s vonkajším závitom ponúkajú bezpečný a pohodlný zdvíhací bod pre rôzne veľké zaťaženia. Pri používaní je nevyhnutné udržiavať čelnú stranu v pevnom kontakte s protiľahlým povrchom.

Majú závitový driek a na vrchu oko so slučkou na vrchu. Závitový driek uľahčuje inštaláciu do predvŕtaného otvoru alebo závitovej vložky a oko so slučkou poskytuje bezpečný spojovací bod pre háky, reťaze alebo iné zdvíhacie zariadenia. Dizajn s vonkajším závitom ponúka pevné a spoľahlivé spojenie pre bezpečné a rýchle zdvíhacie činnosti. Nie sú určené na opakované zdvíhanie a nesmú sa používať pri uhloch zdvihu viac ako 45 alebo s otáčavými bremenami.

Odolávajú teplotám od -20 C do +200 C. Môžu fungovať aj pri mierne vyšších teplotách, čo však zníži nosnosť o 10 % až 25 %. Často sa používajú na háky, reťaze a iné zdvíhacie zariadenia na staveniskách, v priemyselných nastaveniach a automobilových aplikáciách.

  • Je nevyhnutné udržiavať čelnú stranu v pevnom kontakte s protiľahlým povrchom.
  • Odolávajú teplotám od -20 C do +200 C.
  • Používajú sa na háky a reťaze, na staveniskách a v automobilovom priemysle.
  • Majú závitový driek a na vrchu oko so slučkou na vrchu.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ AISI 316, Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), OceľFarba: Norma pre horľavosť materiálu:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
39 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť h1 Materiál d1 Typ závitu w1 w2 d2 Kúpiť
Vo výrobe
147.0
Oceľ
M42
Hrubá
144.0
80.0
85.0
Vo výrobe
90.0
Oceľ
M24
Hrubá
90.0
50.0
50.0
Vo výrobe
187.0
Oceľ
M56
Hrubá
184.0
100.0
110.0
Vo výrobe
45.0
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
M10
Hrubá
45.0
25.0
25.0
Vo výrobe
109.0
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
M30
Hrubá
108.0
60.0
65.0
Vo výrobe
31.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
M6
Hrubá
36.0
16.0
20.0
Vo výrobe
62.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
M16
Hrubá
63.0
35.0
35.0
Vo výrobe
71.0
Oceľ
M22
Hrubá
72.0
40.0
40.0
Vo výrobe
109.0
Oceľ
M27
Hrubá
108.0
60.0
65.0
Vo výrobe
45.0
Oceľ
M10
Hrubá
45.0
25.0
25.0
Vo výrobe
53.0
Oceľ
M12
Jemné
54.0
30.0
30.0
Vo výrobe
90.0
Oceľ
M24
Jemné
90.0
50.0
50.0
Vo výrobe
168.0
Oceľ
M48
Jemné
166.0
90.0
100.0
Vo výrobe
36.0
Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
M8
Hrubá
36.0
20.0
20.0
Vo výrobe
71.0
Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
M20
Hrubá
72.0
40.0
40.0
Vo výrobe
62.0
Oceľ
M14
Hrubá
63.0
35.0
35.0
Vo výrobe
168.0
Oceľ
M45
Hrubá
166.0
90.0
100.0
Vo výrobe
36.0
Oceľ
M6
Hrubá
36.0
20.0
20.0
Vo výrobe
62.0
Oceľ
M16
Hrubá
63.0
35.0
35.0
Vo výrobe
128.0
Oceľ
M36
Hrubá
126.0
70.0
75.0
  • z/zo 2
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M42 144.0 Oceľ

20198640


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ závitu
    Hrubá
  • d1
    M42
  • d2
    85.0
  • w1
    144.0
  • l1
    63.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M24 90.0 Oceľ

20198589


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ závitu
    Hrubá
  • d1
    M24
  • d2
    50.0
  • w1
    90.0
  • l1
    36.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M56 184.0 Oceľ

20198688


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ závitu
    Hrubá
  • d1
    M56
  • d2
    110.0
  • w1
    184.0
  • l1
    78.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M10 45.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20198985


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ závitu
    Hrubá
  • d1
    M10
  • d2
    25.0
  • w1
    45.0
  • l1
    17.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M30 108.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20199036


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ závitu
    Hrubá
  • d1
    M30
  • d2
    65.0
  • w1
    108.0
  • l1
    45.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M6 36.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20199180


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ závitu
    Hrubá
  • d1
    M6
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • l1
    11.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M16 63.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20199227


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ závitu
    Hrubá
  • d1
    M16
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • l1
    27.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M22 72.0 Oceľ

20199371


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ závitu
    Hrubá
  • d1
    M22
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • l1
    30.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M27 108.0 Oceľ

20199388


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ závitu
    Hrubá
  • d1
    M27
  • d2
    65.0
  • w1
    108.0
  • l1
    45.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M10 45.0 Oceľ

20198510


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ závitu
    Hrubá
  • d1
    M10
  • d2
    25.0
  • w1
    45.0
  • l1
    17.0
Skrutka so zdvíhacím okom Jemné M12 54.0 Oceľ

20198534


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ závitu
    Jemné
  • d1
    M12
  • d2
    30.0
  • w1
    54.0
  • l1
    20.5
Skrutka so zdvíhacím okom Jemné M24 90.0 Oceľ

20198596


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ závitu
    Jemné
  • d1
    M24
  • d2
    50.0
  • w1
    90.0
  • l1
    36.0
Skrutka so zdvíhacím okom Jemné M48 166.0 Oceľ

20198671


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ závitu
    Jemné
  • d1
    M48
  • d2
    100.0
  • w1
    166.0
  • l1
    68.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M8 36.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20198978


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ závitu
    Hrubá
  • d1
    M8
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • l1
    13.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M20 72.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20199234


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ závitu
    Hrubá
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • l1
    30.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M14 63.0 Oceľ

20199333


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ závitu
    Hrubá
  • d1
    M14
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • l1
    27.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M45 166.0 Oceľ

20199418


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ závitu
    Hrubá
  • d1
    M45
  • d2
    100.0
  • w1
    166.0
  • l1
    68.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M6 36.0 Oceľ

20198497


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ závitu
    Hrubá
  • d1
    M6
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • l1
    13.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M16 63.0 Oceľ

20198541


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ závitu
    Hrubá
  • d1
    M16
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • l1
    27.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M36 126.0 Oceľ

20198626


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ závitu
    Hrubá
  • d1
    M36
  • d2
    75.0
  • w1
    126.0
  • l1
    54.0
Skrutka so zdvíhacím okom Jemné M56 184.0 Oceľ

20198695


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ závitu
    Jemné
  • d1
    M56
  • d2
    110.0
  • w1
    184.0
  • l1
    78.0
Skrutka so zdvíhacím okom Jemné M12 54.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20198992


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ závitu
    Jemné
  • d1
    M12
  • d2
    30.0
  • w1
    54.0
  • l1
    20.5
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M16 63.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20199005


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ závitu
    Hrubá
  • d1
    M16
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • l1
    27.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M24 90.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20199029


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ závitu
    Hrubá
  • d1
    M24
  • d2
    50.0
  • w1
    90.0
  • l1
    36.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M18 72.0 Oceľ

20199364


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ závitu
    Hrubá
  • d1
    M18
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • l1
    30.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M33 126.0 Oceľ

20199395


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ závitu
    Hrubá
  • d1
    M33
  • d2
    75.0
  • w1
    126.0
  • l1
    54.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M8 36.0 Oceľ

20198503


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ závitu
    Hrubá
  • d1
    M8
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • l1
    13.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M20 72.0 Oceľ

20198565


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ závitu
    Hrubá
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • l1
    30.0
Skrutka so zdvíhacím okom Jemné M36 126.0 Oceľ

20198633


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ závitu
    Jemné
  • d1
    M36
  • d2
    75.0
  • w1
    126.0
  • l1
    54.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M48 166.0 Oceľ

20198664


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ závitu
    Hrubá
  • d1
    M48
  • d2
    100.0
  • w1
    166.0
  • l1
    68.0
Skrutka so zdvíhacím okom Jemné M42 144.0 Oceľ

20198657


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ závitu
    Jemné
  • d1
    M42
  • d2
    85.0
  • w1
    144.0
  • l1
    63.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M64 206.0 Oceľ

20198701


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ závitu
    Hrubá
  • d1
    M64
  • d2
    120.0
  • w1
    206.0
  • l1
    90.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M6 36.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20198961


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ závitu
    Hrubá
  • d1
    M6
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • l1
    13.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M20 72.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

20199012


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ závitu
    Hrubá
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • l1
    30.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M8 36.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20199197


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ závitu
    Hrubá
  • d1
    M8
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • l1
    13.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M10 45.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20199203


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ závitu
    Hrubá
  • d1
    M10
  • d2
    25.0
  • w1
    45.0
  • l1
    17.0
Skrutka so zdvíhacím okom Jemné M12 54.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

20199210


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ závitu
    Jemné
  • d1
    M12
  • d2
    30.0
  • w1
    54.0
  • l1
    20.5
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M39 144.0 Oceľ

20199401


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ závitu
    Hrubá
  • d1
    M39
  • d2
    85.0
  • w1
    144.0
  • l1
    63.0
Skrutka so zdvíhacím okom Hrubá M12 54.0 Oceľ

20198527


Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Typ závitu
    Hrubá
  • d1
    M12
  • d2
    30.0
  • w1
    54.0
  • l1
    20.5