Menu Hľadať

Špirálové ochranné kryty na hadice - schválené z hľadiska bezpečnosti v baniach

Na sklade

Špirálové ochranné kryty na hadice FRAS sú samozhášavé a antistatické, a preto sú ideálne na použitie v podzemí. Výnimočne odolné proti rozdrveniu s vysokou odolnosťou proti oderu ochranné kryty znižujú riziko poranenia a sú vhodné na obalenie jednej alebo viacerých hadíc.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
8 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer kompatibilnej hadice Kúpiť
115,1116 € - 133,5296 € 30 Na sklade
19.0 mm
691,2872 € - 691,2872 € Vo výrobe
61.0 mm
72,0889 € - 84,6991 € 35 Na sklade
12.0 mm
210,3956 € - 244,0588 € 4 Na sklade
23.0 mm
318,8697 € - 318,8697 € 11 Na sklade
30.5 mm
785,8441 € - 785,8441 € Vo výrobe
70.5 mm
101,5847 € - 106,2853 € 22 Na sklade
15.0 mm
437,6448 € - 437,6448 € Vo výrobe
38.0 mm
Spiralguard FRAS 19.0 mm 19.1 mm 2.8 mm Polyetylén HD Šedá

10170588

Cenové rozpätie
133,5296 € - 115,1116 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Predávane po
    Kotúč
  • Priemer kompatibilnej hadice
    19.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
Spiralguard FRAS 61.0 mm 44.0 mm 6.0 mm Polyetylén HD Šedá

10170649

Cenové rozpätie
691,2872 € - 691,2872 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Predávane po
    Kotúč
  • Priemer kompatibilnej hadice
    61.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
Spiralguard FRAS 12.0 mm 13.0 mm 2.3 mm Polyetylén HD Šedá

10170557

Cenové rozpätie
84,6991 € - 72,0889 €

Úroveň zásob
35 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Predávane po
    Kotúč
  • Priemer kompatibilnej hadice
    12.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
Spiralguard FRAS 23.0 mm 22.9 mm 3.5 mm Polyetylén HD Šedá

10170601

Cenové rozpätie
244,0588 € - 210,3956 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Predávane po
    Kotúč
  • Priemer kompatibilnej hadice
    23.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
Spiralguard FRAS 30.5 mm 29.0 mm 4.3 mm Polyetylén HD Šedá

10170618

Cenové rozpätie
318,8697 € - 318,8697 €

Úroveň zásob
11 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Predávane po
    Kotúč
  • Priemer kompatibilnej hadice
    30.5 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
Spiralguard FRAS 70.5 mm 51.0 mm 7.0 mm Polyetylén HD Šedá

10170663

Cenové rozpätie
785,8441 € - 785,8441 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Predávane po
    Kotúč
  • Priemer kompatibilnej hadice
    70.5 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
Spiralguard FRAS 15.0 mm 15.5 mm 2.5 mm Polyetylén HD Šedá

10170571

Cenové rozpätie
106,2853 € - 101,5847 €

Úroveň zásob
22 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Predávane po
    Kotúč
  • Priemer kompatibilnej hadice
    15.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m
Spiralguard FRAS 38.0 mm 36.1 mm 4.3 mm Polyetylén HD Šedá

10170625

Cenové rozpätie
437,6448 € - 437,6448 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Plný materiál
    Polyetylén HD
  • Predávane po
    Kotúč
  • Priemer kompatibilnej hadice
    38.0 mm
  • Dĺžka kotúča
    20.0 m