Tento produkt má v hlave dve račne, ktoré umožňujú káblu prejsť skrz dvakrát, čím sa vytvoria dve slučky na oddelenie dvoch zväzkov.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Maximálny priemer káblového zväzku | Farba | Maximálny priemer druhého káblového zväzku | Kúpiť | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,205 € - 0,2286 € | 15 Na sklade |
8.858 in
225.0 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
Čierna
|
2.047 in
52.0 mm
|
||||||
10178225 | 0,2035 € - 0,2035 € | 11900 Na sklade |
7.874 in
200.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Čierna
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||||
0,2621 € - 0,2928 € | 1300 Na sklade |
14.567 in
370.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
Čierna
|
3.858 in
98.0 mm
|
||||||
0,8101 € - 0,8101 € | Vo výrobe |
11.811 in
300.0 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
Natural
|
2.756 in
70.0 mm
|
||||||
0,2188 € - 0,2439 € | 9000 Na sklade |
11.811 in
300.0 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
Čierna
|
2.992 in
76.0 mm
|
||||||
0,2956 € - 0,2956 € | Vo výrobe |
14.646 in
372.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natural
|
3.819 in
97.0 mm
|
||||||
0,2775 € - 0,2775 € | 40400 Na sklade |
11.811 in
300.0 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
Čierna
|
2.756 in
70.0 mm
|
||||||
0,2035 € - 0,2035 € | 3800 Na sklade |
7.874 in
200.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Natural
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||||
0,3444 € - 0,3444 € | Vo výrobe |
14.646 in
372.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Čierna
|
3.819 in
97.0 mm
|
||||||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku