Menu Hľadať

Štvrťotáčkové zámky s vratným jazýčkom

Na sklade

Tento sortiment štvrťotáčkových zámkov má jazýček, ktorý sa zdvihne a vráti späť, keď sa dvere zatvoria. Rozsah navrhuje ľavé alebo pravé prevedenie s vložkou s 5 mm dvojzubom.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
4 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Typ/prevedenie západky Farba Dokončiť Kúpiť
2,8937 € - 4,3465 € 200 Na sklade
Quarter-Turn Spring Cam Latch
Natural
Pochrómované
2,8938 € - 4,3465 € 70 Na sklade
Quarter-Turn Spring Cam Latch
Natural
Pochrómované
10,7304 € - 12,4472 € 100 Na sklade
Push-to-Close Latch
Čierna
Čierno práškované
4,8149 € - 5,5853 € 150 Na sklade
Push-to-Close Latch
Čierna
Čierno práškované
Západka s tlačítkom 18.5 mm Eurokľúč (5333) Zliatina zinku

20123277

Cenové rozpätie
4,3465 € - 2,8937 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Rozpätie zachytenia
    18.5 mm
  • Typ kľúča
    Eurokľúč (5333)
  • Smer montáže
    Pravé
Západka s tlačítkom 18.5 mm 5,0 mm dvojzubý kľúč Zliatina zinku

20123284

Cenové rozpätie
4,3465 € - 2,8938 €

Úroveň zásob
70 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Natural
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Rozpätie zachytenia
    18.5 mm
  • Typ kľúča
    5,0 mm dvojzubý kľúč
  • Smer montáže
    Pre ľavákov
Západka s tlačítkom 16.5 mm Čierna

20062811

Cenové rozpätie
12,4472 € - 10,7304 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Materiál tela
    PA
  • Materiál jazýčka
    Acetál
  • Dĺžka suda
    27.0 mm
Západka s tlačítkom 16.5 mm Čierna

20062828

Cenové rozpätie
5,5853 € - 4,8149 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Dokončiť
    Čierno práškované
  • Materiál tela
    PA
  • Materiál jazýčka
    Acetál
  • Dĺžka suda
    27.0 mm