Náš sortiment klavírových pántov sa dodáva v celom rozsahu rozmerov. Tieto pánty sú vizuálne príjemnejšou alternatívou k styčným pántom. Pánt je vhodný pre celú dĺžku dverí, poklopov alebo inej závesnej aplikácie a rovnomerne rozloží zaťaženie. Poskytujú bezproblémové a odolné otváranie.
Bežne používané pre poklopy klavírov – tieto odolné pánty možno použiť v akomkoľvek počte ľahkých, stredne ťažkých a ťažkých priemyselných odvetví, vrátane terasových dverí, prístreškov, komerčných a inžinierskych aplikácií, skriniek a iných krytov, výroby nábytku, plechov a iných kovových výrobkov.
Sortiment zahŕňa varianty z ocele a nehrdzavejúcej ocele AISI 304. Tieto klavírové pánty sa dodávajú vo variantoch s alebo bez otvorov. Dostupné sú aj varianty z hliníka 6082 T5, ktoré majú hliníkový profil s malým priemerom kolíka z nehrdzavejúcej ocele. Tento pánt sa dodáva bez vyvŕtaných otvorov s konštrukciou na prizváranie a ponúka výber eloxovaných alebo surových povrchov.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Hrúbka krídla | Celková dĺžka | Materiál | Typ/prevedenie závesu | Celková šírka | Kúpiť | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Na sklade |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Oceľ
|
S otvormi
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
Vo výrobe |
0.063 in
1.6 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Oceľ
|
S otvormi
|
2 in
50.8 mm
|
||||||
6 Na sklade |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
S otvormi
|
2.008 in
51.0 mm
|
||||||
Vo výrobe |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
S otvormi
|
2.52 in
64.0 mm
|
||||||
Vo výrobe |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oceľ
|
S otvormi
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
8 Na sklade |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oceľ
|
Bez otvorov
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
Vo výrobe |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oceľ
|
Bez otvorov
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
Vo výrobe |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oceľ
|
S otvormi
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||
Vo výrobe |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
S otvormi
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
46 Na sklade |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Bez otvorov
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
396 Na sklade |
0.079 in
2.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Bez otvorov
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
Vo výrobe |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
S otvormi
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
Vo výrobe |
0.051 in
1.3 mm
|
72.047 in
1830.0 mm
|
Hliník
|
Bez otvorov
|
1.752 in
44.5 mm
|
||||||
10 Na sklade |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Oceľ
|
Bez otvorov
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
10424902 | Vo výrobe |
0.063 in
1.6 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Oceľ
|
Bez otvorov
|
2 in
50.8 mm
|
|||||
Vo výrobe |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Bez otvorov
|
2.008 in
51.0 mm
|
||||||
37 Na sklade |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Bez otvorov
|
2.52 in
64.0 mm
|
||||||
10206799 | 2 Na sklade |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oceľ
|
Bez otvorov
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||||
Vo výrobe |
0.039 in
1.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oceľ
|
S otvormi
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
224 Na sklade |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
Oceľ
|
S otvormi
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku