Teplotne stabilné viazacie pásky poskytujú širší prevádzkový rozsah pre náročnejšie prostredie. Viazacie pásky v tejto rade sa dodávajú buď z UL-V2 alebo UV odolného materiálu, vhodných pre vonkajšie použitie.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálny priemer káblového zväzku | Celková dĺžka | Minimálna pevnosť slučky v ťahu | Kúpiť | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1085 € - 0,1085 € | Vo výrobe |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
22.7 kg
22.7 kg
|
|||||||
0,0411 € - 0,0411 € | Vo výrobe |
1 in
25.4 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||||||
300 Na sklade |
2.047 in
52.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||||||||
0,0505 € - 0,0505 € | Vo výrobe |
0.752 in
19.1 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||||||
0,1085 € - 0,1085 € | Vo výrobe |
0.752 in
19.1 mm
|
8 in
203.2 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||||||
10036846 | 0,0561 € - 0,0561 € | 24000 Na sklade |
1 in
25.4 mm
|
4.52 in
114.8 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||||||
0,0148 € - 0,0166 € | Vo výrobe |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||||||
0,0253 € - 0,028 € | 2000 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|||||||
0,0413 € - 0,0459 € | Vo výrobe |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|||||||
0,0865 € - 0,096 € | 100 Na sklade |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|||||||
0,046 € - 0,0512 € | Vo výrobe |
1.929 in
49.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||||||
0,2677 € - 0,2677 € | Vo výrobe |
2 in
50.8 mm
|
8 in
203.2 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|||||||
0,0143 € - 0,016 € | Vo výrobe |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||||||
0,0239 € - 0,0268 € | 19400 Na sklade |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||||||
0,0396 € - 0,0438 € | 5200 Na sklade |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|||||||
0,0584 € - 0,0649 € | Vo výrobe |
3.346 in
85.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
18.0 kg
18.0 kg
|
|||||||
0,0459 € - 0,051 € | 2900 Na sklade |
1.654 in
42.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||||||
0,0698 € - 0,0776 € | 1600 Na sklade |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|||||||
0,0118 € - 0,0132 € | Vo výrobe |
0.906 in
23.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||||||
0,0211 € - 0,0234 € | Vo výrobe |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||||||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku