Menu Hľadať

Tesnenie z materiálu Sealon

Na sklade

Unikátny plast, ktorý je mimoriadne vhodný na plastové výrobky tvarované za studena.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
3 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Tvar Typ Celková výška Kúpiť
0,0622 € - 0,0867 € Vo výrobe
Obdĺžnikové
2
9.0 mm
0,057 € - 0,0793 € 300 Na sklade
Okrúhle
1
6.6 mm
0,0622 € - 0,0867 € 15500 Na sklade
Okrúhle
1
9.5 mm
Špeciálne plomby Sealon Šedá

10126516

Cenové rozpätie
0,0867 € - 0,0622 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Materiál
    Sealon
  • Tvar
    Obdĺžnikové
  • Typ
    2
  • Celková výška
    9.0 mm
Špeciálne plomby 6.4 mm 4.5 mm 2.1 mm Sealon Šedá

10126493

Cenové rozpätie
0,0793 € - 0,057 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Materiál
    Sealon
  • Tvar
    Okrúhle
  • Typ
    1
  • Celková výška
    6.6 mm
Špeciálne plomby 4.9 mm 7.5 mm 2.0 mm Sealon Šedá

10126509

Cenové rozpätie
0,0867 € - 0,0622 €

Úroveň zásob
15500 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Grey
  • Materiál
    Sealon
  • Tvar
    Okrúhle
  • Typ
    1
  • Celková výška
    9.5 mm