Menu Hľadať

Vnútorné pružinové puzdro pre príchytku zarážky

Na sklade

Pružinové púzdro je západka fungujúca s pružinovým systémom na ovládanie zamykacieho a odomykacieho mechanizmu. Táto dverová zámka je kompatibilná s dvoma zaisťovacími prvkami, ktoré je potrebné objednať samostatne v závislosti od požiadaviek montáže.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
3 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Kúpiť
0,1728 € - 0,1728 € 444 Na sklade
1,2681 € - 1,2946 € 496 Na sklade
0,4601 € - 0,6665 € 2546 Na sklade
Zaisťovací prvok do panelu 7.0 mm 8.0 mm Acetál Čierna

10153819

Cenové rozpätie
0,1728 € - 0,1728 €

Úroveň zásob
444 Na sklade
Atribúty
  • Výška základne
    1.0 mm
  • Celková výška
    12.7 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    8.0 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    7.0 mm
  • Typ
    Zaisťovací prvok
Zaisťovací prvok do panelu Acetál Biela

10153758

Cenové rozpätie
1,2946 € - 1,2681 €

Úroveň zásob
496 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    21.1 mm
  • Celková šírka
    7.0 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    8.0 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    7.0 mm
  • Typ
    Západka
Zaisťovací prvok do panelu 14.0 mm Acetál, nehrdzavejúca oceľ Čierna

10108468

Cenové rozpätie
0,6665 € - 0,4601 €

Úroveň zásob
2546 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    21.1 mm
  • Celková šírka
    7.0 mm
  • Dĺžka montážneho otvoru
    8.0 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    7.0 mm
  • Typ
    Západka