Náš sortiment zapustených rukovätí sa ľahko zacvakne do montážneho otvoru. Zapustený profil ponúka bezpečnosť s polohou zapustenou do rámu dverí bez toho, aby poskytoval menej účinné uchopenie rukou. Vďaka výberu materiálov, povrchových úprav a veľkostí je tento sortiment dokonalou voľbou pre malé aj veľké skrinky alebo kryty strojov.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Celková dĺžka | Tvar rukoväte | Farba | Materiál rukoväte | Hĺbka otvoru | Celková výška | Kúpiť | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,2771 € - 12,1736 € | 84 Na sklade |
4.331 in
110.0 mm
|
Obdĺžnikové
|
Čierna
|
ABS
|
|
2.217 in
56.3 mm
|
||||
5,8218 € - 6,1495 € | Vo výrobe |
4.724 in
120.0 mm
|
Obdĺžnikové
|
Grey
|
PA
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
||||
10119020 | 1,4447 € - 8,9021 € | 151 Na sklade |
3.78 in
96.0 mm
|
Obdĺžnikové
|
Čierna
|
ABS
|
|
2.205 in
56.0 mm
|
|||
4,841 € - 5,2152 € | 2 Na sklade |
4.724 in
120.0 mm
|
Obdĺžnikové
|
Grey
|
PA
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||
8,9244 € - 10,5839 € | Vo výrobe |
3.543 in
90.0 mm
|
Obdĺžnikové
|
Grey
|
ABS
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||
15,5899 € - 18,4626 € | Vo výrobe |
7.362 in
187.0 mm
|
Obdĺžnikové
|
Čierna
|
ABS
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
||||
2,6216 € - 3,2072 € | Vo výrobe |
3.634 in
92.3 mm
|
|
Čierna
|
ABS
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||||
5,5054 € - 5,8009 € | 5 Na sklade |
3.543 in
90.0 mm
|
Obdĺžnikové
|
Grey
|
PA
|
|
2.874 in
73.0 mm
|
||||
3,6813 € - 3,6813 € | 66 Na sklade |
5.346 in
135.8 mm
|
|
Čierna
|
ABS
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||||
1,6454 € - 10,3078 € | 522 Na sklade |
3.661 in
93.0 mm
|
Obdĺžnikové
|
Čierna
|
ABS
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
||||
3,1171 € - 3,1171 € | Vo výrobe |
4.724 in
120.0 mm
|
Obdĺžnikové
|
Čierna
|
ABS
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
||||
2,0079 € - 12,6211 € | 700 Na sklade |
5.354 in
136.0 mm
|
Obdĺžnikové
|
Čierna
|
PA
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||
20124120 | 1,6454 € - 10,3078 € | 60 Na sklade |
3.661 in
93.0 mm
|
Obdĺžnikové
|
Čierna
|
ABS
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||
3,1171 € - 3,1171 € | Vo výrobe |
4.724 in
120.0 mm
|
Obdĺžnikové
|
Čierna
|
ABS
|
|
3.74 in
95.0 mm
|
||||
2,0079 € - 12,6211 € | 1632 Na sklade |
5.354 in
136.0 mm
|
Obdĺžnikové
|
Čierna
|
ABS
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
||||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku