Menu Hľadať

Záslepky pre káblové vývodky

Na sklade

Zaslepovacie zátky sa používajú v odvetví výroby kovových plechov ako ochrana proti ostrým hranám a sú vhodné na uzatváranie otvorov v paneloch. Zabezpečujú hladký povrch a rýchle riešenie. Široká ponuka dodávaných zátok pre rôzne priemery otvorov a hrúbky panelov.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
5 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť kábla Kompatibilný rozsah priemerov otvorov Kúpiť
0,7083 € - 0,7083 € Vo výrobe
M20/PG11 + PG13.5
18.8 - 20.7 mm
1,2271 € - 1,2271 € 80 Na sklade
PG16
22.8 mm
0,1924 € - 0,4539 € Vo výrobe
M12/PG7
12.2 - 12.5 mm
1,5757 € - 1,5757 € 50 Na sklade
M25/PG21
25.2 - 28.6 mm
0,5368 € - 0,5368 € 64 Na sklade
M16/PG9
15.4 - 16.2 mm
Zatláčacia zátka IP67 39.1 mm 2.0 mm Silikón Čierna

10304815

Cenové rozpätie
0,7083 € - 0,7083 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Silikón
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ otvoru
    Okrúhle
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    18.8 - 20.7 mm
Zatláčacia zátka IP67 22.8 mm 44.3 mm 1-2 Silikón Čierna

10304822

Cenové rozpätie
1,2271 € - 1,2271 €

Úroveň zásob
80 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Silikón
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ otvoru
    Okrúhle
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    22.8 mm
Zaslepovacia zátka (DIA) Čierna

10104644

Cenové rozpätie
0,4539 € - 0,1924 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Silikón
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ otvoru
    Okrúhle
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    12.2 - 12.5 mm
Zatláčacia zátka IP67 50.0 mm 2.0 mm Silikón Čierna

10304839

Cenové rozpätie
1,5757 € - 1,5757 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Silikón
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ otvoru
    Okrúhle
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    25.2 - 28.6 mm
Zatláčacia zátka IP67 31.8 mm 2.0 mm Silikón Čierna

10304808

Cenové rozpätie
0,5368 € - 0,5368 €

Úroveň zásob
64 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Silikón
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Typ otvoru
    Okrúhle
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    15.4 - 16.2 mm