Vyrobené z polyetylénu LD, prevedenie v oranžovej farbe. Zátky majú samoreznú konštrukciu. Vďaka silným stenám sú zátky Collar veľmi odolné.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Montážna výška | Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | Celková výška | Kúpiť | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0937 € - 0,1967 € | 3308 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
0.886 in
22.5 mm
|
|||||||
0,1245 € - 0,2615 € | 12200 Na sklade |
0.689 in
17.5 mm
|
M8
|
1.083 in
27.5 mm
|
|||||||
0,0886 € - 0,1862 € | Vo výrobe |
0.689 in
17.5 mm
|
M5
|
1.083 in
27.5 mm
|
|||||||
0,1245 € - 0,2615 € | 100 Na sklade |
0.689 in
17.5 mm
|
M9
|
1.083 in
27.5 mm
|
|||||||
0,0889 € - 0,1868 € | 6486 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
0,1054 € - 0,2213 € | 400 Na sklade |
0.689 in
17.5 mm
|
M7
|
1.083 in
27.5 mm
|
|||||||
0,1617 € - 0,3396 € | 6000 Na sklade |
0.807 in
20.5 mm
|
M12
|
1.201 in
30.5 mm
|
|||||||
0,0865 € - 0,1815 € | 4000 Na sklade |
0.571 in
14.5 mm
|
M2
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||||||
10255995 | 0,0977 € - 0,2053 € | 33159 Na sklade |
0.689 in
17.5 mm
|
M6
|
1.083 in
27.5 mm
|
||||||
0,1492 € - 0,3133 € | 8232 Na sklade |
0.807 in
20.5 mm
|
M10
|
1.201 in
30.5 mm
|
|||||||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku