Menu Hľadať

Zátky na ochranu závesu a ložiska - zatvorené

Na sklade

Táto ochranná zátka poskytuje robustnú ochranu. Pomáha zabrániť vniknutiu nečistôt a vlhkosti do ložísk pántov a otočných kĺbov.

  • Dodáva sa v uzavretej forme
  • Materiál: polypropylén (PP)
  • Farba: šedá
  • Teplota: minimálne -10 C až maximálne +110 C

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
23 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer príruby Vnútorný priemer Vonkajší priemer Celková výška Kúpiť
0,231 € - 0,6059 € Vo výrobe
35.1 mm
17.5 mm
20.0 mm
9.1 mm
0,3419 € - 1,0238 € Vo výrobe
62.1 mm
37.5 mm
40.0 mm
19.1 mm
0,2973 € - 0,3598 € Vo výrobe
34.0 mm
16.8 mm
20.0 mm
9.7 mm
0,3271 € - 0,4354 € 120 Na sklade
60.0 mm
37.0 mm
40.5 mm
16.3 mm
0,4617 € - 1,3558 € Vo výrobe
100.7 mm
66.8 mm
70.5 mm
20.0 mm
0,672 € - 1,4112 € Vo výrobe
175.0 mm
116.0 mm
120.5 mm
21.5 mm
0,3143 € - 0,9519 € Vo výrobe
42.1 mm
22.5 mm
25.0 mm
11.3 mm
0,3702 € - 0,7775 € Vo výrobe
70.0 mm
42.4 mm
44.2 mm
20.8 mm
0,2951 € - 0,6198 € Vo výrobe
40.4 mm
21.7 mm
25.0 mm
11.8 mm
0,4599 € - 0,9657 € Vo výrobe
65.2 mm
41.7 mm
45.5 mm
15.9 mm
0,4102 € - 1,6298 € Vo výrobe
110.7 mm
76.9 mm
80.5 mm
20.0 mm
0,2127 € - 0,6059 € Vo výrobe
28.0 mm
14.4 mm
16.0 mm
9.0 mm
0,3456 € - 0,9408 € Vo výrobe
53.1 mm
32.0 mm
35.0 mm
17.3 mm
0,5013 € - 1,5136 € Vo výrobe
94.5 mm
60.5 mm
63.0 mm
30.4 mm
0,247 € - 0,8938 € Vo výrobe
53.0 mm
31.9 mm
35.5 mm
13.6 mm
0,469 € - 1,5303 € Vo výrobe
85.9 mm
56.8 mm
60.5 mm
20.0 mm
0,612 € - 1,7571 € Vo výrobe
130.4 mm
97.5 mm
100.5 mm
20.0 mm
0,2869 € - 0,3472 € Vo výrobe
22.0 mm
10.4 mm
12.0 mm
7.0 mm
0,2702 € - 0,808 € Vo výrobe
52.1 mm
29.5 mm
32.0 mm
15.0 mm
0,3538 € - 1,0626 € Vo výrobe
75.1 mm
47.5 mm
50.0 mm
23.7 mm
  • z/zo 2
Zátky na ložiská 20.0 mm 35.1 mm (DIA) PP Šedá

10100202

Cenové rozpätie
0,6059 € - 0,231 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Priemer príruby
    35.1 mm
  • Vnútorný priemer
    17.5 mm
  • Vonkajší priemer
    20.0 mm
  • Celková výška
    9.1 mm
  • Plný materiál
    Polypropylén
Zátky na ložiská 40.0 mm 62.1 mm (DIA) PP Šedá

10100240

Cenové rozpätie
1,0238 € - 0,3419 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Priemer príruby
    62.1 mm
  • Vnútorný priemer
    37.5 mm
  • Vonkajší priemer
    40.0 mm
  • Celková výška
    19.1 mm
  • Plný materiál
    Polypropylén
Zátky na ložiská 20.0 mm 34.0 mm (DIA) PP Šedá

10099162

Cenové rozpätie
0,3598 € - 0,2973 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Priemer príruby
    34.0 mm
  • Vnútorný priemer
    16.8 mm
  • Vonkajší priemer
    20.0 mm
  • Celková výška
    9.7 mm
  • Plný materiál
    Polypropylén
Zátky na ložiská 40.5 mm 60.0 mm (DIA) PP Šedá

10099209

Cenové rozpätie
0,4354 € - 0,3271 €

Úroveň zásob
120 Na sklade
Atribúty
  • Priemer príruby
    60.0 mm
  • Vnútorný priemer
    37.0 mm
  • Vonkajší priemer
    40.5 mm
  • Celková výška
    16.3 mm
  • Plný materiál
    Polypropylén
Zátky na ložiská 70.5 mm 100.7 mm (DIA) PP Šedá

10099247

Cenové rozpätie
1,3558 € - 0,4617 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Priemer príruby
    100.7 mm
  • Vnútorný priemer
    66.8 mm
  • Vonkajší priemer
    70.5 mm
  • Celková výška
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Polypropylén
Zátky na ložiská 120.5 mm 175.0 mm (DIA) PP Šedá

10099704

Cenové rozpätie
1,4112 € - 0,672 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Priemer príruby
    175.0 mm
  • Vnútorný priemer
    116.0 mm
  • Vonkajší priemer
    120.5 mm
  • Celková výška
    21.5 mm
  • Plný materiál
    Polypropylén
Zátky na ložiská 25.0 mm 42.1 mm (DIA) PP Šedá

10100219

Cenové rozpätie
0,9519 € - 0,3143 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Priemer príruby
    42.1 mm
  • Vnútorný priemer
    22.5 mm
  • Vonkajší priemer
    25.0 mm
  • Celková výška
    11.3 mm
  • Plný materiál
    Polypropylén
Zátky na ložiská 44.2 mm 70.0 mm (DIA) PP Šedá

10100257

Cenové rozpätie
0,7775 € - 0,3702 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Priemer príruby
    70.0 mm
  • Vnútorný priemer
    42.4 mm
  • Vonkajší priemer
    44.2 mm
  • Celková výška
    20.8 mm
  • Plný materiál
    Polypropylén
Zátky na ložiská 25.0 mm 40.4 mm (DIA) PP Šedá

10099179

Cenové rozpätie
0,6198 € - 0,2951 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Priemer príruby
    40.4 mm
  • Vnútorný priemer
    21.7 mm
  • Vonkajší priemer
    25.0 mm
  • Celková výška
    11.8 mm
  • Plný materiál
    Polypropylén
Zátky na ložiská 45.5 mm 65.2 mm (DIA) PP Šedá

10099216

Cenové rozpätie
0,9657 € - 0,4599 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Priemer príruby
    65.2 mm
  • Vnútorný priemer
    41.7 mm
  • Vonkajší priemer
    45.5 mm
  • Celková výška
    15.9 mm
  • Plný materiál
    Polypropylén
Zátky na ložiská 80.5 mm 110.7 mm (DIA) PP Šedá

10099278

Cenové rozpätie
1,6298 € - 0,4102 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Priemer príruby
    110.7 mm
  • Vnútorný priemer
    76.9 mm
  • Vonkajší priemer
    80.5 mm
  • Celková výška
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Polypropylén
Zátky na ložiská 16.0 mm 28.0 mm (DIA) PP Šedá

10100196

Cenové rozpätie
0,6059 € - 0,2127 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Priemer príruby
    28.0 mm
  • Vnútorný priemer
    14.4 mm
  • Vonkajší priemer
    16.0 mm
  • Celková výška
    9.0 mm
  • Plný materiál
    Polypropylén
Zátky na ložiská 35.0 mm 53.1 mm (DIA) PP Šedá

10100233

Cenové rozpätie
0,9408 € - 0,3456 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Priemer príruby
    53.1 mm
  • Vnútorný priemer
    32.0 mm
  • Vonkajší priemer
    35.0 mm
  • Celková výška
    17.3 mm
  • Plný materiál
    Polypropylén
Zátky na ložiská 63.0 mm 94.5 mm (DIA) PP Šedá

10100271

Cenové rozpätie
1,5136 € - 0,5013 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Priemer príruby
    94.5 mm
  • Vnútorný priemer
    60.5 mm
  • Vonkajší priemer
    63.0 mm
  • Celková výška
    30.4 mm
  • Plný materiál
    Polypropylén
Zátky na ložiská 35.5 mm 53.0 mm (DIA) PP Šedá

10099193

Cenové rozpätie
0,8938 € - 0,247 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Priemer príruby
    53.0 mm
  • Vnútorný priemer
    31.9 mm
  • Vonkajší priemer
    35.5 mm
  • Celková výška
    13.6 mm
  • Plný materiál
    Polypropylén
Zátky na ložiská 60.5 mm 85.9 mm (DIA) PP Šedá

10099230

Cenové rozpätie
1,5303 € - 0,469 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Priemer príruby
    85.9 mm
  • Vnútorný priemer
    56.8 mm
  • Vonkajší priemer
    60.5 mm
  • Celková výška
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Polypropylén
Zátky na ložiská 100.5 mm 130.4 mm (DIA) PP Šedá

10099575

Cenové rozpätie
1,7571 € - 0,612 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Priemer príruby
    130.4 mm
  • Vnútorný priemer
    97.5 mm
  • Vonkajší priemer
    100.5 mm
  • Celková výška
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Polypropylén
Zátky na ložiská 12.0 mm 22.0 mm (DIA) PP Šedá

10100189

Cenové rozpätie
0,3472 € - 0,2869 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Priemer príruby
    22.0 mm
  • Vnútorný priemer
    10.4 mm
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Celková výška
    7.0 mm
  • Plný materiál
    Polypropylén
Zátky na ložiská 32.0 mm 52.1 mm (DIA) PP Šedá

10100226

Cenové rozpätie
0,808 € - 0,2702 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Priemer príruby
    52.1 mm
  • Vnútorný priemer
    29.5 mm
  • Vonkajší priemer
    32.0 mm
  • Celková výška
    15.0 mm
  • Plný materiál
    Polypropylén
Zátky na ložiská 50.0 mm 75.1 mm (DIA) PP Šedá

10100264

Cenové rozpätie
1,0626 € - 0,3538 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Priemer príruby
    75.1 mm
  • Vnútorný priemer
    47.5 mm
  • Vonkajší priemer
    50.0 mm
  • Celková výška
    23.7 mm
  • Plný materiál
    Polypropylén
Zátky na ložiská 30.5 mm 44.2 mm (DIA) PP Šedá

10099186

Cenové rozpätie
0,8689 € - 0,2894 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Priemer príruby
    44.2 mm
  • Vnútorný priemer
    27.1 mm
  • Vonkajší priemer
    30.5 mm
  • Celková výška
    13.5 mm
  • Plný materiál
    Polypropylén
Zátky na ložiská 50.5 mm 71.7 mm (DIA) PP Šedá

10099223

Cenové rozpätie
1,1456 € - 0,3658 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Priemer príruby
    71.7 mm
  • Vnútorný priemer
    47.2 mm
  • Vonkajší priemer
    50.5 mm
  • Celková výška
    17.0 mm
  • Plný materiál
    Polypropylén
Zátky na ložiská 90.5 mm 119.9 mm (DIA) PP Šedá

10099285

Cenové rozpätie
1,7156 € - 0,4495 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Priemer príruby
    119.9 mm
  • Vnútorný priemer
    87.5 mm
  • Vonkajší priemer
    90.5 mm
  • Celková výška
    18.2 mm
  • Plný materiál
    Polypropylén