Menu Hľadať

Plomby s pevnou dĺžkou - kovové

Na sklade

Naše kovové plomby s pevnou dĺžkou poskytujú mimoriadne spoľahlivý spôsob odradenia a podajú okamžitý dôkaz o prípadnej neoprávnenej manipulácii. Tento výrobok je vybavený plochou páskou, ktorá sa dá bezpečne uzamknúť na vopred určenú dĺžku a vyžaduje na odstránenie nástroj na prestrihnutie.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
1 výsledok
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Kúpiť
0,2133 € - 0,2133 € 23000 Na sklade
MetalLock 7.0 mm 214.0 mm 0.4 mm PP Pocínovanie

20122393

Cenové rozpätie
0,2133 € - 0,2133 €

Úroveň zásob
23000 Na sklade
Atribúty
  • Klasifikácia
    Indicative Seal
  • Typ/prevedenie tesnenia
    Kovové plomby
  • Typ
    MetaLock
  • Zamykací mechanizmus
    Metal Locking Jaw
  • Odnímateľnosť
    Cutting tool required