Zatláčacie nožičky, bežne známe ako gumové dorazy, sú ideálne pre množstvo aplikácií. Majú množstvo užitočných vlastností, ktoré môžu poskytnúť ochranu povrchu, tlmenie vibrácií, zachovanie pevnosti a prevenciu šmyku.
Náš sortiment nasadzovacích nožičiek je navrhnutý tak, aby sa jednoducho zatlačil do prepichnutých alebo vyvŕtaných otvorov, koncov rúrok alebo do základne nábytku pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu. Poskytujú stabilitu a podporu v rôznych aplikáciách a odvetviach, vrátane: kancelárií a maloobchodu, výroby malých a veľkých spotrebičov, nábytku a skríň, krytov a skríň, sklenených regálov a podpier stolových dosiek, stohovacích, elektrických a elektronických zariadení - a mnoho ďalších.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Materiál základne | Farba | Výška základne | Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | Priemer základne | Kúpiť | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1868 € - 0,1868 € | 2000 Na sklade |
Guma
|
Čierna
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.197 - 0.213 in
5.0 - 5.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||
0,1868 € - 0,1868 € | 10858 Na sklade |
Guma
|
Čierna
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 - 0.252 in
6.0 - 6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||
10148938 | 0,1868 € - 0,1868 € | 23037 Na sklade |
Guma
|
Čierna
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.197 - 0.213 in
5.0 - 5.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||
1,8964 € - 1,9661 € | Vo výrobe |
Polyamid
|
Čierna
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|||||
0,1347 € - 0,1347 € | Vo výrobe |
PVC
|
Čierna
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.146 - 0.15 in
3.7 - 3.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|||||
0,1519 € - 0,1519 € | Vo výrobe |
Guma
|
Grey
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 - 0.252 in
6.0 - 6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||
0,0297 € - 0,0297 € | 29 Na sklade |
Guma
|
Hnedá
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||
0,0402 € - 0,0922 € | Vo výrobe |
PVC
|
Čierna
|
|
|
|
|||||
0,0459 € - 0,1095 € | 3140 Na sklade |
PVC
|
Čierna
|
|
|
|
|||||
0,0468 € - 0,1072 € | Vo výrobe |
PVC
|
Čierna
|
|
|
|
|||||
0,0468 € - 0,1072 € | 1050 Na sklade |
PVC
|
Čierna
|
|
|
|
|||||
0,0459 € - 0,1095 € | 4280 Na sklade |
PVC
|
Čierna
|
|
|
|
|||||
0,0468 € - 0,1072 € | Vo výrobe |
PVC
|
Čierna
|
|
|
|
|||||
0,0553 € - 0,1163 € | 1700 Na sklade |
PVC
|
Čierna
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|||||
0,0936 € - 0,2144 € | 2855 Na sklade |
PVC
|
Priesvitná
|
|
|
|
|||||
0,1046 € - 0,2395 € | Vo výrobe |
PVC
|
Priesvitná
|
|
|
|
|||||
0,051 € - 0,1072 € | 5700 Na sklade |
PVC
|
Čierna
|
|
|
|
|||||
0,1311 € - 0,2756 € | Vo výrobe |
PVC
|
Priesvitná
|
|
|
|
|||||
0,0936 € - 0,2144 € | 5573 Na sklade |
PVC
|
Čierna
|
|
|
|
|||||
0,1071 € - 0,1071 € | Vo výrobe |
PVC
|
Čierna
|
|
|
|
|||||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku