Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Uzamykacia Nábytkové zámky a zámky pre sklenené dvere

 (7 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Nábytkové zámky do dreva

Na sklade Vo výrobe

Tento sortiment zámkov je ideálny pre zásuvky a skrinky na drevený nábytok. Prevedenie a povrchové úpravy sú štýlové a poskytujú estetický vzhľad. Na výber s rovnakými alebo rôznymi kľúčmi.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Nábytkové zámky do skriniek

Na sklade Vo výrobe

Zámky do skriniek sa skladajú z oceľovej zámky s rukoväťou v plastovom tele. Sú vhodné pre zariadenia s vysokým namáhaním ako sú napríklad oceľové skrinky, sú vybavené špeciálnou doskou, ktorá zabezpečuje ich jednoduchú montáž. Klip na tele zámku uľahčuje montáž a radí ho medzi ľahkomontovateľné diely. Súčasťou zámku je protiprachový kryt z nehrdzavejúcej ocele a zámok je k dispozícii vo vyhotovení s rovnakými aj odlišným kľúčmi.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Nábytkové zámky pre sklenené vitríny

Na sklade Vo výrobe

Tento sortiment zámkov je ideálny pre aplikácie posuvných sklenených dverí. Tento sortiment ponúka možnosti s rovnakými a rôznymi kľúčmi, spolu s rôznymi spôsobmi montáže.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Vačkové zámky na skrinky

Na sklade Vo výrobe

Tento sortiment zámok s jazýčkom je vhodný pre vystavovacie skrinky, bezpečnostné skrinky a skladové skrinky. V ponuke je výber s rovnakými alebo s odlišnými kľúčmi a rôznymi rozsahmi úchopu pre rôzne požiadavky aplikácie.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Zatláčacie zámky na spodnú koľajnicu

Na sklade Vo výrobe

Zatláčacie zámky poskytujú dostatočnú úroveň zabezpečenia pre sklenené posuvné dvere, ktoré sa uzamykajú cez spodnú koľajnicu dverí. Zatlačovací mechanizmus šetrí čas v rušných prostrediach. Zámok z tlakovo liateho zinku s neodvŕtateľným stredom poskytuje zvýšenú bezpečnosť.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Zatláčacie zámky pre sklenené posuvné dvere

Na sklade Vo výrobe

Zatláčacie zámky sa montujú do vnútorného krídla posuvných sklenených dverí. Pri uzamknutí sa vysunie vnútorný čap, ktorý zabráni otvoreniu posuvných dverí. Zámky majú neodvŕtateľný stred a sú ideálne na výstavné skrinky s cennými predmetmi a na presklené vitríny.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Zatláčacie zámky so závitom a maticou

Na sklade Vo výrobe

Tento sortiment zámkov sa upevňuje maticou. Zatlačovacie zámky sú vhodné pre také zariadenia, ako napríklad posuvné dvere, výstavné skrine, bezpečnostné mreže či okenice. Zámok s pozdĺžnym profilom ponúka pohodlný systém „zatlačením zamkni, kľúčom otvor“. K dispozícii je výber rovnakých a rôznych kľúčov, ktoré vyhovujú rôznej úrovni zabezpečenia.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)