Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Vodiace a guľové skrutky

 (8 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Bronzové matice s prírubou

Na sklade Vo výrobe

Bronzové matice s prírubou sú dôležitou súčasťou zostáv vodiacich skrutiek, ktoré sa často používajú v systémoch lineárneho pohybu. Sú určené pre manuálne alebo motorizované aplikácie pri nízkych otáčkach pri zaťažení, majú hladký povrch, ktorý znižuje opotrebovanie vodiacej skrutky.

Sú extrémne odolné a majú prvok samomazania. Bronzový materiál tiež zaisťuje spoľahlivý výkon, vďaka čomu sú jednými z najpredávanejších matíc v zostavách vodiacich skrutiek.

Široko sa používajú v rôznych priemyselných aplikáciách, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia. Dostupné ako štandardné bronzové matice s prírubou s pravostranným aj s ľavostranným závitom.

  • Bronzové matice s prírubou sú dôležitou súčasťou zostáv vodiacich skrutiek.
  • Sú určené pre manuálne alebo motorizované aplikácie pri nízkych otáčkach pri zaťažení.
  • Dostupné ako štandardné bronzové matice s prírubou s pravostranným aj s ľavostranným závitom.
Materiál: BronzováFarba: Norma pre horľavosť materiálu:

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Guľové matice s prírubou

Na sklade Vo výrobe

Guľové matice s prírubou sú základnou súčasťou zostáv guľových skrutiek. Ide o presné mechanické komponenty používané v systémoch lineárneho pohybu. Tieto matice, ako už názov napovedá, majú prírubu, čo je plochý, vystupujúci okraj, ktorý vyčnieva z matice a ponúka dodatočnú podporu a jednoduchú inštaláciu.

Používajú sa s guľovými skrutkami na premenu rotačného pohybu na lineárny pohyb. Guľové ložiská v matici rotujú pozdĺž guľovej skrutky pri jej otáčaní a poskytujú hladký a presný lineárny pohyb. Príruba má tesnú toleranciu, ktorá zaisťuje minimálnu vôľu a vysokú presnosť.

Široko sa používajú v rôznych priemyselných aplikáciách, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia. Nezabudnite, že odstránenie guľovej matice z dodávaného puzdra môže spôsobiť uvoľnenie guľových ložísk a guľová matica bude zbytočná.

  • Je určená pre manuálne alebo motorizované aplikácie pri nízkych otáčkach pri zaťažení.
  • Extrémne odolné a majú prvok samomazania.
  • Používa sa v rôznych priemyselných aplikáciách, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia.
Materiál: OceľFarba: Norma pre horľavosť materiálu:

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Guľové skrutky

Na sklade Vo výrobe

Guľové skrutky sú presné komponenty používané v systémoch lineárneho pohybu na efektívnu a presnú premenu rotačného pohybu na lineárny pohyb. Pozostávajú zo závitového hriadeľa (alebo matice) a sady presne opracovaných guľových ložísk. Guľové ložiská rolujú medzi hriadeľom a maticou, čím znižujú trenie a opotrebovanie bežné v systémoch posuvného pohybu.

Tieto sa bežne používajú v rôznych priemyselných aplikáciách, najmä v automobilovom, leteckom a zdravotníckom vybavení. Na základe priemeru je k dispozícii veľký výber guľových skrutiek.

Upozornenie: Pred montážou neodstraňujte guľovú maticu z objímky, pretože guľôčky sa uvoľnia a matica sa stane nepoužiteľnou.Guľové skrutky sú presné komponenty používané v systémoch lineárneho pohybu na efektívnu a presnú premenu rotačného pohybu na lineárny pohyb.

  • Guľové skrutky sú presné komponenty používané v systémoch lineárneho pohybu.
  • Prevádzajú rotačný pohyb na lineárny pohyb.
  • Používajú sa v rôznych priemyselných aplikáciách, najmä v automobilovom, leteckom a zdravotníckom vybavení.
Materiál: OceľFarba: Norma pre horľavosť materiálu:

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Valcové bronzové matice

Na sklade Vo výrobe

Valcové bronzové matice sa používajú s našimi vodiacimi skrutkami na premenu rotačného pohybu na lineárny pohyb. Matica je naskrutkovaná na skrutku a pri otáčaní sa pohybuje po dĺžke skrutky pre hladký a presný lineárny pohyb.

Vhodné pre manuálne alebo motorizované aplikácie pri nízkych až stredných otáčkach. Majú vnútorné závity, ktoré lícujú so skrutkou, čo vďaka materiálu zaisťuje mimoriadnu trvácnosť a odolnosť voči opotrebovaniu. Vyrobené z bronzu, ktorý má lepšiu odolnosť proti korózii ako oceľ, ale je menej pevný alebo tepelne odolný.

Používajú sa v automobilovom, leteckom alebo stavebnom priemysle na zaistenie vodiacich skrutiek na mieste. Dostupné ako štandardné valcové bronzové matice s pravostranným aj s ľavostranným závitom.

  • Dostupné ako štandardné valcové bronzové matice s pravostranným aj s ľavostranným závitom.
  • Vhodné pre manuálne alebo motorizované aplikácie pri nízkych až stredných otáčkach.
  • Majú vnútorné závity pre skrutku, čo vďaka materiálu zaisťuje výnimočnú stálosť a odolnosť proti opotrebovaniu.
Materiál: BronzováFarba: Norma pre horľavosť materiálu:

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Valcové oceľové matice

Na sklade Vo výrobe

Valcové oceľové matice sú upevňovacie prvky, ktoré sa bežne používajú s vodiacimi skrutkami alebo guľovými skrutkami na prevod rotačného pohybu na lineárny pohyb. Matica sa naskrutkuje na skrutku a pri otáčaní sa pohybuje po dĺžke skrutky pre hladký a presný lineárny pohyb.

Používajú sa pre nízke otáčky, manuálne ovládanie a upínacie funkcie. Nie sú vhodné pre motorizované pohyby. Majú vnútorné závity pre skrutku, čo vďaka materiálu zaisťuje výnimočnú stálosť a odolnosť proti opotrebovaniu.

Používajú sa v automobilovom, leteckom alebo stavebnom priemysle na zaistenie vodiacich skrutiek na mieste. Dostupné ako štandardné valcové oceľové matice s pravostranným aj s ľavostranným závitom.

  • Matica sa naskrutkuje na skrutku a pri otáčaní sa pohybuje po dĺžke skrutky.
  • Používajú sa v automobilovom, leteckom alebo stavebnom priemysle.
  • Dostupné ako štandardné valcové oceľové matice s pravostranným aj s ľavostranným závitom.
Materiál: OceľFarba: Norma pre horľavosť materiálu:

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Vodiace skrutky

Na sklade Vo výrobe

Vodiace skrutky sú typ skrutiek, ktoré sa používajú na premenu rotačného pohybu na lineárny pohyb, a to premenou rotačného pohybu skrutky na pohyb matice dopredu. Slovo „vodiace“ sa vzťahuje na vzdialenosť, ktorú matica prejde pri úplnej otáčke skrutky.

Používajú sa pri štandardných aplikáciách, ktoré vyžadujú nižší stupeň presnosti, alebo tam, kde guľová skrutka nie je vhodná kvôli podmienkam prostredia. Sú pevné, odolné a nákladovo efektívnejšie ako guľové skrutky.

Používajú sa tiež v robotike, automobilovom priemysle alebo priemysle obrábacích CNC strojov. Dostupné ako štandardné vodiace skrutky s pravostranným aj s ľavostranným závitom. Upozornenie: Tieto vodiace skrutky, na rozdiel od závitových tyčí (nezamieňajte si ich), majú hrubšiu a silnejšiu dráhu, vďaka čomu sú vhodné pre aplikácie s vysokým zaťažením, kde dochádza k opakovanému lineárnemu pohybu.

  • Dostupné ako štandardné vodiace skrutky s pravostranným aj s ľavostranným závitom.
  • Slovo „vodiace“ sa vzťahuje na vzdialenosť, ktorú matica prejde pri úplnej otáčke skrutky.
  • Používajú sa pre štandardné aplikácie, ktoré vyžadujú nižší stupeň presnosti
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, OceľFarba: Norma pre horľavosť materiálu:

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Šesťhranné oceľové matice.

Na sklade Vo výrobe

Šesťhranné oceľové matice poskytujú pevné uchytenie a zabraňujú uvoľneniu v dôsledku vibrácií alebo pohybu. Ľahko sa uťahujú a uvoľňujú pomocou bežného kľúča alebo klieští. Šesťhranné oceľové matice poskytujú pevné uchytenie a zabraňujú uvoľneniu v dôsledku vibrácií alebo pohybu. Ľahko sa uťahujú a uvoľňujú pomocou bežného kľúča alebo klieští. Používajú sa s oceľovými alebo nerezovými vodiacimi skrutkami pre nízke rýchlosti otáčania, manuálne ovládanie, upínanie alebo uzamykanie a udržanie vlastnej hmotnosti.

Vďaka svojmu materiálu sa používajú v aplikáciách, ktoré vyžadujú vysokú pevnosť a odolnosť, ale vyžadujú mazanie, aby sa zabránilo zadieraniu matice skrutkou.

Široko sa používajú v rôznych priemyselných aplikáciách, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia. Dostupné ako štandardné šesťhranné oceľové matice s pravostranným aj s ľavostranným závitom.

Upozornenie: Kontaktné povrchy oceľ - oceľ sú nevhodné pre motorizovaný pohyb.

  • Používajú sa v rôznych priemyselných aplikáciách, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia.
  • Šesťhranné oceľové matice poskytujú pevné uchytenie a zabraňujú uvoľneniu v dôsledku vibrácií alebo pohybu.
  • Používajú sa v aplikáciách, ktoré vyžadujú vysokú pevnosť a odolnosť, ale vyžadujú mazanie, aby sa zabránilo zadieraniu matice skrutkou.
Materiál: OceľFarba: Norma pre horľavosť materiálu:

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Štvorcové matice

Na sklade Vo výrobe

V tomto sortimente, ktorý sa používa s vodiacimi skrutkami, nájdete širokú škálu štvorcových matíc v závislosti od vašich potrieb: štvorcové bronzové matice s upevňovacími otvormi, štvorcové mosadzné matice, štvorcové oceľové matice a štvorcové oceľové matice s upevňovacími otvormi.

  • Štvorcové bronzové matice s priechodnými otvormi sa používajú, keď je potrebné bezpečné a robustné spojenie. Poskytujú stabilitu a pevnosť, sú vhodné pre aplikácie so stredným zaťažením. Majú priechodné otvory vhodné pre skrutky s vypuklou hlavou.
  • Štvorcová mosadzná matica sa používa v aplikáciách, kde sa vyžaduje pomerne malé zaťaženie. Je pevná a odolná voči korózii, vlhkosti a iným faktorom.
  • Štvorcové oceľové matice sa používajú v aplikáciách, ktoré vyžadujú nízke rýchlosti otáčania, manuálne ovládanie, upínanie alebo zaisťovanie.
  • Štvorcové oceľové matice s otvormi sa používajú pre aplikácie s nízkymi otáčkami, ručným ovládaním a funkciami uzamykania. Majú priechodné otvory vhodné pre skrutky s vypuklou hlavou.

Široko sa používajú v rôznych priemyselných aplikáciách, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia. Dostupné ako štandardné štvorcové matice s pravostranným aj s ľavostranným závitom.

Upozornenie: Kontaktné povrchy oceľ - oceľ sú nevhodné pre motorizovaný pohyb.V tomto sortimente nájdete: štvorcové bronzové matice s upevňovacími otvormi, štvorcové mosadzné matice, štvorcové oceľové matice a štvorcové oceľové matice s upevňovacími otvormi.
  • Používa sa v rôznych priemyselných aplikáciách, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia.
  • Dostupné ako štandardné štvorcové matice s pravostranným aj s ľavostranným závitom.
Materiál: Oceľ, Bronzová, MosadzFarba: Norma pre horľavosť materiálu:

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)