Meny Sök

Banjokopplingsskydd

I lager

En serie skyddslock avsedda för banjokopplingsanslutningar. De täcker montaget utvändigt under förvaring och transport för att skydda anslutningen mot inträngande smuts. Välj bland två materialalternativ, böjlig polyvinylklorid (PVC) och högdensitetspolyeten (HDPE).

Alternativen av böjlig PVC är verkligt tättsittande för optimalt skydd. Tack vare det böjliga materialet går applicering och borttagning snabbt och underlättas dessutom av en praktisk dragflik.

Våra HDPE-alternativ är styvare och klickas snabbt på plats och ger säker passning. För temperaturer från -30 upp till +80 C.

  • Material: LDPE och böjlig PVC
  • Färger: röd och gul
  • Passar banjokopplingar för hydraulik, DIN 7642 B/E

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
12 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel yttre rördiameter Färg Material Fingerflik Köp
2,7749 kr - 6,3838 kr I produktion
8.0 mm
Gul
PVC
With Tab
3,3745 kr - 8,1993 kr I produktion
10.0 mm
Gul
PVC
With Tab
2,3008 kr - 5,3003 kr 4805 I lager
5.0 mm
Gul
PVC
With Tab
2,4681 kr - 5,7102 kr 11954 I lager
6.0 mm
Gul
PVC
With Tab
0,8045 kr - 1,4529 kr 6359 I lager
15.0 mm
Röd
HDPE
Without Tab
1,0104 kr - 1,0104 kr 9081 I lager
8.0 mm
Röd
HDPE
Without Tab
0,8356 kr - 1,877 kr 90 I lager
4.0 mm
Gul
HDPE
Without Tab
1,5633 kr - 1,9786 kr 320 I lager
6.0 mm
Röd
HDPE
Without Tab
0,9186 kr - 1,7567 kr 3076 I lager
18.0 mm
Röd
HDPE
Without Tab
1,1794 kr - 1,1794 kr 2748 I lager
10.0 mm
Röd
HDPE
Without Tab
3,7963 kr - 5,0059 kr I produktion
19.0 mm
Röd
HDPE
Without Tab
0,6249 kr - 1,2494 kr 13344 I lager
12.0 mm
Röd
HDPE
Without Tab
Banjokåpor 20.0 mm 12.0 mm PVC Gul

BCWJ-12

Prisintervall
6,3838 kr - 2,7749 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Gul
  • Fingerflik
    With Tab
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Kompatibel yttre rördiameter
    8.0 mm
  • Totalt djup
    12.0 mm
Banjokåpor 24.0 mm 14.0 mm PVC Gul

BCWJ-14

Prisintervall
8,1993 kr - 3,3745 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Gul
  • Fingerflik
    With Tab
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Kompatibel yttre rördiameter
    10.0 mm
  • Totalt djup
    14.0 mm
Banjokåpor;14.0 mm;8.0 mm;PVC;Gul

BCWJ-08

Prisintervall
5,3003 kr - 2,3008 kr

Lagernivåer
4805 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Gul
  • Fingerflik
    With Tab
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Kompatibel yttre rördiameter
    5.0 mm
  • Totalt djup
    8.0 mm
Banjokåpor 17.0 mm 10.0 mm PVC Gul

BCWJ-10

Prisintervall
5,7102 kr - 2,4681 kr

Lagernivåer
11954 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Gul
  • Fingerflik
    With Tab
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Kompatibel yttre rördiameter
    6.0 mm
  • Totalt djup
    10.0 mm
Banjokåpor HDPE Röd

3773000

Prisintervall
1,4529 kr - 0,8045 kr

Lagernivåer
6359 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Fingerflik
    Without Tab
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Kompatibel yttre rördiameter
    15.0 mm
  • Total höjd
    35.0 mm
Banjokåpor HDPE Röd

3770900

Prisintervall
1,0104 kr - 1,0104 kr

Lagernivåer
9081 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Fingerflik
    Without Tab
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Kompatibel yttre rördiameter
    8.0 mm
  • Total höjd
    22.0 mm
Banjokåpor 14.0 mm 7.8 mm HDPE Gul

464861

Prisintervall
1,877 kr - 0,8356 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Gul
  • Fingerflik
    Without Tab
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Kompatibel yttre rördiameter
    4.0 mm
  • Totalt djup
    7.8 mm
Banjokåpor HDPE Röd

3770800

Prisintervall
1,9786 kr - 1,5633 kr

Lagernivåer
320 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Fingerflik
    Without Tab
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Kompatibel yttre rördiameter
    6.0 mm
  • Total höjd
    19.0 mm
Banjokåpor HDPE Röd

3775000

Prisintervall
1,7567 kr - 0,9186 kr

Lagernivåer
3076 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Fingerflik
    Without Tab
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Kompatibel yttre rördiameter
    18.0 mm
  • Total höjd
    45.5 mm
Banjokåpor HDPE Röd

3771000

Prisintervall
1,1794 kr - 1,1794 kr

Lagernivåer
2748 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Fingerflik
    Without Tab
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Kompatibel yttre rördiameter
    10.0 mm
  • Total höjd
    26.0 mm
Banjokåpor HDPE Röd

3776500

Prisintervall
5,0059 kr - 3,7963 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Fingerflik
    Without Tab
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Kompatibel yttre rördiameter
    19.0 mm
  • Total höjd
    45.0 mm
Banjokåpor HDPE Röd

3772000

Prisintervall
1,2494 kr - 0,6249 kr

Lagernivåer
13344 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Fingerflik
    Without Tab
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Kompatibel yttre rördiameter
    12.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm