Meny Sök

Kabelförseglingar - Plaststomme

I lager

Våra kabelförseglingar i plast kan användas över hela världen för att säkra varor under import och export. Vanliga användningsområden är fraktcontainrar, lastcontainrar, godscontainrar, lastbilar och släpvagnar.

Förseglingen har en förbättrad låsmekanism och manipuleringssäkra funktioner. Förseglingen har också mycket hög draghållfasthet, med alternativen; 120 kg (1,5 mm i diameter) och 150 kg (2,0 mm i diameter).

  • Material: Stomme av polypropen (PP) med förkromad stålhasp.
  • Färger: blå, grön och röd

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
4 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximum Tensile Strength Färg Kabeldiameter Minsta draghållfasthet Köp
8,6735 kr - 8,6735 kr I produktion
Blå
2.0 mm
150 kg-f
8,4503 kr - 8,4503 kr I produktion
Grön
1.5 mm
120 kg-f
8,6735 kr - 8,6735 kr I produktion
Grön
2.0 mm
150 kg-f
8,4503 kr - 8,4503 kr 7054 I lager
Röd
1.5 mm
120 kg-f
PlaskaLock 2.0 mm (Cable DIA) 150.0 mm (L) Blå

1222410

Prisintervall
8,6735 kr - 8,6735 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Klassificering
    Indicative Seal
  • Tätningstyp
    Kabelförslutning
  • Typ
    Barrier Seal
  • Avtagbarhet
    Skärverktyg krävs
  • Färg
    Blå
PlaskaLock 1.5 mm (Cable DIA) 150.0 mm (L) Grön

1222408

Prisintervall
8,4503 kr - 8,4503 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Klassificering
    Indicative Seal
  • Tätningstyp
    Kabelförslutning
  • Typ
    Barrier Seal
  • Avtagbarhet
    Skärverktyg krävs
  • Färg
    Grön
PlaskaLock 2.0 mm (Cable DIA) 150.0 mm (L) Grön

1222411

Prisintervall
8,6735 kr - 8,6735 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Klassificering
    Indicative Seal
  • Tätningstyp
    Kabelförslutning
  • Typ
    Barrier Seal
  • Avtagbarhet
    Skärverktyg krävs
  • Färg
    Grön
PlaskaLock 1.5 mm (Cable DIA) 150.0 mm (L) Röd

1222406

Prisintervall
8,4503 kr - 8,4503 kr

Lagernivåer
7054 I lager
Egenskaper
  • Klassificering
    Indicative Seal
  • Tätningstyp
    Kabelförslutning
  • Typ
    Barrier Seal
  • Avtagbarhet
    Skärverktyg krävs
  • Färg
    Röd