Meny Sök

Dragreglar med sidofjäder

I lager

Dragreglar med fjäder eller spännreglar drar samman och låser ihop två komponenter. Fjädern medger tänjbar dragning och fast låsning. Tack vare ett urval material kan dragregeln användas för olika ändamål.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
4 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Material Köp
46,4353 kr - 97,5141 kr 437 I lager
Stål
292,5564 kr - 614,3685 kr 250 I lager
Rostfritt stål
141,6765 kr - 297,5207 kr 1320 I lager
Rostfritt stål
71,396 kr - 159,5952 kr 1508 I lager
Stål
Lådlås 65.0 mm 38.0 mm 11.0 mm Stål

498012

Prisintervall
97,5141 kr - 46,4353 kr

Lagernivåer
437 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Krom
  • Slutför
    Zinc Plated
  • Material
    Stål
  • Typ
    Regel och motbleck
  • Monteringshål diameter
    4.0 mm
Lådlås 90.0 mm 47.0 mm 16.0 mm Rostfritt stål

497933

Prisintervall
614,3685 kr - 292,5564 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • Material
    Rostfritt stål
  • Typ
    Regel och motbleck
  • Total höjd
    16.0 mm
  • Totallängd
    90.0 mm
  • Total bredd
    47.0 mm
Lådlås 65.0 mm 38.0 mm 11.0 mm Rostfritt stål

497934

Prisintervall
297,5207 kr - 141,6765 kr

Lagernivåer
1320 I lager
Egenskaper
  • Material
    Rostfritt stål
  • Typ
    Regel och motbleck
  • Monteringshål diameter
    4.0 mm
  • Total höjd
    11.0 mm
  • Totallängd
    65.0 mm
Lådlås 90.0 mm 47.0 mm 16.0 mm Stål

498011

Prisintervall
159,5952 kr - 71,396 kr

Lagernivåer
1508 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Krom
  • Slutför
    Zinc Plated
  • Material
    Stål
  • Typ
    Regel och motbleck
  • Total höjd
    16.0 mm