Meny Sök

Dragreglar och hållare - Plast och gummi

I lager

Flexibla dragreglar har en design med låg profil där hållaren är dold och fixerad under regeln av detta skäl. Handtaget är tillverkat av svart gummi vilket gör att det inte rostar, och det fästs med vanliga M4-skruvar (medföljer inte)

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
4 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Total bredd Total höjd Köp
100,3734 kr - 232,8041 kr 201 I lager
32.0 mm
27.0 mm
56,1964 kr - 118,0126 kr 2512 I lager
16.0 mm
15.0 mm
67,0732 kr - 132,9472 kr I produktion
20.0 mm
16.0 mm
361,5819 kr - 759,322 kr I produktion
82.6 mm
22.6 mm
16.0 mm
Excenterlås 140.0 - 160.0 mm Stål

34000135

Prisintervall
232,8041 kr - 100,3734 kr

Lagernivåer
201 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Regel och hållare
  • Total höjd
    27.0 mm
  • Total bredd
    32.0 mm
  • Regelns längd
    97.0 mm
  • Commodity Code
    8301600090
Excenterlås 77.0 - 88.0 mm Stål

34000131

Prisintervall
118,0126 kr - 56,1964 kr

Lagernivåer
2512 I lager
Egenskaper
  • Typ
    Regel och hållare
  • Total höjd
    15.0 mm
  • Total bredd
    16.0 mm
  • Regelns längd
    55.0 mm
  • Commodity Code
    8301600090
Excenterlås 94.0 - 125.0 mm Stål

34000133

Prisintervall
132,9472 kr - 67,0732 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Typ
    Regel och hållare
  • Total höjd
    16.0 mm
  • Total bredd
    20.0 mm
  • Regelns längd
    65.0 mm
  • Commodity Code
    7907000090
Stål Lådlås 82.6 mm 22.6 mm 16.0 mm

552065

Prisintervall
759,322 kr - 361,5819 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    Regel och motbleck
  • Total höjd
    16.0 mm
  • Total bredd
    22.6 mm
  • Commodity Code
    3926909790